USB2.0ハーネス Aタイプ延長ハーネス

USB2.0ハーネス Aタイプ延長ハーネス
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,300円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

USB-Aタイプの延長用ハーネスです。

  • 金メッキ
  • 2重シールド
USB2.0ハーネス Aタイプ延長ハーネス:関連画像
・USB2.0に準拠しております。

USB2.0ハーネス Aタイプ延長ハーネス:関連画像
5mは5日目出荷になります。

(i)ご注意

  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報での価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。ご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
    【LANケーブル商品のプロモーション】
     1、CAT5e(シールド付き)、"ロープライス品"はこちら
     2、CAT5e(シールド付き)、"長さ指定をご希望の方"はこちら
     3、LANケーブルのご選定にお困りの方はこちら

型番

3 の型番候補があります候補を表示

規格表


価格は型番リストの通常単価、または商品確定後「価格を確認」をクリックしてご確認お願いいたします。
型式全長(m)
1235
EMUSBA1,3001,5001,8002,500
※5Mは販売終了となりました。代替品はUSB-AM-AF-5(黒色)となります。
値引き
50~74本
25%
75~99本
35%
100本~
55%

概要仕様

USB2.0ハーネス Aタイプ延長ハーネス:関連画像
型番
EMUSBA-1
EMUSBA-2
EMUSBA-3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS長さ
(m)

1,300円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101

1,500円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102

1,800円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103

Loading...

  1. 1

基本情報

コネクタタイプCN1 Aオス コネクタタイプCN2 Aメス タイプ ケーブル
グレー ケーブル規格 UL20276 結線 ストレート全結線
加工方法 モールド 仕様 ツイストペア/二重シールドケーブル

USB2.0ハーネス Aタイプ延長ハーネスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)