ワンタッチコネクタ ライティングコネクタ【50個入り】

ワンタッチコネクタ ライティングコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
4,650
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ワゴ製。単線・撚り線に限らず容易に中継接続可能。


●本製品はワゴ製です。
●ライティングコネクタは蛍光灯などの照明器具の内部配線用に作られたものですが、単線であってもより線であってもワンタッチでそれらの中継接続が行えるため、仮設工事や、各種電気設備などの内部配線用としても使用されています。
●使い方は簡単で、コネクタ端をつまんで開き、被覆のむかれた電線を穴に差し込むだけで接続が完了します。また電線を抜く時も、同じくコネクタ端をつまんで開き、差されている電線を引き抜くだけで行えます。よってハンダやその他の特殊工具を必要とせず、作業を短時間で済ませることが可能となります。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    2、パネルマウント シールド付JJアダプタ(中継用ジャック) STP・CAT5eはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LC-TW-50P

規格表

ワンタッチコネクタ ライティングコネクタ:関連画像
ワンタッチコネクタ ライティングコネクタ:関連画像

概要仕様

ワンタッチコネクタ ライティングコネクタ:関連画像
ワンタッチコネクタ ライティングコネクタ:関連画像
仕 様
項 目内容
定格電圧AC380V以下
定格電流26A以下
適用電線単線φ0.8〜φ2.0mm、より線0.5〜2.5mm2、またはAWG20〜AWG14
むき出し長さ9〜11mm
重量(g)4.5g
材料/仕上
項 目材 料仕 上
スプリングステンレス鋼
導電部電気スズメッキ
ハウジング耐熱性66ナイロンUL94V-2
型番
LC-TW-50P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSコネクタシリーズ頭文字

4,650円

50個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

10カタカナ

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

カタカナ ライティング 用途 ケーブル対ケーブル 許容電流(A) 26
許容電圧(V) 380 接続方向 ストレート 保護機能(耐環境性)
着脱方法 ワンタッチ

ワンタッチコネクタ ライティングコネクタの型番LC-TW-50Pのページです。
型番LC-TW-50Pに関する仕様情報を記載しております。

LC-TW-50Pで型番確定

ワンタッチコネクタ ライティングコネクタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)