• 本日時点、大雪の影響により、北陸・信越地方の一部で配送の遅れが生じています。以下地域のお客さまにおかれましては、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼を受けることができません。配達遅延地域:富山県、石川県、福井県、新潟県。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

CL07防水コネクタ 簡易型手動圧着工具

CL07防水コネクタ 簡易型手動圧着工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

CL07防水コネクタの試作,保守用簡易圧着工具


●CL07防水コネクタ専用の圧着工具です。
●ダイスとハンドルとを組み合わせて圧着工具として使います。

・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
・ダイス止めピン、ダイス止めネジは各ダイスに付属しています。
・防水パッキンを傷つけない為に、パッキン部分は比較的緩めの圧着となっています。
・ダイス取付型の工具には、校正という考え方がありません。

型番

2 の型番候補があります候補を表示

規格表

CL07防水コネクタ 簡易型手動圧着工具:関連画像
商品型式基準単価スライド単価重量
(g)
1〜9丁10〜99丁
ダイスSW-E¥4,200¥3,85080
専用ハンドルHT-3363FM¥3,900¥2,730450

納期

CL07防水コネクタ 簡易型手動圧着工具:関連画像

概要仕様

CL07防水コネクタ 簡易型手動圧着工具:関連画像
CL07防水コネクタ 簡易型手動圧着工具:関連画像
CL07防水コネクタ 簡易型手動圧着工具:関連画像
組合せ
型式コネクタタイプ適合ダイス
番号
適合コンタクト
番号
適用電線
ダイス専用ハンドルAWGサイズ導体断面積mm2被覆外径mm
SW-EHT-3363FMCL07防水コネクタ(商品ページ〜3494ページ)21512-PS215001-2M22〜160.3~1.251.7〜2.6
215002-2M
21534-PS215003-2M1.9〜3.1
215004-2M
型番
HT-3363FM
SW-E
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,900円

1個あり 在庫品1日目(当日可能)

4,200円

1個あり 在庫品1日目(当日可能)

Loading...

  1. 1

特 長

●中継用防水コネクタ(JIS C0920保護等級4 IP64相当)です。
●屋外や多湿な場所、水周りへの配線等に適したコネクタです。
●最大10Aの大電流に対応しています。
●結合後のロック機構が付いているため、振動による結合の外れを防止する構造となっています。
●ダイス交換で各種ナイロンコネクタを圧着できる簡易型の手動圧着工具が使用できます。

仕 様

項 目 内 容
定格電圧 300V
定格電流 10A(MAX)
耐電圧 AC1700V(1分間)
絶縁抵抗 1000MΩ以上/DC500V
接触抵抗 10mΩ 以下
適用電線範囲 AWG22〜16(0.3〜1.25mm2)
適合電線被覆外径 2.6〜3.1mm
使用温度範囲 −40〜+105℃
防水性能 JIS 0920-1982 保護等級4(IP64相当)

ハウジング、コンタクト、電線の対応表

ハウジング 番号 オス・メス 適合コンタクト(dA5-71ページ) 電 線
商品型番 タイプ 適用電線 被覆外径(mm) 電線剥き長
CL07D0*M オス 215001-2M オス AWG22〜20
(0.3〜0.5mm2)
φ2.6以下 4.5〜5.0mm
CL07D0*A メス 215002-2M メス
CL07D0*M オス 215003-2M オス AWG20〜16
(0.5〜1.25mm2)
φ3.1以下
CL07D0*A メス 215004-2M メス

材 質

項 目 材 質
ハウジング PBT(UL94V-0)白色
端 子 黄銅/スズメッキ
防水パッキン シリコンゴム

構造図


結合について

 

基本情報

適用タイプ CL07防水コネクタ 簡易型手動圧着工具 商品分類 圧着工具

CL07防水コネクタ 簡易型手動圧着工具のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)