LGA1155 第二世代Core i対応 フルサイズCPUカード

LGA1155 第二世代Core i対応 フルサイズCPUカード
通常単価:
52,800
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

長期供給! 第二世代Core i 対応PICMG1.0 CPUカード

  • 長期供給
  • LGA1155
  • PICMG

●PICMG1.0に対応。バックプレーンを選ぶことによりPCI多スロット搭載やPCの小型化が可能です。
●付属のケーブルにてリアスロットにUSB3.0が2ポート拡張可能です。
●Intel H61チップセット搭載。第二世代(Sandy Bridge) Core i CPUに対応しています。
●停電後、AC電源からの自動復旧が可能です。(BIOS設定)

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・DMAモードを使用するISAカードはご使用になれません。
・チップセットの仕様変更に伴い、これまで使用できていたISAカードが動作しない可能性があります。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PCPU-ROBO8780VG2A-R

概要仕様

■仕様

システム対応CPUCPUソケット:LGA1155
Core i7(Sandy Bridge)
Core i5(Sandy Bridge)
Core i3(Sandy Bridge)
Pentium(Sandy Bridge)
Celeron(Sandy Bridge)
システムメモリ最大16GB(240pin DIMM×2)
DDR3-SDRAM 1066/1333
BIOSAMI
チップセットIntel H61
ウォッチドッグタイマ0.5sec ~ 255min
動作環境温度:0~60℃、湿度:5~90%(但し結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)0.5Kg、338.5(D)×122(H)
対応OSWindowsXP、Windows7
  ※Windowsは最新のサービスパックのみの確認です。
I/Oインターフェースポート数ポート仕様
内部
オンボード
SATA27pin Ultra SATA3000(3Gbps)対応
FDD134pin
最大1台
シリアル1RS-232(COM1)
10pinピンヘッダ
1RS-232/422/485(COM2)
10pinピンヘッダ
ジャンパ設定(JP1)で切替可能
パラレル1SPP/ECP/EPP
26pinピンヘッダ
USB3.0220pin ピンヘッダ×1
USB2.0810pinピンヘッダ×4
キーボード/
マウス
110pinピンヘッダ×1
PS/2仕様付属ケーブルで増設可能
PCI
ブラケット
USB2.02USB2.0 タイプA
4pinメス

表示機能アクセラレータIntel HD Graphics 3000/2000(搭載するCPUに依存)
ビデオメモリDVMTにより動的に割当※
最大解像度2048×1536
コネクタ形状HD-15pinメス
VGA機能のDisable不可(リソースの開放はできません)
※OSにより最大メモリ量が変わります。(WindowsXP 1GB、Windows 7 1.7GB)

LAN機能ネットワーク規格10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
コントローラチップLAN1Intel 82579LM
LAN2Intel 82583V
ポートRJ45×2
通信速度10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable可能(BIOS設定)

サウンド機能コントローラチップRealtek ALC886
入出力
ポート
ラインIN
/OUT
10pinピンヘッダ
※別売りオプションが必要です。
サウンド機能のDisable可能(BIOS設定)

■付属品  
ドライバ&マニュアルディスク1枚
2ポートシリアルケーブル1本
1ポートパラレルケーブル1本
シリアルATAケーブル2本
2ポートUSB3.0ケーブル1本
ATXコントロールケーブル1本
PS/2キーボード・マウスPCIブラケットケーブル1本

■関連情報    
適合CPU    
・Core i    
型式内部動作クロックCore/Thread/キャッシュプロセッサNoCore
PCMP-C73400-R3.4Hz4/8/8MBi7-2600Sandy Bridge
PCMP-C53100-R3.1GHz4/4/6MBi5-2400
PCMP-C33300-R3.3GHz2/4/3MBi3-2120
・Pentium    
型式内部動作クロックCore/Thread/キャッシュプロセッサNoCore
PCMP-PD2900-R2.9Hz2/2/3MBG850Sandy Bridge
・Celeron    
型式内部動作クロックCore/Thread/キャッシュプロセッサNoCore
PCMP-DC2500-R2.5Hz2/2/2MBG540Sandy Bridge
     
適合メモリ    
型式メモリ容量FSBECC動作電圧
PCMM-240P8G-10600-R8GB1333MHz
(PC3-10600)
なし1.5V
PCMM-240P4G-10600-R4GB
PCMM-240P2G-10600-R2GB
PCMM-240P1G-10600-R1GB
型番
PCPU-ROBO8780VG2A-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

52,800円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

基本情報

ボード種類 CPUカード CPUソケット LGA1155 寸法 縦(mm) 338.5
寸法 横(mm) 122 チップセット Intel H61 サイズ フルサイズ
バス仕様 PICMG1.0

LGA1155 第二世代Core i対応 フルサイズCPUカードの型番PCPU-ROBO8780VG2A-Rのページです。
型番PCPU-ROBO8780VG2A-Rに関する仕様情報を記載しております。

PCPU-ROBO8780VG2A-Rで型番確定

LGA1155 第二世代Core i対応 フルサイズCPUカードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)