(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了予定に伴い、当サイトでは2019年12月15日より推奨環境の対象外とさせていただきます。

LGA1155 第三世代Core i対応 フルサイズCPUカード

LGA1155 第三世代Core i対応 フルサイズCPUカード
通常単価:
52,800
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

長期供給! 第三世代Core i 対応PICMG1.0CPUカード

  • 長期供給
  • LGA1155
  • PICMG


●PICMG1.0に対応。バックプレーンを選ぶことによりPCI多スロット搭載やPCの小型化が可能です。
●付属のケーブルにてリアスロットにUSB3.0が2ポート拡張可能です。(WindowsXPには対応していません)
●Intel B75チップセット搭載。第三世代(Ivy Bridge) Core i CPUに対応しています。
●停電後、AC電源からの自動復旧が可能です。(BIOS設定)


・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PCPU-FSB-B75G-R

概要仕様

■仕様

システム 対応CPU CPUソケット:LGA1155
Core i7(Ivy Bridge)
Core i5(Ivy Bridge)
Core i3(Ivy Bridge)
Pentium(Ivy Bridge)
システムメモリ 最大16GB(240pin DIMM×2)
DDR3-SDRAM 1333/1600
BIOS AMI
チップセット Intel B75
ウォッチドッグタイマ 1~255 steps
動作環境 温度:0~60℃、湿度:5~90%(但し結露なきこと)
重量・外形寸法(mm) 0.5Kg、399(D)×126(H)
対応OS WindowsXP、Windows7
    ※Windowsは最新のサービスパックのみの確認です。
I/O インターフェース ポート数 ポート仕様
内部
オンボード
SATA 1 7pin Ultra SATA6000(6Gbps)対応
2 7pin Ultra SATA3000(3Gbps)対応
1 CFast
シリアル 1 RS-232(COM1)
10pinピンヘッダ
1 RS-232/422/485(COM2)
10pinピンヘッダ
BIOS設定で切替可能
パラレル 1 SPP/ECP/EPP
26pinピンヘッダ
USB3.0 4

20pin ピンヘッダ×2
※WindowsXPには対応していません

USB2.0 4 10pinピンヘッダ×2
キーボード/
マウス
1 10pinピンヘッダ×1
PS/2仕様付属ケーブルで増設可能
PCI
ブラケット
USB2.0 2 USB2.0 タイプA
4pinメス

 

表示機能 アクセラレータ Intel HD Graphics 4000/2500(搭載するCPUに依存)
ビデオメモリ 初期設定は最大値割当※。DVMTにより動的に割当
最大解像度 2048×1536
コネクタ形状 HD-15pinメス
VGA機能のDisable 可能(BIOS設定)
※OSにより最大メモリ量が変わります。(WindowsXP 1GB、Windows 7 1.7GB)

 

LAN機能 ネットワーク規格 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
コントローラチップ Realtek RTL8111E×2
ポート RJ45×2
通信速度 10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable 可能(BIOS設定)

 

サウンド機能 コントローラチップ Realtek 
入出力
ポート
ラインIN
/OUT
10pinピンヘッダ
※別売りオプションが必要です。
サウンド機能のDisable 不可(リソースの開放はできません)

 

■付属品    
ドライバ&マニュアルディスク 1枚
1ポートシリアルケーブル 1本
シリアル・パラレルケーブル 1本
シリアルATAケーブル 4本
2ポートUSB3.0ケーブル 1本
2ポートUSB2.0ケーブル 1本
ATXコントロールケーブル 1本
PS/2キーボード・マウスPCIブラケットケーブル 1本
ジャンパ用シャント 1セット

 

■関連情報        
適合CPU        
・Core i        
型式 内部動作クロック Core/Thread/キャッシュ プロセッサNo Core
PCMP-VC73500-R 3.4Hz 4/8/8MB i7-3770 Ivy Bridge
PCMP-VC53000-R 3.0GHz 4/4/6MB i5-3550S
PCMP-VC33300-R 3.3GHz 2/4/3MB i3-3220
・Pentium        
型式 内部動作クロック キャッシュ プロセッサNo Core
PCMP-VPD3100-R 3.1Hz 2/2/3MB G2120 Ivy Bridge
         
適合メモリ        
型式 メモリ容量 FSB ECC 動作電圧
PCMM-240P8G-10600-R 8GB 1333MHz
(PC3-10600)
なし 1.5V
PCMM-240P4G-10600-R 4GB
PCMM-240P2G-10600-R 2GB
PCMM-240P1G-10600-R 1GB
型番
PCPU-FSB-B75G-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

52,800円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

基本情報

ボード種類 CPUカード CPUソケット LGA1155 寸法 縦(mm) 339
寸法 横(mm) 126 チップセット Intel B75 サイズ フルサイズ
バス仕様 PICMG1.0

LGA1155 第三世代Core i対応 フルサイズCPUカードの型番PCPU-FSB-B75G-Rのページです。
型番PCPU-FSB-B75G-Rに関する仕様情報を記載しております。

PCPU-FSB-B75G-Rで型番確定

LGA1155 第三世代Core i対応 フルサイズCPUカードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)