FAパソコン PCI×4 Core i

FAパソコン PCI×4 Core i
通常単価:
189,000円~
通常出荷日:
お見積り

対応OS : Windows7

  • 長期供給
  • PCI
  • ATX電源
  • ”3.5””HDD”

長期供給、2UラックマウントPC!
Core i搭載、高速処理モデル!!
●PCI 4スロット搭載。
●CPUはCore i5/Core i3/Pentium のいずれか選択可能。
●OSはWindows7・OSなしの2タイプからお選び頂けます。
 更にWindows7 は32bit/64bit のいずれかから選択可能。
●前面に80mm角ファン2個、防塵フィルター実装。
●付属のマウント用ブラケットを取り付け、筐体を固定可能。
●ドライブなし/DVDスリムドライブ搭載ありの選択可能。


・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

 

Windows XPモデルは2016年に販売を終了致しました。
代替モデルとして、Windows7 多言語モデルを、新たに追加致しました。
新OS搭載モデルの一覧はこちら

・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら
・PCの無料貸出ご希望の場合はこちら

型番

14 の型番候補があります候補を表示

規格表

PCI 4スロットモデル
Pentium:2.9G  HDD:500GB

型式

DVD

メモリ

OS

BBC-RM2100-P2N

 

2GB

OSなし

BBC-RM2100-P2ND

BBC-RM2100-P2N-W7

 

日本語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM2100-P2ND-W7

BBC-RM2100-P2N-W7-E

 

英語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM2100-P2ND-W7-E

BBC-RM2100-P2N-W7-M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 32bit

BBC-RM2100-P2ND-W7-M

BBC-RM2100-P2N-W7-6

 

4GB

日本語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM2100-P2ND-W7-6

BBC-RM2100-P2N-W7-6E

 

英語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM2100-P2ND-W7-6E

BBC-RM2100-P2N-W7-6M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 64bit

BBC-RM2100-P2ND-W7-6M

※ マルチ言語版のベース言語は英語です。 

 

 

 

PCI 4スロットスロットモデル
Core i3:3.3G  HDD:500GB

型式

DVD

メモリ

OS

BBC-RM2100-S3N

 

2GB

OSなし

BBC-RM2100-S3ND

BBC-RM2100-S3N-W7

 

日本語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM2100-S3ND-W7

BBC-RM2100-S3N-W7-E

 

英語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM2100-S3ND-W7-E

BBC-RM2100-S3N-W7-M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 32bit

BBC-RM2100-S3ND-W7-M

BBC-RM2100-S3N-W7-6

 

4GB

日本語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM2100-S3ND-W7-6

BBC-RM2100-S3N-W7-6E

 

英語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM2100-S3ND-W7-6E

BBC-RM2100-S3N-W7-6M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 64bit

BBC-RM2100-S3ND-W7-6M

※ マルチ言語版のベース言語は英語です。 

 

 

 

PCI 4スロットモデル
Core i5:3.1G  HDD:500GB

型式

DVD

メモリ

OS

BBC-RM2100-S5N

 

4GB

OSなし

BBC-RM2100-S5ND

BBC-RM2100-S5N-W7

 

日本語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM2100-S5ND-W7

BBC-RM2100-S5N-W7-E

 

英語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM2100-S5ND-W7-E

BBC-RM2100-S5N-W7-M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 32bit

BBC-RM2100-S5ND-W7-M

BBC-RM2100-S5N-W7-6

 

8GB

日本語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM2100-S5ND-W7-6

BBC-RM2100-S5N-W7-6E

 

英語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM2100-S5ND-W7-6E

BBC-RM2100-S5N-W7-6M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 64bit

BBC-RM2100-S5ND-W7-6M

※ マルチ言語版のベース言語は英語です。

納期

FAパソコン PCI×4 Core i:関連画像

概要仕様

■仕様        
システム 型式 BBC-RM2100-P2Nシリーズ BBC-RM2100-S3Nシリーズ BBC-RM2100-S5Nシリーズ
CPU Intel Pentium 2.9GHz Intel Core i3 3.3GHz Intel Core i 3.1GHz
G850 i3-2120 i5-2400
Sandy Bridge
2Core/2T/3MB
Sandy Bridge
2Core/4T/3MB
Sandy Bridge
4Core/4T/6MB
メモリ 仕様 240pin DIMM DDR3-SDRAM(NON-ECC)
Dual Channel仕様
※32bit 版Windows7,XPモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。
32bit7 2GB 2GB 4GB
64bit7 4GB 4GB 8GB
空き
スロット
0
メモリ増設用拡張スロットはございません。
HDD 3.5インチ SATA  500GB×1
※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
使用
部品
シャーシ PCBC-2173P-BP
メイン
ボード
PCMB-ROBO8780VG2A-R
BIOS AMI BIOS
チップセット Intel H61
拡張スロット PCI(32bit)フルサイズ×4※
※1スロットはシリアルポート用に占有されています。
拡張カードをご使用の際は取り外す必要があります。
ウォッチドッグタイマ 0.5sec~255min
AC電源自動復旧機能 あり (BIOS設定)
動作環境 温度:0~40℃、湿度:5~90%RH (但し結露なきこと)
外形寸法(mm) 482(W)×441.6(D)×88.4(H)

 

ドライブ 選択モデル ドライブなし DVD搭載
DVD Multi - 5.25インチ SATA×1
DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW
CD-ROM/R/RW
空きドライブベイ フロントスリムドライブ用×1 フロント3.5インチHDD用×1
フロント3.5インチHDD用×1

 

電源 370W
ATX
電源
入力 85~264V(自動切替)(47~63Hz)
出力 定格電圧 +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
最大負荷電流
/電力(連続)
17A 21A 18A 0.5A 1.5A
合計 160W
合計267W
合計280.5W
最大負荷電流
/電力(ピーク)
20A 20A 30A 0.5A 2.5A
合計 190W
合計352W
合計370.5
最小電流 0A 1A 0A 0A 0A
効率(平均) 70%

 

I/O インターフェース ポート数 ポート仕様
内部
オンボード
SATA 1 7pin Ultra SATA3000(3Gbps)対応
※ドライブなしモデルは2ポート
FDD 1 34pin
最大1台
パラレル 1 SPP/ECP/EPP
26pinピンヘッダ
※付属ケーブルでリアスロットに増設可能
USB3.0 2 20pin ピンヘッダ×1
※付属ケーブルでリアスロットに増設可能
USB2.0 6 10pinピンヘッダ×3
リア
スロット
シリアル 1 RS-232(COM1)
D-sub 9pinオス
1 RS-232/422/485(COM2)
D-sub 9pinオス
※ジャンパ設定(JP1)で切替可能
USB2.0 2 USB2.0 タイプA
4pinメス
キーボード 1 PS/2仕様
ミニDIN 6pinメス(紫)
マウス 1 PS/2仕様(緑)
ミニDIN 6pinメス(緑)

 

表示機能 アクセラレータ BBC-RM2100-S5Nシリーズ Intel HD Graphics 2000/850MHz(最大1100MHz)
BBC-RM2100-S3Nシリーズ Intel HD Graphics 2000/850MHz (最大1100MHz)
BBC-RM2100-P2Nシリーズ Intel HD Graphics/850MHz(最大1000MHz)
ビデオメモリ DVMTにより動的に割当※
最大解像度 2048×1536
コネクタ形状 HD-15pinメス
VGA機能のDisable 不可(リソースの開放はできません)
※OSにより最大メモリ量が変わります。(WindowsXP 1GB、Windows 7 1.7GB)
LAN機能 ネットワーク規格 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
コントローラチップ LAN1 Intel 82579LM
LAN2 Intel 82583V
ポート RJ45×2
通信速度 10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable 可能(BIOS設定)

 

サウンド機能 コントローラチップ Realtek ALC886
入出力
ポート
ラインIN
/OUT
10pinピンヘッダ
※別売りオプションが必要です
サウンド機能のDisable 可能(BIOS設定)

 

■付属品    
ドライバ&マニュアルディスク 1枚
1ポートパラレルケーブル 1本
シリアルATAケーブル 1本
2ポートUSB3.0ケーブル 1本
2本
19インチ取付用ブラケット 1組
ウォールマウント用取付ブラケット 1組
AC電源ケーブル 1本
OSリカバリディスク 1枚
※③ ドライブ無しモデルには3本付属します。
 ⑨ OSなしモデルには付属しません。
  Windows7モデルにはDSP版OSインストールディスクが付属します。
型番
BBC-RM2100-S5N
BBC-RM2100-S5N-W7
BBC-RM2100-S5N-W7-6
BBC-RM2100-S5N-W7-6E
BBC-RM2100-S5N-W7-6M
BBC-RM2100-S5N-W7-E
BBC-RM2100-S5N-W7-M
BBC-RM2100-S5ND
BBC-RM2100-S5ND-W7
BBC-RM2100-S5ND-W7-6
BBC-RM2100-S5ND-W7-6E
BBC-RM2100-S5ND-W7-6M
BBC-RM2100-S5ND-W7-E
BBC-RM2100-S5ND-W7-M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
OS 言語対応 メモリ容量 DVD OS種類
(bit)

189,000円

1個

お見積り

[その他] 無[4GB以上] 4GB32bit

213,150円

1個

お見積り

Windows7日本語[4GB以上] 4GB32bit

213,150円

1個

お見積り

Windows7日本語[4GB以上] 8GB64bit

213,150円

1個

お見積り

Windows7英語[4GB以上] 8GB64bit

231,000円

1個

お見積り

Windows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 8GB64bit

213,150円

1個

お見積り

Windows7英語[4GB以上] 4GB32bit

231,000円

1個

お見積り

Windows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB32bit

201,600円

1個

お見積り

[その他] 無[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

225,750円

1個

お見積り

Windows7日本語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

225,750円

1個

お見積り

Windows7日本語[4GB以上] 8GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

225,750円

1個

お見積り

Windows7英語[4GB以上] 8GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

243,600円

1個

お見積り

Windows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 8GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

225,750円

1個

お見積り

Windows7英語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

243,600円

1個

お見積り

Windows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

Loading...

  1. 1
 

基本情報

PCタイプ 19インチラックマウント シャーシタイプ 2U CPUタイプ Core i
CPUクロック 3.1GHz PCIバス スロット数 4~6スロット メインドライブ HDD
LANポート数 2 LANタイプ 1000BASE RAID
UPS 寸法 高さ(mm) 88.6 寸法 幅(mm) 429.2
寸法 奥行き(mm) 431.4 メインドライブ容量(GB) 500GB

よくあるご質問(FAQ)

質問: OSインストールディスクがないのですが、再インストールはどのように行えばよいですか?
回答: 付属品のリカバリディスクをご使用ください。
リカバリメディアの付属がない商品につきましては、インストールディスクをご使用の上、
クリーンインストールを行ってください。
質問: ライセンス認証はどのように行えばよいですか?
回答: お使いのブラウザで「ライセンス認証 方法」と検索頂き、ライセンス認証方法を
ご確認ください。
質問: 装置の主電源をONにした時に、自動的にPCを立ち上げる方法を教えて下さい。
回答: AC電源自動復旧機能を設定することで可能です。設定方法については、マニュアルをダウンロードの上、ご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/support/

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)