• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

FAパソコン PCI×7 ・ ISA×6 Core i

FAパソコン PCI×7 ・ ISA×6 Core i
通常単価:
208,950
通常出荷日:
お見積り

対応OS : WindowsXP、7


PCI・ISA多スロットPC
Core i搭載、高速処理モデル!!
●PCI 7スロット・ISA 6スロット搭載。
●CPUはCore i7/Core i3/PentiumDualCore のいずれか選択可能。
●OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
 更にWindows7 は32bit/64bit のいずれかから選択可能。
●前面120mm角のファン・防塵フィルター実装。
●取っ手を取り外し、縦置きも可能。
●USB3.0拡張ポート搭載。

・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

 

FAパソコン PCI×7 ・ ISA×6 Core i:関連画像
最終受注日:11月18日(金) 最終出荷日:12月27日(火)
XPモデル販売終了の詳細はこちら

・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら
・PCの無料貸出ご希望の場合はこちら
 
・チップセットの仕様変更に伴い、これまで使用可能なISAカードが動作しない可能性がございます。
無料貸し出し機にて予め動作確認を行ったうえでご検討ください。

(i)ご注意

  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。
  • ご要望により、XPモデルの最終受注日が当初の11月18日(金)から11月25日(金)に変更となりました。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

BBC-RM170-S7D

規格表

PCI 7スロット/ISA  6スロットモデル
Pentium:2.9G  HDD:500GB

型式

DVD

メモリ

OS

BBC-RM170-P2

 

2GB

OSなし

BBC-RM170-P2D

BBC-RM170-P2-XP

 

日本語 WindowsXP Pro

BBC-RM170-P2D-XP

BBC-RM170-P2-XP-M

 

マルチランゲージ WindowsXP Pro

BBC-RM170-P2D-XP-M

BBC-RM170-P2-W7

 

日本語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM170-P2D-W7

BBC-RM170-P2-W7-E

 

英語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM170-P2D-W7-E

BBC-RM170-P2-W7-6

 

4GB

日本語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM170-P2D-W7-6

BBC-RM170-P2-W7-6E

 

英語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM170-P2D-W7-6E

 

 

 

 

PCI 7スロット/ISA  6スロットモデル
Core i3:3.3G  HDD:500GB

型式

DVD

メモリ

OS

BBC-RM170-S3

 

2GB

OSなし

BBC-RM170-S3D

BBC-RM170-S3-XP

 

日本語 WindowsXP Pro

BBC-RM170-S3D-XP

BBC-RM170-S3-XP-M

 

マルチランゲージ WindowsXP Pro

BBC-RM170-S3D-XP-M

BBC-RM170-S3-W7

 

日本語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM170-S3D-W7

BBC-RM170-S3-W7-E

 

英語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM170-S3D-W7-E

BBC-RM170-S3-W7-6

 

4GB

日本語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM170-S3D-W7-6

BBC-RM170-S3-W7-6E

 

英語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM170-S3D-W7-6E

 

 

 

 

PCI 7スロット/ISA  6スロットモデル
Core i7:3.4G  HDD:500GB

型式

DVD

メモリ

OS

BBC-RM170-S7

 

4GB

OSなし

BBC-RM170-S7D

BBC-RM170-S7-XP

 

日本語 WindowsXP Pro

BBC-RM170-S7D-XP

BBC-RM170-S7-XP-M

 

マルチランゲージ WindowsXP Pro

BBC-RM170-S7D-XP-M

BBC-RM170-S7-W7

 

日本語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM170-S7D-W7

BBC-RM170-S7-W7-E

 

英語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM170-S7D-W7-E

BBC-RM170-S7-W7-6

 

8GB

日本語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM170-S7D-W7-6

BBC-RM170-S7-W7-6E

 

英語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM170-S7D-W7-6E

納期

FAパソコン PCI×7 ・ ISA×6 Core i:関連画像
型番
BBC-RM170-S7D
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

208,950円

1個

お見積り

Loading...

  1. 1

基本情報

PCタイプ 19インチラックマウント シャーシタイプ 4U CPUタイプ Core i
CPUクロック 3.4GHz OS 言語対応
メモリ容量 4GB PCIバス スロット数 7~14スロット ISAバス スロット数 4~7スロット
メインドライブ HDD DVD DVDマルチのみ LANポート数 2
LANタイプ 1000BASE RAID UPS
寸法 高さ(mm) 177 寸法 幅(mm) 480 寸法 奥行き(mm) 448.7
メインドライブ容量(GB) 500GB OS種類(bit) 32bit

FAパソコン PCI×7 ・ ISA×6 Core iの型番BBC-RM170-S7Dのページです。
型番BBC-RM170-S7Dに関する仕様情報を記載しております。

BBC-RM170-S7Dで型番確定

FAパソコン PCI×7 ・ ISA×6 Core iのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)