• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

FAパソコン PCI×12 Corei

FAパソコン PCI×12 Corei
通常単価:
171,150円~
通常出荷日:
お見積り

対応OS : Windows7


PCI 12スロットPC
Core i搭載、高速処理モデル!!
●CPUはCore i7/Core i3/Pentium のいずれか選択可能。
●OSはWindows7・OSなしの2タイプからお選び頂けます。
 更にWindows7 は32bit/64bit のいずれかから選択可能。
●前面120mm角のファン・防塵フィルター実装。
●取っ手を取り外し、縦置きも可能。
●付属のケーブルにてUSB3.0を2ポート拡張可能です。(WindowsXPには対応していません)。

 

・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

 

Windows XPモデルは2016年に販売を終了致しました。
代替モデルとして、Windows7 多言語モデルを、新たに追加致しました。
新OS搭載モデルの一覧はこちら

・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら
・PCの無料貸出ご希望の場合はこちら

●旧製品の仕様は下記にてご確認ください。
   ・BBC-RM140Bシリーズ
   ・BBC-RM4000Bシリーズ

(i)ご注意

  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。

型番

42 の型番候補があります候補を表示

規格表

PCI 12スロットモデル
Pentium:3.1G  HDD:500GB

型式

DVD

メモリ

OS

BBC-RM160B-P3

 

2GB

OSなし

BBC-RM160B-P3D

BBC-RM160B-P3-W7

 

日本語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM160B-P3D-W7

BBC-RM160B-P3-W7-E

 

英語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM160B-P3D-W7-E

BBC-RM160B-P3-W7-M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 32bit

BBC-RM160B-P3D-W7-M

BBC-RM160B-P3-W7-6

 

4GB

日本語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM160B-P3D-W7-6

BBC-RM160B-P3-W7-6E

 

英語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM160B-P3D-W7-6E

BBC-RM160B-P3-W7-6M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 64bit

BBC-RM160B-P3D-W7-6M

※ マルチ言語版のベース言語は英語です。 

 

 

 

PCI 12スロットモデル
Core i3:3.3G  HDD:500GB

型式

DVD

メモリ

OS

BBC-RM160B-V3

 

2GB

OSなし

BBC-RM160B-V3D

BBC-RM160B-V3-W7

 

日本語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM160B-V3D-W7

BBC-RM160B-V3-W7-E

 

英語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM160B-V3D-W7-E

BBC-RM160B-V3-W7-M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 32bit

BBC-RM160B-V3D-W7-M

BBC-RM160B-V3-W7-6

 

4GB

日本語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM160B-V3D-W7-6

BBC-RM160B-V3-W7-6E

 

英語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM160B-V3D-W7-6E

BBC-RM160B-V3-W7-6M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 64bit

BBC-RM160B-V3D-W7-6M

※ マルチ言語版のベース言語は英語です。 

 

 

 

PCI 12スロットモデル
Core i7:3.4G  HDD:500GB

型式

DVD

メモリ

OS

BBC-RM160B-V7

 

4GB

OSなし

BBC-RM160B-V7D

BBC-RM160B-V7-W7

 

日本語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM160B-V7D-W7

BBC-RM160B-V7-W7-E

 

英語 Windows7 Pro 32bit

BBC-RM160B-V7D-W7-E

BBC-RM160B-V7-W7-M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 32bit

BBC-RM160B-V7D-W7-M

BBC-RM160B-V7-W7-6

 

8GB

日本語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM160B-V7D-W7-6

BBC-RM160B-V7-W7-6E

 

英語 Windows7 Pro 64bit

BBC-RM160B-V7D-W7-6E

BBC-RM160B-V7-W7-6M

 

マルチ言語 Windows7 Ult 64bit

BBC-RM160B-V7D-W7-6M

※ マルチ言語版のベース言語は英語です。

納期

FAパソコン PCI×12 Corei:関連画像

概要仕様

■仕様        
システム 型式 BBC-RM160B-P3シリーズ BBC-RM160B-V3シリーズ BBC-RM160B-V7シリーズ
CPU Intel Pentium 3.1GHz Intel Core i3 3.3GHz Intel Core i 3.4GHz
G2120 i3-3220 i7-3770
Ivy Bridge
2Core2T/2MB
Ivy Bridge
2Core4T/3MB
Ivy Bridge
4Core8T/8MB
メモリ 仕様 240pin DIMM DDR3-SDRAM(NON-ECC)
Dual Channel仕様
※32bit 版Windows7,XPモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。
32bit7 2GB 2GB 4GB
64bit7 4GB 4GB 8GB
空き
スロット
0
メモリ増設用拡張スロットはございません。
HDD 3.5インチ SATA  500GB×1  リムーバブルケース搭載
※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。
使用
部品
シャーシ PCBC-U4004BP-SGP4
メイン
ボード
PCPU-FSB-B75G-R
BIOS AMI BIOS
チップセット Intel B75
拡張スロット PCI(32bit)ハーフサイズ×5
PCI(32bit)フルサイズ×7
ウォッチドッグタイマ 1~255 steps
AC電源自動復旧機能 あり (BIOS設定)
動作環境 温度:0~40℃、湿度:5~90%RH (但し結露なきこと)
外形寸法(mm) 482(W)×448.7(D)×177(H)

 

ドライブ 選択モデル ドライブなし DVD搭載
DVD Multi - 5.25インチ SATA×1
DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW
CD-ROM/R/RW
空きドライブベイ フロント5.25インチ×2 フロント5.25インチ×1
フロント3.5インチ×1
内蔵3.5インチ×1
フロント3.5インチ×1
内蔵3.5インチ×1

 

I/O インターフェース ポート数 ポート仕様
内部
オンボード
SATA2.0 1 7pin Ultra SATA3000(3Gbps)対応
※ドライブなしモデルは2ポート
1 CFast
パラレル 1 SPP/ECP/EPP
26pin ピンヘッダ
USB3.0 4 20pin ピンヘッダ×2
付属ケーブルでリアスロットに増設可能
※WindowsXPには対応しておりません。
USB2.0 2 10pinピンヘッダ×1
付属ケーブルでリアスロットに増設可能
筐体前面 USB2.0 2 タイプA 4pinメス
リアスロット シリアル 1 RS-232(COM1)
D-sub 9pinオス
シリアル 1 RS-232/422/485(COM2)
D-sub 9pinオス
BIOS設定で切替可能
USB2.0 2 タイプA 4pinメス
キーボード 1 PS/2仕様
ミニDIN 6pinメス(紫)
マウス 1 PS/2仕様(緑)
ミニDIN 6pinメス(緑)

 

電源 500W
ATX
電源
入力 90~265V(自動切替)(47~63Hz)
出力 定格電圧 +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
最大負荷電流(連続) 12A 12A 9A 0.25A 1.25A
最大負荷電流(ピーク) 24A 24A 18A 0.5A 2.5A
最小電流 0.1A 0.2A 0.1A 0A 0A
効率(平均) 80%

 

表示機能 アクセラレータ BBC-RM160B-P3シリーズ Intel HD Graphics 4000/650MHz(最大1150MHz)
BBC-RM160B-V3シリーズ Intel HD Graphics 2500/650MHz (最大1050MHz)
BBC-RM160B-V7シリーズ Intel HD Graphics/650MHz(最大1050MHz)
ビデオメモリ 初期設定は最大値割当※。DVMTにより動的に割当
最大解像度 2048×1536
コネクタ形状 HD-15pinメス
VGA機能のDisable 可能(BIOS設定)
※OSにより最大メモリ量が変わります。(WindowsXP 1GB、Windows 7 1.7GB)

 

LAN機能 ネットワーク規格 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
コントローラチップ Realtek RTL8111E×2
ポート RJ45×2
通信速度 10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable 可能(BIOS設定)

 

サウンド機能 コントローラチップ Realtek 
入出力
ポート
ラインIN
/OUT
10pinピンヘッダ
※別売りオプションが必要です。
サウンド機能のDisable 不可(リソースの開放はできません)

 

■付属品    
ドライバ&マニュアルディスク 1枚
2ポートシリアルケーブル 1本
シリアル・パラレルケーブル 1本
シリアルATAケーブル 2本
2ポートUSB3.0ケーブル 1本
2ポートUSB2.0ケーブル 1本
ジャンパ用シャント 1組
2本
OSリカバリディスク 1枚
※④ ドライブ無しモデルには3本付属します。
 ⑪ OSなしモデルには付属しません。
  Windows7にはDSP版OSインストールディスクが付属します。
型番
BBC-RM160B-P3
BBC-RM160B-P3-W7
BBC-RM160B-P3-W7-6
BBC-RM160B-P3-W7-6E
BBC-RM160B-P3-W7-6M
BBC-RM160B-P3-W7-E
BBC-RM160B-P3-W7-M
BBC-RM160B-P3D
BBC-RM160B-P3D-W7
BBC-RM160B-P3D-W7-6
BBC-RM160B-P3D-W7-6E
BBC-RM160B-P3D-W7-6M
BBC-RM160B-P3D-W7-E
BBC-RM160B-P3D-W7-M
BBC-RM160B-V3
BBC-RM160B-V3-W7
BBC-RM160B-V3-W7-6
BBC-RM160B-V3-W7-6E
BBC-RM160B-V3-W7-6M
BBC-RM160B-V3-W7-E
BBC-RM160B-V3-W7-M
BBC-RM160B-V3D
BBC-RM160B-V3D-W7
BBC-RM160B-V3D-W7-6
BBC-RM160B-V3D-W7-6E
BBC-RM160B-V3D-W7-6M
BBC-RM160B-V3D-W7-E
BBC-RM160B-V3D-W7-M
BBC-RM160B-V7
BBC-RM160B-V7-W7
BBC-RM160B-V7-W7-6
BBC-RM160B-V7-W7-6E
BBC-RM160B-V7-W7-6M
BBC-RM160B-V7-W7-E
BBC-RM160B-V7-W7-M
BBC-RM160B-V7D
BBC-RM160B-V7D-W7
BBC-RM160B-V7D-W7-6
BBC-RM160B-V7D-W7-6E
BBC-RM160B-V7D-W7-6M
BBC-RM160B-V7D-W7-E
BBC-RM160B-V7D-W7-M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
CPUタイプ CPUクロック OS 言語対応 メモリ容量 DVD OS種類
(bit)

171,150円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHz[その他] 無2GB32bit

195,300円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7日本語2GB32bit

195,300円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB64bit

195,300円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB64bit

213,150円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB64bit

195,300円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7英語2GB32bit

213,150円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7[その他] マルチランゲージ2GB32bit

176,400円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHz[その他] 無2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

200,550円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7日本語2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

200,550円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

200,550円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

218,400円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

200,550円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7英語2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

218,400円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7[その他] マルチランゲージ2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

179,550円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHz[その他] 無2GB32bit

203,700円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7日本語2GB32bit

203,700円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB64bit

203,700円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB64bit

221,550円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB64bit

203,700円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7英語2GB32bit

221,550円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7[その他] マルチランゲージ2GB32bit

184,800円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHz[その他] 無2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

208,950円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7日本語2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

208,950円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

208,950円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

226,800円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

208,950円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7英語2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

226,800円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7[その他] マルチランゲージ2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

203,700円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHz[その他] 無[4GB以上] 4GB32bit

227,850円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB32bit

227,850円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7日本語[4GB以上] 8GB64bit

227,850円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7英語[4GB以上] 8GB64bit

245,700円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 8GB64bit

227,850円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB32bit

245,700円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB32bit

208,950円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHz[その他] 無[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

233,100円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

233,100円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7日本語[4GB以上] 8GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

233,100円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7英語[4GB以上] 8GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

250,950円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 8GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

233,100円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

250,950円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

Loading...

  1. 1

基本情報

PCタイプ 19インチラックマウント シャーシタイプ 4U PCIバス スロット数 7~14スロット
ISAバス スロット数 1~3スロット メインドライブ HDD LANポート数 2
LANタイプ 1000BASE RAID UPS
寸法 高さ(mm) 177 寸法 幅(mm) 480 寸法 奥行き(mm) 448.7
メインドライブ容量(GB) 500GB

よくあるご質問(FAQ)

質問: OSインストールディスクがないのですが、再インストールはどのように行えばよいですか?
回答: 付属品のリカバリディスクをご使用ください。
リカバリメディアの付属がない商品につきましては、インストールディスクをご使用の上、
クリーンインストールを行ってください。
質問: ライセンス認証はどのように行えばよいですか?
回答: お使いのブラウザで「ライセンス認証 方法」と検索頂き、ライセンス認証方法を
ご確認ください。
質問: 装置の主電源をONにした時に、自動的にPCを立ち上げる方法を教えて下さい。
回答: AC電源自動復旧機能を設定することで可能です。設定方法については、マニュアルをダウンロードの上、ご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/support/

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)