FAパソコン PCI×4・ISA×7/PCI×12 Core i

FAパソコン PCI×4・ISA×7/PCI×12 Core i
通常単価:
162,750円~
通常出荷日:
お見積り

対応OS : Windows7


PCI・ISA多スロットPC
Core i搭載、高速処理モデル!!
●PCI 4スロット・ISA 7スロット/PCI 12スロットの2タイプから拡張用途に応じて選択可能
●CPUはCore i7/Core i3/Pentium のいずれか選択可能。
●OSはWindows7・OSなしの2タイプからお選び頂けます。
   更にWindows7 は32bit/64bit のいずれかから選択可能。
●前面120mm角のファン・防塵フィルター実装。
●取っ手を取り外し、縦置きも可能。
●付属のケーブルにてUSB3.0を2ポート拡張可能です。(WindowsXPには対応していません)

  ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

Windows XPモデルは2016年に販売を終了致しました。
代替モデルとして、Windows7 多言語モデルを、新たに追加致しました。
新OS搭載モデルの一覧はこちら

・PCのお問い合わせ、トラブルの場合はこちら
・PCの無料貸出ご希望の場合はこちら

●チップセットの仕様変更に伴い、これまで使用可能なISAカードが動作しない可能性がございます。
    無料貸し出し機にて予め動作確認を行ったうえでご検討ください。
旧製品の仕様は下記にてご確認ください。
  ・BBC-RM140A
  ・BBC-RM4000A

型番

42 の型番候補があります候補を表示

規格表

FAパソコン PCI×4・ISA×7/PCI×12 Core i:関連画像

PCI 4スロット/ISA  7スロットモデル
Core i3:3.3G  HDD:500GB
型番 DVD メモリ OS
BBC-RM160A-P3   2GB OSなし
BBC-RM160A-P3D
BBC-RM160A-P3-W7   日本語 Windows7 Pro 32bit
BBC-RM160A-P3D-W7
BBC-RM160A-P3-W7-E   英語 Windows7 Pro 32bit
BBC-RM160A-P3D-W7-E
BBC-RM160A-P3-W7-M   マルチ言語 Windows7 Ult 32bit
BBC-RM160A-P3D-W7-M
BBC-RM160A-P3-W7-6   4GB 日本語 Windows7 Pro 64bit
BBC-RM160A-P3D-W7-6
BBC-RM160A-P3-W7-6E   英語 Windows7 Pro 64bit
BBC-RM160A-P3D-W7-6E
BBC-RM160A-P3-W7-6M   マルチ言語 Windows7 Ult 64bit
BBC-RM160A-P3D-W7-6M
※ マルチ言語版のベース言語は英語です。
PCI 4スロット/ISA  7スロットモデル
Core i3:3.3G  HDD:500GB
型番 DVD メモリ OS
BBC-RM160A-V3   2GB OSなし
BBC-RM160A-V3D
BBC-RM160A-V3-W7   日本語 Windows7 Pro 32bit
BBC-RM160A-V3D-W7
BBC-RM160A-V3-W7-E   英語 Windows7 Pro 32bit
BBC-RM160A-V3D-W7-E
BBC-RM160A-V3-W7-M   マルチ言語 Windows7 Ult 32bit
BBC-RM160A-V3D-W7-M
BBC-RM160A-V3-W7-6   4GB 日本語 Windows7 Pro 64bit
BBC-RM160A-V3D-W7-6
BBC-RM160A-V3-W7-6E   英語 Windows7 Pro 64bit
BBC-RM160A-V3D-W7-6E
BBC-RM160A-V3-W7-6M   マルチ言語 Windows7 Ult 64bit
BBC-RM160A-V3D-W7-6M
※ マルチ言語版のベース言語は英語です。
PCI 4スロット/ISA  7スロットモデル
Core i7:3.4G  HDD:500GB
型番 DVD メモリ OS
BBC-RM160A-V7   4GB OSなし
BBC-RM160A-V7D
BBC-RM160A-V7-W7   日本語 Windows7 Pro 32bit
BBC-RM160A-V7D-W7
BBC-RM160A-V7-W7-E   英語 Windows7 Pro 32bit
BBC-RM160A-V7D-W7-E
BBC-RM160A-V7-W7-M   マルチ言語 Windows7 Ult 32bit
BBC-RM160A-V7D-W7-M
BBC-RM160A-V7-W7-6   8GB 日本語 Windows7 Pro 64bit
BBC-RM160A-V7D-W7-6
BBC-RM160A-V7-W7-6E   英語 Windows7 Pro 64bit
BBC-RM160A-V7D-W7-6E
BBC-RM160A-V7-W7-6M   マルチ言語 Windows7 Ult 64bit
BBC-RM160A-V7D-W7-6M
※ マルチ言語版のベース言語は英語です。

概要仕様

FAパソコン PCI×4・ISA×7/PCI×12 Core i:関連画像
FAパソコン PCI×4・ISA×7/PCI×12 Core i:関連画像
FAパソコン PCI×4・ISA×7/PCI×12 Core i:関連画像
FAパソコン PCI×4・ISA×7/PCI×12 Core i:関連画像
FAパソコン PCI×4・ISA×7/PCI×12 Core i:関連画像

・PC技術情報:PC内部構造図/注意事項→1427~1428ページ
・PC技術情報:ドライバ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル→https://jp.misumi-ec.com/vona2/maker/misumi/el_control/関連情報をご覧ください。
・ミスミPCに関する保障・修理→1339ページ、トラブル連絡カード→1343ページ

型番
BBC-RM160A-P3
BBC-RM160A-P3-W7
BBC-RM160A-P3-W7-6
BBC-RM160A-P3-W7-6E
BBC-RM160A-P3-W7-6M
BBC-RM160A-P3-W7-E
BBC-RM160A-P3-W7-M
BBC-RM160A-P3D
BBC-RM160A-P3D-W7
BBC-RM160A-P3D-W7-6
BBC-RM160A-P3D-W7-6E
BBC-RM160A-P3D-W7-6M
BBC-RM160A-P3D-W7-E
BBC-RM160A-P3D-W7-M
BBC-RM160A-V3
BBC-RM160A-V3-W7
BBC-RM160A-V3-W7-6
BBC-RM160A-V3-W7-6E
BBC-RM160A-V3-W7-6M
BBC-RM160A-V3-W7-E
BBC-RM160A-V3-W7-M
BBC-RM160A-V3D
BBC-RM160A-V3D-W7
BBC-RM160A-V3D-W7-6
BBC-RM160A-V3D-W7-6E
BBC-RM160A-V3D-W7-6M
BBC-RM160A-V3D-W7-E
BBC-RM160A-V3D-W7-M
BBC-RM160A-V7
BBC-RM160A-V7-W7
BBC-RM160A-V7-W7-6
BBC-RM160A-V7-W7-6E
BBC-RM160A-V7-W7-6M
BBC-RM160A-V7-W7-E
BBC-RM160A-V7-W7-M
BBC-RM160A-V7D
BBC-RM160A-V7D-W7
BBC-RM160A-V7D-W7-6
BBC-RM160A-V7D-W7-6E
BBC-RM160A-V7D-W7-6M
BBC-RM160A-V7D-W7-E
BBC-RM160A-V7D-W7-M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
CPUタイプ CPUクロック OS 言語対応 メモリ容量 DVD OS種類
(bit)

162,750円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHz[その他] 無2GB32bit

186,900円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7日本語2GB32bit

186,900円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB64bit

186,900円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB64bit

204,750円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB64bit

186,900円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7英語2GB32bit

204,750円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7[その他] マルチランゲージ2GB32bit

168,000円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHz[その他] 無2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

192,150円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7日本語2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

192,150円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

192,150円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

210,000円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

192,150円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7英語2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

210,000円

1個

お見積り

Pentium Dual-core[3.0GHz以上] 3.1GHzWindows7[その他] マルチランゲージ2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

171,150円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHz[その他] 無2GB32bit

195,300円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7日本語2GB32bit

195,300円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB64bit

195,300円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB64bit

213,150円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB64bit

195,300円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7英語2GB32bit

213,150円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7[その他] マルチランゲージ2GB32bit

176,400円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHz[その他] 無2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

200,550円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7日本語2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

200,550円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

200,550円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

218,400円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

200,550円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7英語2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

218,400円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.3GHzWindows7[その他] マルチランゲージ2GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

197,400円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHz[その他] 無[4GB以上] 4GB32bit

221,550円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB32bit

221,550円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7日本語[4GB以上] 8GB64bit

221,550円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7英語[4GB以上] 8GB64bit

239,400円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 8GB64bit

221,550円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB32bit

239,400円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB32bit

202,650円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHz[その他] 無[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

226,800円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7日本語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

226,800円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7日本語[4GB以上] 8GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

226,800円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7英語[4GB以上] 8GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

244,650円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 8GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ64bit

226,800円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7英語[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

244,650円

1個

お見積り

Core i[3.0GHz以上] 3.4GHzWindows7[その他] マルチランゲージ[4GB以上] 4GB[DVDマルチ] DVDマルチのみ32bit

Loading...

  1. 1
 

基本情報

PCタイプ 19インチラックマウント シャーシタイプ 4U PCIバス スロット数 4~6スロット
ISAバス スロット数 4~7スロット メインドライブ HDD LANポート数 2
LANタイプ 1000BASE RAID UPS
寸法 高さ(mm) 177 寸法 幅(mm) 480 寸法 奥行き(mm) 448.7
メインドライブ容量(GB) 500GB

FAパソコン PCI×4・ISA×7/PCI×12 Core iのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

質問: OSインストールディスクがないのですが、再インストールはどのように行えばよいですか?
回答: 付属品のリカバリディスクをご使用ください。
リカバリメディアの付属がない商品につきましては、インストールディスクをご使用の上、
クリーンインストールを行ってください。
質問: ライセンス認証はどのように行えばよいですか?
回答: お使いのブラウザで「ライセンス認証 方法」と検索頂き、ライセンス認証方法を
ご確認ください。
質問: 装置の主電源をONにした時に、自動的にPCを立ち上げる方法を教えて下さい。
回答: AC電源自動復旧機能を設定することで可能です。設定方法については、マニュアルをダウンロードの上、ご確認ください。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/support/

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)