LEDライト付の拡大鏡

LEDライト付の拡大鏡
  • 数量スライド割引
通常単価:
6,376
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付


机に据置きできる拡大鏡
●手で持たずに拡大作業が可能
●LEDライト付き

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

EMVM-MAG

規格表

LEDライト付の拡大鏡:関連画像
LEDライト付の拡大鏡:関連画像

概要仕様

LEDライト付の拡大鏡:関連画像
型番
EMVM-MAG
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

6,376円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

用途 LEDライト付拡大鏡 LED ライト数3 倍率 2.5X

LEDライト付の拡大鏡の型番EMVM-MAGのページです。
型番EMVM-MAGに関する仕様情報を記載しております。

EMVM-MAGで型番確定

LEDライト付の拡大鏡のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 製品の印刷の品質検査2018/07/06
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    見にくい小さな文字までしっかり確認することが出来ます。ライト付きなのは良いですが、確認する対象物の大きさによってはあまりライトが当たらないので、調整が出来るとなお良かったと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)