クランプメーター(オートレンジ)

クランプメーター(オートレンジ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
4,642
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

電流電圧測定、オートレンジ機能付き



●過電圧保護
●オートパワーオフ機能
●測定値がオートレンジの為、単位の操作が不要
●熱伝対添付で温度も測定可(PCST-TY3066TD)
●ソフトケースを添付


・本製品はIEC610101-1、IEC61010-2-032に基づいて設計しています。 CATⅠ600V、CATⅡ、汚染度2を満たしています。
・600V以上でご使用しないでください。
・使用する前に、テストリード線に損傷した絶縁、剥き出し金属がないか点検してください。
・テストリードが損傷した場合、使用しないで下さい。
・爆発性のガス、蒸気の周辺で操作しないでください。
・使用中に計器の表示がフリーズした場合には、電源をオフし、再起動してください。

簡易取説はCADダウンロードからご使用ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PCST-TY3066TA

納期

 
クランプメーター(オートレンジ):関連画像

概要仕様

仕様
型式PCST-TY3066TAPCST-TY3066TD
直流電流

 -

交流電流2A ±(3%+5)
20A/ ±(2%+5)
200A/400A ±(2%+5)
 40A/400A ±(2.5%+5)
直流電圧200mV/2V/200V/600V ±(0.8%+5) 400mV/4V/40V/400V/600V ±(0.8%+5)
交流電圧2V/20V/200V/600V ±(1.2%+5) 400mV/4V/40V/400V/600V ±(1.2%+5)
周波数10/100/1000/10k/100k/1000k/10MHz ±(0.5%+5)
コンデンサ容量 5nF/50nF/500nF/5μF/50μF/200μF ±(3%+5)
測定温度 -20~750℃(熱伝対添付)
抵抗値200/20k/200k/2M/20MΩ ±(1.2%+5)400/40k/400k/4M/40MΩ  ±(1.2%+5)
通電検査

                           有

表示数字部

2000

4000 

電源入力

付属されていません
1.5V 単4電池 ×2

オートパワーオフ
動作温度:-10~40℃、湿度:<80%RH(結露なきこと)
保存温度:-15~50℃、湿度:<85%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)47(W)×25(H)×183(D) 165g
付属品ソフトケース、テストリード
安全範囲600V

クランプメーター(オートレンジ):関連画像
■正しい測定方法:
クランプ0度付近で真っ直ぐ測定を推奨いたします。
クランプメーター(オートレンジ):関連画像
型番
PCST-TY3066TA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

4,642円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

クランプメーター(オートレンジ)の型番PCST-TY3066TAのページです。
型番PCST-TY3066TAに関する仕様情報を記載しております。

PCST-TY3066TAで型番確定

クランプメーター(オートレンジ)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 交流電流値測定2017/02/24
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    大体の電流値が知りたくて購入しました。安価なのに測定できて満足してます。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)