配線ダクト(上部切り込みなし・ローコスト)

配線ダクト(上部切り込みなし・ローコスト)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
550円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

上部切り込みのないローコストな配線ダクト


●通線孔上部に切り込みがありませんので、長尺でもたまわず丈夫です。
●全長1mか1.7mをお選びいただけます。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、[CH-A] CH形ボックス(防塵パッキン付)はこちら
    2、RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mmはこちら

型番

20 の型番候補があります候補を表示

規格表

■全長1m■全長1.7m
商品番号寸法
(W×H、mm)
WDCTN-2530-1.7M25×30
WDCTN-2560-1.7M25×60
WDCTN-4040-1.7M40×40
WDCTN-4060-1.7M40×60
WDCTN-4080-1.7M40×80
WDCTN-5050-1.7M50×50
WDCTN-6060-1.7M60×60
WDCTN-6080-1.7M60×80
WDCTN-8080-1.7M80×80
WDCTN-100100-1.7M100×100

概要仕様

配線ダクト(上部切り込みなし・ローコスト):関連画像
仕様
材質硬質塩化ビニル UL94V-0
使用温度範囲−20℃〜+60℃
グレー
■硬質塩化ビニルの特性
比重1.397
張力436kgs
伸長度80%
柔軟温度75℃
衝撃強度22kg/cm2
誘電力35KV/mm
商品番号全長
L(mm)
WHPBCD電線収納本数
(Ⅳ線2mm2換算)
重量(g)
WDCTN-2530990253018813.4 6.4 12〜25259
WDCTN-25606036.0 12.0 40〜45365
WDCTN-4040404017.0 11.0 60〜70374
WDCTN-40606032.0 13.0 100〜115481
WDCTN-40808055.0 11.0 120〜135543
WDCTN-5050505030.0 7.0 80〜90495
WDCTN-6060606034.0 11.0 120〜135597
WDCTN-60808055.0 10.0 180〜210675
WDCTN-8080808054.0 13.5 240〜290818
WDCTN-10010098510010070.0 15.0 300〜4001170
WDCTN-2530-1.7M1700253018813.4 6.4 12〜25445
WDCTN-2560-1.7M6036.0 12.0 40〜45627
WDCTN-4040-1.7M404017.0 11.0 60〜70642
WDCTN-4060-1.7M6032.0 13.0 100〜115826
WDCTN-4080-1.7M8055.0 11.0 120~135932
WDCTN-5050-1.7M505030.0 7.0 80~90850
WDCTN-6060-1.7M606034.0 11.0 120~1351024
WDCTN-6080-1.7M8055.0 10.0 180~2101159
WDCTN-8080-1.7M808054.0 13.5 240~2901404
WDCTN-100100-1.7M10010070.0 15.0 300~4002020
型番
WDCTN-100100
WDCTN-100100-1.7M
WDCTN-2530
WDCTN-2530-1.7M
WDCTN-2560
WDCTN-2560-1.7M
WDCTN-4040
WDCTN-4040-1.7M
WDCTN-4060
WDCTN-4060-1.7M
WDCTN-4080
WDCTN-4080-1.7M
WDCTN-5050
WDCTN-5050-1.7M
WDCTN-6060
WDCTN-6060-1.7M
WDCTN-6080
WDCTN-6080-1.7M
WDCTN-8080
WDCTN-8080-1.7M
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

(mm)
高さ
(mm)
全長
(mm)
電線収納本数(IV線2m㎡換算)
(本)

1,782円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

100100985300~400

2,761円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1001001700300~400

550円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2530100012~25

825円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2530170012~25

814円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2560100040~45

1,188円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2560170040~45

781円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4040100060~70

1,155円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4040170060~70

935円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

40601000100~115

1,375円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

40601700100~115

902円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

40801000120~135

1,463円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

40801700120~135

836円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

5050100080~90

1,265円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

5050170080~90

902円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

60601000120~135

1,463円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

60601700120~135

1,001円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

60801000180~210

1,562円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

60801700180~210

1,045円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

80801000240~290

1,584円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

80801700240~290

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

材質 硬質塩化ビニル UL94V-0 カラー グレー 使用温度範囲(℃) -20~60

配線ダクト(上部切り込みなし・ローコスト)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (4件のレビュー) レビューを書く
  • 配線をまとめるために使用2018/09/05
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    機器の配線がごちゃごちゃして見栄えが悪かったのでこちらを使用しました。非常に簡単にすっきりとさせることが出来て良かったです。また購入したいと思いました!

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 装置の配線用として2018/09/03
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    装置の配線用として装置サイズに合わせたチョイスができ、便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ごく普通に使えています。少量から買えて助かります。ありがとうございます!

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 配線収納用として使用2019/01/09
    評価 2.02.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    上まで切り込みがないので
    配線を隙間に通すのが難ありです。
    配線の数があるとトータル的に作業時間がかかるかもしれません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

    ミスミからのコメント

    この度はレビューをご投稿頂きまして誠にありがとうございます。こちらのシリーズに関しまして、「上部切り込みあり」の商品もご用意しております。引き続きお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

質問: ダクトカバーのみの販売は行っていますか?
回答: 大変申し訳ございませんが、ダクトカバーのみの販売は行っておりません。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)