金属製コンジットコネクタ(ストレート)

金属製コンジットコネクタ(ストレート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
230円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

FTUN/FTUSシリーズ専用の金属製コネクタ(ストレートタイプ)です。ロックナット付属ですのでバカ穴にも取付可能です。

  • IP67

●コンジットを厚鋼ネジの電線管やPFネジに接続するためのストレートコネクタです。
●ロックナットが付属されているためネジ加工されていないパネル穴への取付けも可能です。

・必ずこちらの商品ページ(FTUNFTUSのコンジットをご利用下さい。
・他の金属製コンジットとは接続できません。

(i)ご注意

  • 本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はございません。何卒ご了承いただけますようにお願い申し上げます。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NAMF 150V UL規格はこちら

型番

4 の型番候補があります候補を表示

規格表

金属製コンジットコネクタ(ストレート):関連画像
型式サイズ適合コンジットサイズ
商品ページ
厚鋼ネジDB締付前長さ L対角
A
   C最小内径
I.D
重量(g)
管用平行
ネジ呼称
推奨
取付穴径
FTUC-S1212PF-1/2211222.029.0 12.011.050
1616PF-1/2211222.034.5 12.014.556
2222PF-3/4271827.042.5 18.019.594
2828PF-1341831.049.5 18.025.0136
【計算例】 FTUC-S-12を2個ご注文の場合
(基準単価230円+バラチャージ150円)×2個=760円
バラチャージに関しては >>0101ページ
型番
FTUC-S-12
FTUC-S-16
FTUC-S-22
FTUC-S-28
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チューブ

230円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

FTUN12, FTUS12

230円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

FTUN16, FTUS16

350円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

FTUN22, FTUS22

440円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

FTUN28, FTUS28

Loading...

  1. 1

外形図

金属製コンジットコネクタ(ストレート):関連画像

 

基本情報

材質 亜鉛ダイカスト

金属製コンジットコネクタ(ストレート)のレビュー

評価 4.3 平均 4.3 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 交換品として購入2019/06/14
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アメリカ製品の交換品として、類似品を選定しました。曲げ半径が小さく、従来の使用品の半分ぐらいであったことが選定の決め手でした。金属製コンジットチューブ本体(ステンレス)と一緒に購入をしました。取り付け面でも問題はなく、利用していて不具合などもありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 制御ボックスと金属管の接続2019/04/09
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    専用コネクタで、初めて使うため心配していましたが取り付け性や取扱い性など全く問題なく使うことができました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 金属保護管と制御ボックスの接続2019/04/09
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    金属保護管にコネクタを取り付け、制御ボックスと接続しました。初めて使用するので心配でしたが、取り付け性も全く問題なく、満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)