金属製コンジット チューブ本体(ステンレス)

金属製コンジット チューブ本体(ステンレス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
-
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【防サビ】SUS304を使用した金属製保護菅です。内径はφ12.3~26..0mmまでをラインナップお客様の自由に長さ指定が可能です。巻品は最短当日出荷に対応しております。

  • IP5X

●サビに強いステンレスを使用した保護管です
●0.1m単位でご自由に長さを指定して頂けます
●コネクタは商品ページの専用コネクタをご利用下さい

・コンジットの切断には高速カッターが必要になります。
P1847以外のコネクタとの接続はできません。
・本製品は0.1m単位でご指定いただけますが、固定単価となります。

(i)ご注意

  • 本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はございません。何卒ご了承いただけますようにお願い申し上げます。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NAMF 150V UL規格はこちら

型番

8 の型番候補があります候補を表示

規格表

金属製コンジット チューブ本体(ステンレス):関連画像
■規格表
型式最小内径
B
最大外径
A
最小曲げ
半径
重量
(kg/1mあたり)
タイプサイズ
FTUS1212.316.2330.117
1615.819.7380.178
2220.725.1450.228
2826.031.0550.393
単位:m

概要仕様

金属製コンジット チューブ本体(ステンレス):関連画像
型番
FTUS12-50
FTUS12-[0.5-20/0.1]
FTUS16-50
FTUS16-[0.5-20/0.1]
FTUS22-50
FTUS22-[0.5-20/0.1]
FTUS28-50
FTUS28-[0.5-20/0.1]
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径
(Ф(mm))
外径
(Ф(mm))
最小曲げ半径
(mm)
全長
(m)
指定長
(m/0.1m単位指定)
指定長
(m)

33,338円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

12.316.23350(巻)--

-

1個

お見積り

12.316.233200.5~200.5 ~ 20

48,899円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

15.819.73850(巻)--

-

1個

お見積り

15.819.738200.5~200.5 ~ 20

60,743円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

20.725.14550(巻)--

-

1個

お見積り

20.725.145200.5~200.5 ~ 20

83,979円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

26.031.05550(巻)--

-

1個

お見積り

26.031.055200.5~200.5 ~ 20

Loading...

  1. 1
 

基本情報

材質 SUS304

金属製コンジット チューブ本体(ステンレス)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 交換品として購入2019/06/14
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アメリカ製品の交換品として、類似品を選定しました。曲げ半径が小さく、従来の使用品の半分ぐらいであったことが選定の決め手でした。金属製コンジットコネクタ(ストレート)と一緒に購入をしました。取り付け面でも問題はなく、利用していて不具合などもありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)