金属製コンジット チューブ本体(耐油・ローコスト品)

金属製コンジット チューブ本体(耐油・ローコスト品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
-
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

【耐油・IP65相当】ビニル被覆を施した耐油性の金属製保護管です。内径はφ12.3~26..0mmまでをラインナップお客様の自由に長さ指定が可能です。巻品は最短当日出荷に対応しております。

  • IP65

●電線を収容し、外圧や切削油、などから安全に保護するビニル被覆のコンジットです
●既存品に比べて価格約70%となっています
●コネクタは商品ページの専用コネクタをご利用下さい

・コンジットの切断には専用の高速カッターが必要になります。
商品ページ
以外のコネクタとの接続はできません。

(i)ご注意

  • 本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はございません。何卒ご了承いただけますようにお願い申し上げます。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NAMF 150V UL規格はこちら

規格表

金属製コンジット チューブ本体(耐油・ローコスト品):関連画像
■規格表
型式最小内径
B
最大外径
A
最小曲げ
半径
重量
(kg/1mあたり)
タイプサイズ
FTUN1212.317.2500.210
1615.820.7650.257
2220.726.1750.316
2826.032.21000.393

概要仕様

金属製コンジット チューブ本体(耐油・ローコスト品):関連画像
型番
FTUN12-50
FTUN12-[0.5-20/0.1]
FTUN16-50
FTUN16-[0.5-20/0.1]
FTUN28-50
FTUN28-[0.5-20/0.1]
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径
(Ф(mm))
外径
(Ф(mm))
最小曲げ半径
(mm)
全長
(m)
指定長
(m/0.1m単位指定)
指定長
(m)

8,064円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

12.317.25050(巻)--

-

1個

お見積り

12.317.250200.5~200.5 ~ 20

9,419円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

15.820.76550(巻)--

-

1個

お見積り

15.820.765200.5~200.5 ~ 20

14,175円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

26.032.210050(巻)--

-

1個

お見積り

26.032.2100200.5~200.5 ~ 20

Loading...

  1. 1
 

基本情報

材質 PVC 使用温度範囲(℃) -10~70

金属製コンジット チューブ本体(耐油・ローコスト品)のレビュー

評価 4.6 平均 4.6 (6件のレビュー) レビューを書く
  • 電源ケーブル保護2019/04/09
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    電源ケーブルを保護するために金属保護管を購入しました。保護管の強度やフレキシブル性を心配していましたが、全く問題なく使うことができました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 電源ケーブル保護2019/04/09
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    溶湯した金属を扱う工程のため、金属管でケーブルを保護する必要があります。コストパフォーマンスに優れている商品だったので使ってみました。フレキシブル製など心配していましたが、非常に使いやすかったです。次回からもこの商品を使っていこうと思っています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    長い分持ち運びが面倒(とはいえ大した事では無い)であるが
    コスパが良い。それに尽きると思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • FA関連機械における電源、信号配線保護用2016/06/16
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    何と言ってもコストメリットが大きく、実使用上は特に問題が無いので、大変リーズナブルな製品であると思います。
    コネクタもスライド割引を使えば大変安くなりますので、いつも使用しています。

    要望として端末保護キャップだけも安価で提供していただけるととても助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 自動制御装置の電線保護配管2016/04/26
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    いままで他社製を使っていたが在庫が切れたので買ってみた
    価格が2/3くらいとかなり安いのでビニール被覆が薄いとか
    曲げにくいのかと心配だったが
    使ってみて特に問題は感じなかった

    段ボールに入っているので使い終わった後も保管はしやすい

    試しに1社のコネクタをつないでみたが
    ネジピッチが違うのか専用のコネクタ以外は使えないようだった

    中身だけの端末保護キャップの販売をしてほしい

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)