(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルスイッチ(基板実装、小型タイプ)【5個入り】

トグルスイッチ(基板実装、小型タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価:
921円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

小型ボックスに最適な小型タイプ

  • 信号用
  • 金メッキ

●金メッキ接点を採用
●端子形状はストレートタイプとライトアングルタイプをラインアップ

・電流容量を超えないようご使用ください。

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はございません。何卒ご了承いただけますようにお願い申し上げます。

型番

11 の型番候補があります候補を表示

規格表

トグルスイッチ(基板実装、小型タイプ):関連画像
1パック5個入
 
型式機能動作回路機能動作および接触端子番号取得規格端子形状
中央ULCSA
MTS-12PB-5PON-ON単極双投ON
2-3
ON1-2プリント基板端子
(ストレート・ブラケット付)
MTS-15PB-5PON-(ON)(ON)
MTS-13PB-5PON-OFF-ONOFFON
MTS-12PH-5PON-ON単極双投ON
2-3
ON1-2プリント基板端子
(ライトアングル)
MTS-15PH-5PON-(ON)(ON)
MTS-13PH-5PON-OFF-ONOFFON
MTS-22PB-5PON-ON2極双投ON
2-3
5-6
ON1-2
4-5
プリント基板端子
(ストレート・ブラケット付)
MTS-25PB-5PON-(ON)(ON)
MTS-23PB-5PON-OFF-ONOFFON
MTS-22PH-5PON-ON2極双投ON
2-3
5-6
ON1-2
4-5
プリント基板端子
(ライトアングル)
MTS-25PH-5PON-(ON)(ON)
MTS-23PH-5PON-OFF-ONOFFON
( )はモーメンタリ

納期

トグルスイッチ(基板実装、小型タイプ):関連画像

概要仕様

仕様
電流容量
接触抵抗
絶縁抵抗
耐電圧
電気的耐久性
使用温度範囲
質量
0.4VA max.
20V max.
(AC/DC)
20mΩ max.
(DC2~4V
100mAにて)
1000MΩ以上
AC1500V
1分間
3万回以上
-30~+85℃
約2〜4g

トグルスイッチ(基板実装、小型タイプ):関連画像

 

型番
MTS-12PH-5P
MTS-13PB-5P
MTS-13PH-5P
MTS-15PB-5P
MTS-15PH-5P
MTS-22PB-5P
MTS-22PH-5P
MTS-23PB-5P
MTS-23PH-5P
MTS-25PB-5P
MTS-25PH-5P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
接点構成(トグル、ロッカ) 寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行
(mm)
機能動作 端子形状詳細

921円

5個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

単極双投5.18.120.4ON-ONライトアングル

1,054円

5個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

単極双投5.110.619.5ON-OFF-ONストレート・ブラケット付

1,054円

5個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

単極双投5.18.120.4ON-OFF-ONライトアングル

965円

5個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

単極双投5.110.619.5ON-(ON)ストレート・ブラケット付

965円

5個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

単極双投5.18.120.4ON-(ON)ライトアングル

1,098円

5個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

2極双投9.212.731ON-ONストレート・ブラケット付

1,098円

5個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

2極双投9.28.323ON-ONライトアングル

1,204円

5個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

2極双投9.212.731ON-OFF-ONストレート・ブラケット付

1,204円

5個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

2極双投9.28.323ON-OFF-ONライトアングル

1,134円

5個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

2極双投9.212.731ON-(ON)ストレート・ブラケット付

1,134円

5個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

2極双投9.28.323ON-(ON)ライトアングル

Loading...

  1. 1
 

基本情報

保護機能(耐環境性) 端子形状 PC端子 照光
鍵付き 電流容量(VA) 0.4 接点部仕様 金メッキ

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

トグルスイッチ(基板実装、小型タイプ)のレビュー

評価 5.0 平均5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 制御治具として使用2016/10/01
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    トグルスイッチとしては一般的ですが、値段の割にしっかりした作りのように思いました。
    小形で実装しやすく値段的にも満足です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)