ピンヘッダー1連結タイプ【10個入り】

ピンヘッダー1連結タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
600
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

2.54mmピッチのピンヘッダー。


2.54mmピッチピンヘッダーのローコスト版。
●2.54mmピッチで連結されたタイプのピンヘッダーです。
●金メッキ品です。

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はございません。何卒ご了承いただけますようにお願い申し上げます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MPAS1152-20

規格表

ピンヘッダー1連結タイプ:関連画像
1パック10個入
 
型式ピン数
MPAS115220
【計算例】 MPAS1152-20 を2パックご注文の場合 (基準単価300円+バラチャージ300円)×2パック=1,200円
バラチャージに関しては >>0101ページ

納期

ピンヘッダー1連結タイプ:関連画像

概要仕様

ピンヘッダー1連結タイプ:関連画像
仕様
定格電流3A
定格電圧250V AC,DC
接触抵抗20mΩ以下
絶縁抵抗1000MΩ以上
耐電圧1000V AC 1分間
使用温度範囲-40~+105℃
型番
MPAS1152-20
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

600円

10個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1
 

ピンヘッダー1連結タイプの型番MPAS1152-20のページです。
型番MPAS1152-20に関する仕様情報を記載しております。

MPAS1152-20で型番確定

ピンヘッダー1連結タイプのレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • ユニバーサル基板と線とのつなぎとして2018/10/30
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    リレーやフォトカプラの操作入力に対して出力させる回路でユニバーサル基板と線とを繋ぐ部品として使用しています。ピンヘッダーとして特に問題なく20ピンと多くさまざまな場面で使いやすいですが、半田付けする際、ピンヘッドが短く少し使いづらいです。同じシリーズのMPAS2152のピンヘッドの長さぐらいあるとより使いやすいヘッダーだと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)