インターロックプラグボックス 配線加工品

インターロックプラグボックス 配線加工品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • インターロックプラグボックス 配線加工品
  • インターロックプラグボックス 配線加工品
通常単価:
-
通常出荷日:
3日目

スイッチやケーブル長が選べる組立済みボックス


●ボックスの仕様>>PDF(P.1186参照)
●インターロックプラグの仕様>>PDF(P.1186参照)
●価格は 基本単価 、スイッチ価格(個数分)、ケーブル単価×m、有料オプション価格の合計です。

○スチールボックスの色指定は、クリームのみです。

※カタログ誤記
取付けブラケットは、G,J,N(スチール標準タイプ),M(スチール中型タイプ)
のみになります。
□インターロックプラグや、他制御機器用のため2穴必要な場合は下記の
 スイッチボックスで別途ご検討を御願いいたします。

 アルミ:AXLH232

 スチール:MSX23もしくはMSXS23

  2個穴3個穴は穴形状Φ30mm品を使用ください。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    3、NJCコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプはこちら

型番

規格表の型番を入力しエンターキーを押してください

※本商品の価格は下記の情報と異なる場合がございます。正しい価格はWOSにてご確認ください。

規格表

インターロックプラグボックス 配線加工品:関連画像

<購入例>
アルミ箱タイプ
AXLRH100-VC-RPA-10

スチール標準タイプ(クリーム色のみ)
MSXR100-VC-RPA-10-M
MSXR100-VC-RPA-10-G
MSXR100-VC-RPA-10-J
MSXR100-VC-RPA-10-F

スチール中型タイプ(クリーム色のみ)
MSXSR100-VC-RPA-10-N

MSXSR100-VC-RPA-10-G
MSXSR100-VC-RPA-10-J
MSXSR100-VC-RPA-10-F
基本型式使用ボックス配線端末処理記号ケーブル長
AXLRH100アルミ標準
AXLH131
W80×H70(mm)
VC(端末切り落とし)0.5

15

(m)
VY(端末F1.25-M3 Y端子付)
VR(端末1.25-3 丸端子付)
MSXR100スチール標準
MSX13
W80×H70(mm)
VC(端末切り落とし)
VY(端末F1.25-M3 Y端子付)
VR(端末1.25-3 丸端子付)
MSXSR100スチール中型
MSXS13
W70×H55(mm)
VC(端末切り落とし)
VY(端末F1.25-M3 Y端子付)
VR(端末1.25-3 丸端子付)

 
ケーブルグランド
指示無(OW-Aシリーズ)
PDF(P.1186)参照
有料オプション記号
取付金具、1171ページ・ゴム足PDF(P.1186)参照
 金具
ゴム足
記号
ゴム足F
取付金具クリームG
傾斜タイプ
取付金具
クリームJ
ブラケット
取付タイプ
クリームM(MSXR100専用)
N(MSXSR100専用)


※カタログ誤記
取付けブラケットは、G,J,N(スチール標準タイプ),M(スチール中型タイプ)
のみになります。


 

概要仕様

インターロックプラグボックス 配線加工品:関連画像
端子配列
VCTFシリーズ>>PDF(P.1186)参照
 RPA、RPB:芯数2RPC:芯数4
配線番号121234
端子配列入1入2出1出2
配線色
 

インターロックプラグボックス 配線加工品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)