スチール標準ボックス 配線加工品 ジョイスティックφ30

スチール標準ボックス 配線加工品 ジョイスティックφ30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • ※取付ブラケットはオプション品です。
  • 専用銘鈑(8×30mm) 左右セット 前後セット
通常単価:
-
通常出荷日:
3日目

ジョイスティック仕様の組立済みボックスです。


●使用部材(スイッチ・銘板・電線・ケーブルクランプ)
●電線はVCTF0.5mm2オーナンバ製を使用
●価格は 基本単価 、スイッチ価格(個数分)、ケーブル単価×m、有料オプション価格の合計です。
●ジョイステック、丸ボタンのみ選択可能です。
●丸ボタンは、PB3CF2シリーズ(PDF参照)のみ選択可能です。ボタン色は赤緑黄のカバーが添付されていますので、お客様で取り付けてください。
●銘板は添付品となります。(両面テープ付)

(i)ご注意

  • 販売終了予定品のお知らせ
    2018年1月31日を持って販売終了とさせて頂きます。
    又、在庫限りで販売終了予定ですので、予めご了承ください。
    代替商品はありません。
    【対象型式】MSJSE20、MSJSG30、MSJSE30
    【対象オプション記号】I、J、K、L、N
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    3、NJCコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプはこちら

型番

規格表の型番を入力しエンターキーを押してください

※本商品の価格は下記の情報と異なる場合がございます。正しい価格はWOSにてご確認ください。

規格表

スチール標準ボックス 配線加工品 ジョイスティックφ30:関連画像
ボックス・配線記号ケーブル長
スイッチ1個
MSJSK10
(クリーム)
MSJSG10
(グレー)
MSJSE10
(5YB/1)
VC
端末切り落とし
0.5

15

(m)
VY
端末 F1.25-M3 Y端子付
VR
端末 1.25-3 丸端子付
スイッチ2個
MSJSK20
(クリーム)
MSJSG20
(グレー)
MSJSE20
(5YB/1)
VC
端末切り落とし
VY
端末 F1.25-M3 Y端子付
VR
端末 1.25-3 丸端子付
スイッチ3個
MSJSK30
(クリーム)
MSJSG30
(グレー)
MSJSE30
(5YB/1)
VC
端末切り落とし
VY
端末 F1.25-M3 Y端子付
VR
端末 1.25-3 丸端子付
スイッチ記号(例:2PW)タイプ照光接点機能スイッチ単品
位置(n番目)種類型式カタログページ
1
2
3
PW赤緑黒
3色セット
(写真参照)
押ボタン非照光1a1bモメンタリPB3CF2M11 こちらをクリック
PXオルタネイトPB3CF2A11 こちらをクリック
 
ジョイスティック記号(例:1JA)タイプ接点機能スイッチ単品
位置(n番目)種類型式
1
2
3
JA4方向1a自動復帰IDECARNS2-2222-10101010B →こちらをクリック
JB2方向縦IDECARNS1-2020-10001000B →こちらをクリック
JC2方向横
有料オプション記号
取付金具・ゴム足>>添付カタログ参照
 金具
ゴム足
記号
ゴム足F
取付金具クリームG
グレーH
5Y8/1I
傾斜タイプ
取付金具
クリームJ
グレーK
5Y8/1L
ブラケット
取付タイプ
クリームM
 
銘板(添付カタログ参照)銘板記号
種類
アクリル製ネームプレートAAAN
専用銘鈑:前後セットBV
専用銘鈑:左右セットBW
※BVに位置記号は不要です。2つ必要な場合は、「-BV-BV」と記入してください。

概要仕様

スチール標準ボックス 配線加工品 ジョイスティックφ30:関連画像
 
スチール標準ボックス 配線加工品 ジョイスティックφ30:関連画像
スチール標準ボックス 配線加工品 ジョイスティックφ30:関連画像
スチール標準ボックス 配線加工品 ジョイスティックφ30:関連画像
押ボタンスイッチ仕様
ご注意
・ジョイスティックの性能についてはIDECの公式掲載仕様をご確認願います。
ジョイステック仕様
◦接点定格
項目定格
定格絶縁電圧600V
定格通電電流10A
使用負荷種別に基づいた接点定格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1AC-15(A600)*
DC-13(P600)*
*巻末の用語の説明をご覧ください。
◦使用負荷種別に基づいた使用電圧と電流
使用電圧24V48V50V110V220V440V
使用電流交流
50/60Hz
AC-12 抵抗負荷および半導体負荷等10A10A10A6A2A
AC-15 交流電磁負荷(>72VA)の制御等10A7A5A3A1A
直流DC-12 抵抗負荷および半導体負荷等10A5A2.2A1.1A
DC-13 直流電磁石の制御等5A2A1.1A0.6A
コンタクト段数端子No.レバーの操作方向端子No.コンタクト形番
レバーの動作方式
2:自動復帰
2222

1段

1a   2

BR-1E

3  a 4
2段5 a  6BR-1E
7   a8
 ※JAは2aユニットが90度違いで2段ついています。JB、JCは2aユニットが1段です。
 

スチール標準ボックス 配線加工品 ジョイスティックφ30のレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 装置の手動操作と運転/停止SWとして2017/10/25
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    急遽必要だったので購入。型番指定が複雑なジョイスティックを間違えずに希望の動作の物が購入できてよかった。

    一方で思っていたよりジョイスティックが固く、倒すのに力が必要だねとエンドユーザーからは言われました。
    押しボタンもかなりしっかり押さないとONにならないのでユーザーによってはもっと軽い力で動くものがほしいと要望されるかも知れません。塗装の箱はしっかりしており問題ありませんでした。配線済みということでしたが、付属のケーブルが太かったので細いものに交換しました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)