ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30(バリュー品)

ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30(バリュー品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • MB1R24C MB1R24I
  • MB2C24
  • MB3C24C MB3C24I
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,689円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

お得な価格のブザーです

  • c-UL
  • CE対応
  • TUV
  • VDE
  • CCC

●MB2C24は接続方法により連続音・断続音どちらにも使用できます
●端子配列は>>1156ページ参照
●海外規格No.は>>1152ページ参照

・MB3C24*の赤い前面部は発光いたしません。
<同等品の御案内>
同等品は、「こちら」などご検討くださいませ。
*上記リンク先「こちら」の商品は海外安全規格を取得しておりませんのでご注意ください

(i)ご注意

  • 本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はございません。何卒ご了承いただけますようにお願い申し上げます。

規格表

ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30(バリュー品):関連画像
型式取付
穴Φ
形状連続音断続音音圧保護
構造
取得規格端子仕様
グループ
cULVDETUVCECCC
MB1R24C16長角ピーーーピー、ピー75dB(1m)IP40ハンダA
MB1R24I
MB2C242280dB(0.1m)M3.5
ねじ端子
B
MB3C24C3075dB(1m)C
MB3C24I

納期

ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30(バリュー品):関連画像

概要仕様

詳細仕様
仕様
グループ
使用
電圧
消費
電流
使用
温度
範囲
絶縁
抵抗
耐電圧
V
連続耐久
時間
鳴動周波数
kHz
衝撃
m/s2
質量
約g
A DC24V 30mA −25~+55 100
MΩ以上
1000 2000 2.3±0.3 100 7
B AC/DC24V 15〜20mA −25~+60 2
MΩ以上
2500 22
C AC/DC24V 30mA −25~+55 100
MΩ以上
3000 2000 2.3±0.3 100 59
型番
MB2C24
MB3C24C
MB3C24I
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
音量
(dB)
代表規格 寸法 長さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 厚み
(mm)
取付穴
(Φ)

1,689円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

連続 / 断続80CE / TUV / CCC29296222

1,747円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

連続75CE / CCC373086.530

1,747円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

断続75CE / CCC373086.530

Loading...

  1. 1

基本情報

形状 丸型 音種類 ピー 音量調節
保護機能(IP/防滴等) IP40 定格電圧(V) AC/DC24V 端子形状 ねじ端子

ブザー 取付穴Φ16・Φ22・Φ30(バリュー品)のレビュー

評価 2.6 平均 2.6 (5件のレビュー) レビューを書く
  • 検査治具エラー発生時のブザー2018/04/16
    評価 4.04.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    検査治具のNG判定時にブザーで知らせるために購入しました。
    ピーーーと連続音が鳴ることにより、だれでもわかるようになりました。
    スイッチ・ボリューム等はついていないので調節できませんが、いい感じで使用しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 設備操作盤製作2018/12/04
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ブザーは音色がHPで聞けるようにして欲しい。また音は警戒音だけでなく、やさしい音色をラインアップできないか?

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 制御盤に取り付け、作業完了や警告として使用2016/03/04
    評価 3.03.05人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    半田がのりにくく線の半田付が困難。30秒近く半田コテを当てておかないと基盤に半田がのらない。線の被覆が溶けることもある。基盤表面の処理が悪いのかなと思う。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 検査機の制御パネルに付けた2018/06/14
    評価 2.02.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    表の外観は、良いが、全長が長いので、もう少し短くできないか。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

    ミスミからのコメント

    貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見は今後の商品開発の参考とさせていただきます。引き続きよろしくお願い致します。

  • 検査治具の合格音と不合格音2017/10/13
    評価 1.01.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    断続音が鳴らない(連続音になる)状態だったので初期不良として交換していただきました。
    断続音は思ったよりゆっくりの断続でした。(もっと早く断続するものが良かった)

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

    ミスミからのコメント

    この度は、初期不良によりご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。断続音については、今後の新規商品開発の参考とさせていただきます。ご要望いただきありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)