ユニバーサル基板(ガラスコンポジット・ガラシエポキシ)

ユニバーサル基板(ガラスコンポジット・ガラシエポキシ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
585円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

はんだ耐熱性に優れ試作回路に最適


試作回路に最適なガラスコンポジット/ガラエポタイプ
●片面と両面、2.54mmピッチドット
●部品面白色シルク印刷(片面)
●両面・スルホールハンダタイプを追加

・はんだ付け直後は、部品を動かすとランドが剥がれる恐れがあります。
はんだが冷えてから作業してください。
【オススメ関連商品のご案内】
・基板用スイッチは、こちら
・基板実装用DC/DCコンバータは、こちら

型番

6 の型番候補があります候補を表示

規格表

ユニバーサル基板(ガラスコンポジット・ガラシエポキシ):関連画像
型式タイプ
EUB-ICB-88G-PBF片面
EUB-ICB-93SG-PBF
EUB-ICB-96G
EUB-ICB-88GH-PBF両面
EUB-ICB-93SGH-PBF
EUB-ICB-96GHD-PBF
販売:ミスミ/製造元:サンハヤト(株)

納期

ユニバーサル基板(ガラスコンポジット・ガラシエポキシ):関連画像

概要仕様

仕様
片面タイプ
型式EUB-ICB-88G-PBFEUB-ICB-93SG-PBFEUB-ICB-96G
寸法47×72mm72×95mm115×160mm
材質ガラスコンポジットガラスエポキシガラスコンポジット
板厚1.2mm
タイプ片面
仕上処理ハンダ、部品面白色シルク印刷フラックス、部品面白色シルク印刷
パターン2.54mmピッチドット、穴径Φ1.0mm2.54mmピッチドット、穴径Φ0.9mm
両面タイプ
型式EUB-ICB-88GH-PBFEUB-ICB-93SGH-PBFEUB-ICB-96GHD-PBF
寸法47×72mm72×95mm115×160mm
材質ガラスコンポジットガラスエポキシ
板厚1.2mm1.6mm
タイプ両面
仕上処理スルホールハンダ
パターン2.54mmピッチドット、穴径Φ0.9mm
ユニバーサル基板(ガラスコンポジット・ガラシエポキシ):関連画像
型番
EUB-ICB-88G-PBF
EUB-ICB-88GH-PBF
EUB-ICB-93SG-PBF
EUB-ICB-93SGH-PBF
EUB-ICB-96G
EUB-ICB-96GHD-PBF
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 板厚
(mm)
タイプ 仕上処理 穴径 寸法 縦
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行き
(mm)

585円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ガラスコンポジット1.2片面ハンダ、部品面白色シルク印刷Φ1.0mm47721.2

650円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ガラスコンポジット1.2両面スルホールハンダΦ0.9mm47721.2

1,104円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ガラスエポキシ1.2片面ハンダ、部品面白色シルク印刷Φ1.0mm72951.2

1,300円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ガラスエポキシ1.6両面スルホールハンダΦ0.9mm72951.6

1,767円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ガラスコンポジット1.2片面フラックス、部品面白色シルク印刷Φ0.9mm1151601.2

4,200円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

ガラスエポキシ1.6両面スルホールハンダΦ0.9mm1151601.6

Loading...

  1. 1
 

基本情報

パターン 2.54mmピッチドット

ユニバーサル基板(ガラスコンポジット・ガラシエポキシ)のレビュー

評価 4.7 平均 4.7 (7件のレビュー) レビューを書く
  • 追加基板の作成2018/11/16
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    まったく問題の無い商品です。半田ノリも良くホール形状も安定しているので使いやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 測定回路の試作に2018/10/31
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    普通にサンハヤトの基板です。すぐに発注して届くので楽に購入できるところが便利です。他の物を頼むついでに頼めて送料が掛からないところがいい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    使い勝手が良いので良く使っています。
    はんだののりがすばらしく作業も早いです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    わりと高めですが、問題なく使用できます。PCBカッターで切ることもでき大き目のを買っておくと便利です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    ちょうどいいサイズの基板が手に入ったのは良いのですが,ちょっと届くのに時間がかかりすぎてやきもきします.

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)