ユニバーサル基板(紙フェノール)

ユニバーサル基板(紙フェノール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
312円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

試作で部品実装、動作試験に最適


●片面、2.54mmピッチドット
●部品面白色シルク印刷

・はんだ付け直後は、部品を動かすとランドが剥がれる恐れがあります。
はんだが冷えてから作業してください。
【オススメ関連商品のご案内】
・基板用スイッチは、こちら
・基板実装用DC/DCコンバータは、こちら

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

3 の型番候補があります候補を表示

規格表

ユニバーサル基板(紙フェノール):関連画像
販売:ミスミ/製造元:サンハヤト(株)

納期

ユニバーサル基板(紙フェノール):関連画像

概要仕様

仕様
型式EUB-ICB-88EUB-ICB-93SEUB-ICB-96
寸法47×72mm72×95mm115×160mm
材質紙フェノール
板厚1.6mm
タイプ片面
仕上処理フラックス、部品面白色シルク印刷
パターン2.54mmピッチドット、穴径φ1.0mm
ユニバーサル基板(紙フェノール):関連画像
型番
EUB-ICB-88
EUB-ICB-93S
EUB-ICB-96
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 縦
(mm)
寸法 幅
(mm)

312円

2個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4772

817円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

7295

1,565円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

115160

Loading...

  1. 1
 

基本情報

材質 紙フェノール 板厚(mm) 1.6 タイプ 片面
仕上処理 フラックス、部品面白色シルク印刷 パターン 2.54mmピッチドット 穴径 Φ1.0mm
寸法 奥行き(mm) 1.6

ユニバーサル基板(紙フェノール)のレビュー

評価 3.0 平均 3.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 3.03.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    とても使いやすい為、問題無く使えました。
    また購入したいと思います。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)