Intel Core i 7・i 5・i 3

Intel Core i 7・i 5・i 3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
29,715円~
通常出荷日:
在庫品1日目~  当日出荷可能18:00まで受付

長期供給、エンベデッドCPU、上位機種

  • LGA1155

長期供給エンベデッドCPUの最上位機種
●グラフィックス機能を内蔵したCore i シリーズCPUです。
●エンベデッドCPUですので、長期供給が可能です。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

型番

5 の型番候補があります候補を表示

規格表

Intel Core i 7・i 5・i 3:関連画像
Intel Core i 7・i 5・i 3:関連画像
Intel Core i 7・i 5・i 3:関連画像
Intel Core i 7・i 5・i 3:関連画像
型番プロセッサナンバメーカ型番内部動作クロックGPUクロック
PCMP-C73400-R2600CM80623008343023.4GHz850MHz
PCMP-C53100-R2400CM80623008341063.1GHz
PCMP-C33300-R2120CM80623010442043.3GHz
PCMP-VC73400-Ri7-3770CM80637012116003.4GHz650MHz
PCMP-VC53000-Ri5-3550SCM80637010952033.0GHz
PCMP-VC33300-Ri3-3220CM80637011375023.3GHz

概要仕様

Intel Core i 7・i 5・i 3:関連画像
型番
PCMP-C53100-R
PCMP-C73400-R
PCMP-VC33300-R
PCMP-VC53000-R
PCMP-VC73400-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内部動作クロック キャッシュ

47,355円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

[3.0GHz以上] 3.1GHz[その他] 6MB

71,295円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

[3.0GHz以上] 3.4GHz[その他] 8MB

29,715円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

[3.0GHz以上] 3.3GHz[その他] 3MB

47,565円

1個

お見積り

[3.0GHz以上] 3.0GHz[その他] 6MB

68,040円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

[3.0GHz以上] 3.4GHz[その他] 8MB

Loading...

  1. 1
 

基本情報

シリーズ名 Intel Core i ソケットタイプ LGA1155 CPUファンセット

Intel Core i 7・i 5・i 3のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    今まで特に問題が起きたことはなく、安心して使えています。
    非常に満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    長期供給ですので、安心して使用できます。既に何十個か使用していますが、CPUで問題になったことはありません。非常に安定して稼働しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)