• 6/18に発生した大阪北部を中心とする地震により、被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。地震の影響により、一部の商品でお届けに遅れが生じております。お急ぎのお客さまにはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

  • 【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

SFX 350W

SFX 350W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
9,800
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

SFX電源 スタンダードモデル

  • SFX電源

小型大容量SFX電源
●MicroATXシャーシ対応の大容量350W
●温度可変ファン採用

外観および仕様は、予告なく変更する事があります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PCPS-350-60GNV-R

規格表

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問合わせください。
型式ATX電源
コネクタ
CPU用
コネクタ
単 価
PCPS-350-60GNV-R20/24ピン4ピン¥9,800

納期

SFX 350W:関連画像

概要仕様

仕様
入力AC90~265V(自動切替)(47~63Hz)
出力 +3.3V+5V+12V1+12V2-12V+5Vsb
最大負荷電流(連続)9A9A4.5A8A0.25A1.0A
最大負荷電流(ピーク)18A18A9A16A0.5A2.0A
最小負荷電流0.5A0.3A1.0A1.0A0.0A0.0A
コネクタ数メインボード用×1、ペリフェラル用×3、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1
規格UL、CSA、TUV、NEMKO、CE
動作環境0~40℃
重量・外形寸法(mm)1.4Kg、130(W)×120(D)×63.5(H)
型番
PCPS-350-60GNV-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

9,800円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1
 

基本情報

種類 SFX電源 容量(W) 350 シリアルATA
内部接続用ケーブル着脱 不可 代表規格 CE / UL / TUV / CSA 寸法 縦(mm) 63.5
寸法 横(mm) 130 寸法 奥行き(mm) 120 ATX電源コネクタ(ピン) 20/24
CPU用コネクタ(ピン) 4

SFX 350Wの型番PCPS-350-60GNV-Rのページです。
型番PCPS-350-60GNV-Rに関する仕様情報を記載しております。

PCPS-350-60GNV-Rで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

  • ATX 300W
    ATX 300W

    ミスミ

    通常価格: 19,800円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • 2世代パソコン電源
    2世代パソコン電源

    ニプロン

    通常価格: 15,221円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • SFX 350W
    SFX 350W

    ミスミ

    通常価格: 24,500円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • PS/2 250W
    PS/2 250W

    ミスミ

    通常価格: 11,500円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • HPCSFシリーズ SFX400W
    HPCSFシリーズ SFX400W

    ミスミ

    通常価格: 26,500円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ノンストップ電源
    ノンストップ電源

    ニプロン

    通常価格: 24,903円~

    通常出荷日: 在庫品1日目~

    当日出荷可能

  • 1U ATX 300W
    1U ATX 300W

    ミスミ

    通常価格: 14,800円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • SFX 200W
    SFX 200W

    ミスミ

    通常価格: 13,800円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ATX 500W
    ATX 500W

    ミスミ

    通常価格: 17,200円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ATX300W (UPS電源)
    ATX300W (UPS電源)

    ミスミ

    通常価格: 17,000円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • FDD、HDD、PS/2電源、ATX電源用 片側コネクタ付きケーブル
    FDD、HDD、PS/2電源、ATX電源用 片側コネクタ付きケーブル

    ミスミ

    通常価格: 1,010円~

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

  • ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし
    ATX、MicroATXマザーボード用 電源なし

    ミスミ

    通常価格: 26,000円

    通常出荷日: 在庫品1日目

    当日出荷可能

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)