• 2018/1/21 15:00 ~ 1/22 6:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 本日時点、大雪の影響により、北陸・信越地方の一部で配送の遅れが生じています。以下地域のお客さまにおかれましては、必着指示、着店止めおよび守衛止めのご依頼を受けることができません。配達遅延地域:富山県、石川県、福井県、新潟県。

    宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。 ご不便、ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指示、有料配送サービスなどを指します。
    ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

1U ATX 300W

1U ATX 300W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引

1U スタンダードモデル

  • ATX電源

1UATX電源
●80 PLUS BRONZE 取得の高効率電源

外観および仕様は、予告なく変更する事があります。

PCPS-ST250U1A-Rは販売終了となりました。
代替は300W PCPS-ST300UAE-Rとなります

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PCPS-ST300UAE-R

規格表

※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関して
ミスミQCTセンターまでお問合わせください。
型式ATX電源
コネクタ
CPU用
コネクタ
単価
PCPS-ST300UAE-R20/24ピン4ピン¥14,800

納期

1U ATX 250W:関連画像

概要仕様

仕様 PCPS-ST250U1A-R
入力AC90~264V(自動切替)(50〜60Hz)
出力 +3.3V+5V+12V1-12V+5Vsb
最大負荷電流(連続)8A7A9A0.3A1.5A
最大負荷電流(ピーク)16A14A18A0.5A3A
110W
229W
最大負荷電力(ピーク)250W
最小負荷電流1A1A1A0.05A0.1A
コネクタ数ATXマザーボード用×1(20+4)、ペリフェラル用×2、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1
規格CE、CB、TUV、FCC、CUL、BSMI
動作環境温度:0~50℃、湿度:20~85%(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)1.6Kg、100mm(W) ×200mm (D) × 40.5mm(H)

仕様 PCPS-ST300UAE-R
入力AC90~264V(自動切替)(50〜60Hz)
出力 +3.3V+5V+12V1-12V+5Vsb
最大負荷電流(連続)7A

6A

10A0.15A1A
最大負荷電流(ピーク)14A12A20A0.3A2.5A
70W
284W
最大負荷電力(ピーク)300W
最小負荷電流1A1A1A0A0A
コネクタ数ATXマザーボード用×1(20+4)、ペリフェラル用×2、FDD用×1、SATA用×2、CPU用×1
規格CE、CB、TUV、FCC、CUL、BSMI
動作環境温度:0~50℃、湿度:20~85%(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm)1.6Kg、100mm(W) ×180mm (D) × 40.5mm(H)
型番
PCPS-ST300UAE-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,800円

1個 在庫品1日目(当日可能)

Loading...

  1. 1
 

基本情報

種類 ATX電源 容量(W) 300

1U ATX 300Wの型番PCPS-ST300UAE-Rのページです。
型番PCPS-ST300UAE-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
PCPS-ST250U1A-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

14,800円

1個あり 80日目

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

新機能のご案内

以下をお知らせする領域です。

  • 型番確定までの仕様・寸法の選択数
  • 現在の確定している型番
  • 追加工できる型番のご案内

型番PCPS-ST300UAE-Rで確定しました。