ロッカスイッチ 照光・非照光(バリュー品)【10個入り】

ロッカスイッチ 照光・非照光(バリュー品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • MPB-5250*1FF
  • MPB-625012EF
  • MPB-1025011FF
  • MPB-1025021FF
  • MPB-1025012EF
  • MRN-5250*1*
  • MRL-625011*
  • MPB-5250***M
  • 数量スライド割引
通常単価:
850円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

低価格の照光・非照光ロッカスイッチです。1パック10個売り。

  • c-UL
  • VDE

●LED照光タイプには5,12,24Vいずれかで使用するための外付け抵抗がスイッチと同数付属し、別で調達する手間が省けます。
●ON/OFF表示付品を追加しました(一部)

LED照光タイプには制限抵抗が必要です。抵抗値の計算方法は商品ページをご覧ください。付属の抵抗は特定の電圧用に選定されたものです。異なる電圧条件で使用しないようご注意ください。
*抵抗は付属品にて添付してありますので、改めてご購入の必要はありません。
【オススメ関連商品のご案内】
・基板用スイッチは、こちら


※MRN-525051G-10Pにカタログ記載ミスがございました。
紙カタログ上ではネオン色が赤と記載しておりましたが、緑となります。

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はございません。何卒ご了承いただけますようにお願い申し上げます。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高耐久 産業用/業務用 SDカード FXシリーズ(512MB~16GB)はこちら

規格表

ロッカスイッチ 照光・非照光(バリュー品):関連画像
1パック10個入

納期

ロッカスイッチ 照光・非照光(バリュー品):関連画像

概要仕様

ロッカスイッチ 照光・非照光(バリュー品):関連画像
詳細仕様
 詳細仕様
仕様
グループ
接触
抵抗
絶縁
抵抗
耐電圧
AC 1分間 V
耐久性
(万回以上)
LED仕様質量
約g
動作電流
mA
順電圧 V
機械的電気的
A20mΩ1GΩ1500312〜3
B302.02.23〜4
C50mΩ100MΩ7〜11
 
LED照光タイプ
付属外付抵抗
抵抗値 Ω
定格電力 W
5V電源用100Ω 1/4W
12V電源用470Ω 1/4W
24V電源用1kΩ 1/2W

 低価格スイッチ 海外規格NO.対応表

ミスミ型式UL,cULVDECCC
MRB-********FE10419040006923
MRL-*250*1*E10419040006923
型番
MRB-1025012EF-10P
MRB-625012EF-10P
MRL-625011G5V-10P
MRL-625011G12V-10P
MRL-625011G24V-10P
MRL-625011R5V-10P
MRL-625011R12V-10P
MRL-625011R24V-10P
MRN-525011R-10P
MRN-525021G-10P
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
照光 接点構成(トグル、ロッカ) 寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行
(mm)
電流容量 AC125Vの時
(A)
電流容量 AC250Vの時
(A)
機能動作(オルタネイト) 照光色

1,330円

10個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

単極双投27.314.935.81610ON-ON非照光

850円

10個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

単極双投20.814.820.87106ON-ON非照光

1,600円

10個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED照光単極単投20.814.820.8796ON-OFF

1,600円

10個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED照光単極単投20.814.820.8796ON-OFF

1,600円

10個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED照光単極単投20.814.820.8796ON-OFF

1,600円

10個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED照光単極単投20.814.820.8796ON-OFF

1,600円

10個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED照光単極単投20.814.820.8796ON-OFF

1,600円

10個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] LED照光単極単投20.814.820.8796ON-OFF

1,270円

10個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] ネオン全面照光単極単投21.115.128.8594ON-OFF

1,570円

10個入り

1パックあり

在庫品1日目

当日出荷可能

[有] ネオン全面照光2極単投21.115.128.8594ON-OFF

Loading...

  1. 1
 

基本情報

鍵付き 端子形状 ハンダ兼タブ 保護機能(耐環境性)
代表規格 CUL その他規格(VDE)

ロッカスイッチ 照光・非照光(バリュー品)のレビュー

評価 4.8 平均 4.8 (5件のレビュー) レビューを書く
  • ボックスの表パネルに取り付け2019/04/08
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    小型ボックスの表パネルに電源スイッチが必要で、今までいろんなスイッチを使用していたが、10個入りで安く購入でき、かつ定型品として使用できるので良かった。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 機材のスイッチ2017/09/14
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    大きさ、使い勝手がちょうど良い。

    価格も手ごろでリピートしやすいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 機械のスイッチとして使用2017/02/21
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    以前からこのスイッチを愛用しています。
    取付しやすく、使用していて今まで問題がおきたことはありません。
    今後も利用していくつもりです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 装置のスイッチとして使用2017/02/09
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    操作のスイッチとして選定し、安値で使い勝手が良いので、こちらを長い間ずっと使用しています。
    今まで問題を感じたことはなく、満足しております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 装置のスイッチ2016/06/13
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    価格が非常に安くて良かった。
    また、取付安さが非常に良かった。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)