押しボタンスイッチ 取付穴Φ12 照光(バリュー品)

押しボタンスイッチ 取付穴Φ12 照光(バリュー品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • MPL12-RF*114
  • MPL12-SF*114
  • MPL12-CP*114
  • 数量スライド割引
通常単価:
553円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

お得な価格の小型照光押しボタンスイッチです。3タイプの形状、4色をご用意。

  • CE対応
  • CCC

●LED回路は定格AC/DC24Vです

・スイッチとLEDは別回路になっています。
・スイッチ回路の使用条件毎の定格は下記詳細仕様をご覧ください。
・LED回路の定格電圧はAC/DC24Vです。詳しくは下記詳細仕様をご覧ください。
【オススメ関連商品のご案内】
・基板用スイッチは、こちら

(i)ご注意

  • 本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はございません。何卒ご了承いただけますようにお願い申し上げます。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)はこちら

規格表

押しボタンスイッチ 取付穴Φ12 照光(バリュー品):関連画像
型式形状操作部動作
機能
構成構造保護
構造
取得規格端子
基本型式CECCC
MPL12-RFM114R

G

W
乳白
Y
長角
平形
14×18モメンタリ1C一体IP40はんだ
MPL12-RFA114オルタネイト
MPL12-SPM114正角
平形
□14モメンタリ
MPL12-SPA114オルタネイト
MPL12-CPM114
突形
Φ14モメンタリ
MPL12-CPA114オルタネイト

納期

押しボタンスイッチ 取付穴Φ12 照光(バリュー品):関連画像

概要仕様

押しボタンスイッチ 取付穴Φ12 照光(バリュー品):関連画像
押しボタンスイッチ 取付穴Φ12 照光(バリュー品):関連画像
押しボタンスイッチ 取付穴Φ12 照光(バリュー品):関連画像
詳細仕様
スイッチ回路定格LED
定格
AC/DC
24V
使用
温度
範囲
絶縁
抵抗
耐電圧 AC 1分間 V耐久性(万回以上)質量
約g
定格
絶縁
電圧
定格
通電
電流
定格
使用
電圧
定格使用電流接点端子
ランプ
端子間
同極
端子間
異極
端子間
機械的電気的
交流直流
P.F=0.7P.F=1モメンタリオルタネイト
250V3A24V1A11mA−25

+55
100

以上
150010002000201053〜4
125V0.7A1A0.2A
250V0.5A0.5A0.1A
製造元型式・海外規格NO対応表
ミスミ型式UL,cULVDECCC
MPL12-***114200310305083195
型番
MPL12-CPA114-G
MPL12-CPA114-R
MPL12-CPA114-W
MPL12-CPA114-Y
MPL12-CPM114-G
MPL12-CPM114-R
MPL12-CPM114-W
MPL12-CPM114-Y
MPL12-RFA114-G
MPL12-RFA114-R
MPL12-RFA114-W
MPL12-RFA114-Y
MPL12-RFM114-G
MPL12-RFM114-W
MPL12-RFM114-Y
MPL12-SPA114-G
MPL12-SPA114-R
MPL12-SPA114-W
MPL12-SPA114-Y
MPL12-SPM114-G
MPL12-SPM114-R
MPL12-SPM114-W
MPL12-SPM114-Y
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 押しボタン動作 ボタン色 寸法 幅
(mm)

666円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸] 丸突形オルタネイト14

666円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸] 丸突形オルタネイト14

666円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸] 丸突形オルタネイト[白] 乳白14

553円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸] 丸突形オルタネイト14

580円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸] 丸突形モメンタリ14

580円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸] 丸突形モメンタリ14

580円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸] 丸突形モメンタリ[白] 乳白14

580円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸] 丸突形モメンタリ14

666円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[長角] 長角平形オルタネイト18

553円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[長角] 長角平形オルタネイト18

666円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[長角] 長角平形オルタネイト[白] 乳白18

553円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[長角] 長角平形オルタネイト18

580円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[長角] 長角平形モメンタリ18

580円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[長角] 長角平形モメンタリ[白] 乳白18

580円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[長角] 長角平形モメンタリ18

666円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形オルタネイト14

553円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形オルタネイト14

666円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形オルタネイト[白] 乳白14

666円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形オルタネイト14

580円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形モメンタリ14

580円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形モメンタリ14

580円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形モメンタリ[白] 乳白14

580円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形モメンタリ14

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

種類 照光式押しボタン ガード付き 端子形状 はんだ端子
取付穴 φ12 接点構成 1c 保護機能(耐環境性) IP40
代表規格 CE / CCC 寸法 縦(mm) 14 寸法 奥行き(mm) 37
電流容量 DC24Vの時(A) 1 電流容量 AC125V(P.F=0.7)の時(A) 0.7 カバー(有無)

押しボタンスイッチ 取付穴Φ12 照光(バリュー品)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 機械の操作スイッチとして2019/08/08
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    他の類似品と比較して、値段が安かったので購入しました。類似品と比較しても操作性に遜色はなく、問題ないと思います。緑と赤を使用しており、緑がスタート、赤が停止と色分けをしています。不具合などもなく使用しているので満足しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 小さいハンドヘルドのボックスに利用2019/08/08
    評価 3.03.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    値段と納期が早かったので選定しました。大きさはちょうど合っていて、使い勝手は他社とあまり変わりはないと思います。エラーとオッケーというスイッチではなくプラスとマイナスというような使い方でしたので、今回は緑と白を採用しました。使用してみてよかったので、先日もう一度使う際に注文しようとしたら納期が3ヶ月、60日などと表記され、即納と明記がありますが欲しい型番のものが手に入らなかったです。同類の商品も納期が同じような状況でした。10~20個ぐらいの安定した在庫を切望いたします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

質問: 他にはどんなスイッチを取り扱っていますか?
回答: ●ミスミでは、様々なサイズ・タイプのスイッチを取り扱っております。ミスミブランド品のスイッチについては、下記をご参考ください。
https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/el/select/switch01.html

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)