単相単巻電源用トランス(アップネジ式端子台) TP10Sシリーズ

単相単巻電源用トランス(アップネジ式端子台) TP10Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
5,157円~
通常出荷日:
2日目~

取り付けスペースが少ない設計に最適です。1次0-200-220 2次0-100-110 大容量電源用トランス50~3000VAまで。信頼の国内メーカー品で、短納期です。

  • AC 220V
  • 省スペース
  • ネジ取付
  • 単相

軽量・コンパクトな単相・単巻トランス
●取り付けスペースが少ない設計に最適な製品です
●周波数50/60Hz共用です。
●入出力間の絶縁はございません
○アースの仕方:トランスを固定するビスにアース線を共締めすることにより
 トランスの筐体(アングル及び鉄芯)アースになります。
ご注意
・容量1000VA以上の商品は実働2日出荷では御座いません
(添付PDFは2015年度版カタログとなりますので、ご注意ください)

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、MILコネクタ付ケーブル 圧接アングルタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)はこちら
    2、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    3、SDHC4・SDHC10カードはこちら

型番

9 の型番候補があります候補を表示

規格表

単相単巻電源用トランス(アップネジ式端子台) TP10Sシリーズ:関連画像
型式1次電圧(V)2次電圧(V)定格電流(A)容量(VA)重量(kg)
TP10S-50220-200-0110-100-00.5501.3
TP10S-10011001.6
TP10S-20022002.7
TP10S-30033003.3
TP10S-50055004.5
TP10S-10001010007
TP10S-15001515009.2
TP10S-200020200011
TP10S-300030300019

納期

概要仕様

単相単巻電源用トランス(アップネジ式端子台) TP10Sシリーズ:関連画像
単相単巻電源用トランス(アップネジ式端子台) TP10Sシリーズ:関連画像

<注記>
トランスの容量は、二次側で表示致します。
  例:500VAの場合100V x 5A = 500VA    となります。
選定の目安としては、使用する容量は20%程度余裕を考慮願います。
また、モーターや照明器具は 約2倍の容量が推奨値になります。
 ※500Wのモーターであれば1KVA必要です。
型番
TP10S-50
TP10S-100
TP10S-1000
TP10S-1500
TP10S-200
TP10S-2000
TP10S-300
TP10S-3000
TP10S-500
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS容量
(kVA)
絶縁種別 寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行き
(mm)

5,157円

1個あり

2日目

100.05A種927788

5,810円

1個あり

2日目

100.1A種927795

13,123円

1個あり

4日目

101E種145146122

15,827円

1個あり

4日目

101.5E種145146150

6,975円

1個あり

2日目

100.2A種10396102

16,920円

1個あり

7日目

102E種145146170

8,145円

1個あり

2日目

100.3A種11810898

21,648円

1個あり

7日目

103B種190180170

10,032円

1個あり

2日目

100.5E種118108117

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

相数/巻線 単相/単巻 一次電圧(V) 220-200-0 二次電圧(V) 110-100-0
シールド有無 入出力端子形状 アップネジ式端子台 ケース有無

単相単巻電源用トランス(アップネジ式端子台) TP10Sシリーズのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 制御盤内で使用2018/08/30
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    100Vが必要な時に、安価で多くの容量に対応していてよかった。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    電圧変換用に購入しました。
    小型で価格も安く、目的通りの加工ができました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)