押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光(バリュー品)

押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光(バリュー品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • MPB1SRFM16
  • MPB1SSFM16
  • MPB1SCPM16
  • MPB1SM*16
  • カバー(有料オプション)
  • カバー(有料オプション)・取付例
  • 数量スライド割引
通常単価:
675円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

お得な価格の非照光式押しボタンスイッチです

  • c-UL
  • CE対応
  • CCC

低価格の非照光式押しボタンスイッチです
●誤操作防止用のカバーを有料オプションとして追加しました
 (誤操作防止用カバーはc-UL規格は取得しておりません)
【オススメ関連商品のご案内】
・基板用スイッチは、こちら

(i)ご注意

規格表

型式形状操作部動作機能構成構造短胴保護
構造
取得規格端子
基本型式cULCECCC
MPB1SRFM16R G
赤 緑
B Y
黒 黄
長角平形18×24モメンタリ1c一体IP65ハンダ

タブ
MPB1SSFM16正角平形□18
MPB1SCPM16丸突形φ18
MPB1SMM16R G Y
赤 緑 黄
キノコφ24
MPB1SMA16R G
赤 緑
オルタネイト

納期

押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光(バリュー品):関連画像

概要仕様

押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光(バリュー品):関連画像
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光(バリュー品):関連画像
押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光(バリュー品):関連画像
詳細仕様
スイッチ回路定格使用
温度
範囲
絶縁
抵抗
耐電圧
AC 1分間
耐久性(万回以上)質量
約g
定格
絶縁
電圧
(Ui)
定格
通電
電流
(lth)
定格
使用
電圧
(Ue)
定格使用電流機械的電気的
交流直流
P.F=0.7P.F=1同極
端子間
異極
端子間
モメンタリオルタネイト
250V5A24V1A−25

+55℃
100

以上
100020001005056〜7
125V3A5A0.2A
250V2A3A0.1A
製造元型式・海外規格NO対応表
ミスミ型式UL,cULCCC
MPB1S***16E2540232003010305083195
型番
MPB1SCPM16-B
MPB1SCPM16-B-CV
MPB1SMA16-G
MPB1SMA16-R
MPB1SMM16-G
MPB1SMM16-R
MPB1SMM16-Y
MPB1SRFM16-G
MPB1SRFM16-G-CV
MPB1SSFM16-B
MPB1SSFM16-B-CV
MPB1SSFM16-G
MPB1SSFM16-G-CV
MPB1SSFM16-R
MPB1SSFM16-R-CV
MPB1SSFM16-Y
MPB1SSFM16-Y-CV
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状 押しボタン動作 ボタン色 寸法 縦
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行き
(mm)
カバー(有無)

776円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸] 丸突形モメンタリ181840

826円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[丸] 丸突形モメンタリ181840

918円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

キノコオルタネイト242446

918円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

キノコオルタネイト242446

832円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

キノコモメンタリ242446

832円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

キノコモメンタリ242446

832円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

キノコモメンタリ242446

776円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[長角] 長角平形モメンタリ182440

838円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[長角] 長角平形モメンタリ182440

776円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形モメンタリ181840

827円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形モメンタリ181840

776円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形モメンタリ181840

827円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形モメンタリ181840

675円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形モメンタリ181840

827円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形モメンタリ181840

675円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形モメンタリ181840

827円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

[角] 正角平形モメンタリ181840

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 非照光式押しボタン ガード付き 端子形状 はんだ兼タブ
取付穴 φ16 接点構成 1c 保護機能(耐環境性) IP65
代表規格 CE / CUL / CCC 電流容量 DC24Vの時(A) 1 電流容量 AC125V(P.F=0.7)の時(A) 3
その他規格(VDE)

押しボタンスイッチ 取付穴Φ16 非照光(バリュー品)のレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 操作盤スイッチ2019/08/09
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    押し心地良し。ハンダ付け(ハンダの乗り)も問題無し。何度も購入しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 通常の操作SW2018/12/29
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    短胴なので奥行きを取れないときに使っています。
    これと同形状の照光があるのでセットで「入」「切」の操作SWで使いました。
    照光の方はAC100Vダイレクトに接続してLED照光が出来る珍しいタイプですが、トランスや抵抗等が場所を取ったり熱を持ったりしないので、それも気に入っています。
    前面からの取付になるので改造等の際は若干取り回しに難がありますが、これは奥行きを短くした事とトレードオフなので仕方ないですね。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 3.03.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    短い本体でかつキノコ型のスイッチは、このスイッチしか選択がありません。キノコ型の操作部を選べるので、操作性はよいです。スイッチボックス AXS111との組み合わせで運用するのには最適です。ただ、耐久性には、問題があります。ロットのあたり外れがあるようで、すぐに接点が悪くなるものがありますので、注意が必要です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)