ACファン

ACファン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
1,365円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

盤内を最適な温度にクーリングするACファン

  • UL
  • c-UL
  • CE対応

●高精度ボールベアリングを使用
●取付け部の形状はリブなしタイプ
●80角〜120角の4シリーズをご用意
●機器組込み用、リード線タイプ
●UL/cUL対応はAC100〜125V仕様のみ
■セレクションガイドはこちら■


高精度のボールベアリングを使用しておりますので、衝撃を与えないよう取扱いには充分ご注意ください。
・機器組込み用ですので、組込み用途以外で使用しないでください。
・80角ファンを取付け時、M4ネジとM4ナットで4箇所を固定する場合、2箇所のM4ナットがアースタップ加工部と干渉することがございます。M4のコンパクトナット SNTRC4(FA用メカニカル標準部品
2-226)をご使用ください。

(i)ご注意

  • 本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はございません。何卒ご了承いただけますようにお願い申し上げます。
    <PM1238HA1BAL-7>と<PM1238HA2BAL-7>は販売終了です。
    後継品は<PM1238HA1BAL-7-N>と<PM1238HA2BAL-7-N>です。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、組込みモニタ8.4~15インチはこちら

型番

8 の型番候補があります候補を表示

規格表

ACファン:関連画像
型式サイズ入力電圧
範囲
PM8025HA1BAL-780角100~125V
PM8025HA2BAL-7200~240V
PM9225HA1BAL-792角100~125V
PM9225HA2BAL-7200~240V
PM1225HA1BAL-7120角
(25厚)
100~125V
PM1225HA2BAL-7200~240V
PM1238HA1BAL-7-N120角
(38厚)
100~125V
PM1238HA2BAL-7-N200~240V

納期

ACファン:関連画像

概要仕様

仕様
型式 サイズ(mm) 入力電圧
範囲(V)
入力電圧(V) 周波数
(Hz)
入力
(W)
電流
(A)
回転速度(min-1) 最大風量 最大静圧 音圧レベル
(db[A])
質量
(g)
深さ (m3/min) (CFM) (Pa) (mmAq) (inchH2O)
PM8025HA1BAL-7 80 25 100~125 100 50 5.6 0.072 1704 0.368 13.0 13.5 1.4 0.054 17.7 215
100 60 4.6 0.061 2000 0.442 15.6 17.9 1.9 0.072 18.8
120 60 6.8 0.075 2500 0.532 18.8 27.2 2.8 0.109 26.7
PM8025HA2BAL-7 200~240 200 50 6.4 0.039 1625 0.357 12.6 12.2 1.3 0.049 17.6
200 60 5.3 0.034 1952 0.433 15.3 16.2 1.7 0.065 18.5
230 50 9.2 0.046 2100 0.442 15.6 19.4 2.0 0.078 21.5
PM9225HA1BAL-7 92 25 100~125 100 50 5.4 0.069 1542 0.615 21.7 11.5 1.2 0.046 18.8 230
100 60 4.4 0.059 1726 0.694 24.5 13.7 1.4 0.055 19.9
120 60 6.8 0.075 2050 0.807 28.5 21.4 2.2 0.086 24.0
PM9225HA2BAL-7 200~240 200 50 6.2 0.037 1566 0.617 21.8 11.5 1.2 0.046 18.5
200 60 5.2 0.033 1753 0.714 25.2 13.7 1.4 0.055 20.4
230 50 9.0 0.047 1650 0.688 24.3 14.7 1.5 0.059 20.0
PM1225HA1BAL-7 120 25 100~125 100 50 7.9 0.106 2375 1.600 56.5 25.4 2.6 0.102 32.8 365
100 60 7.0 0.093 2526 1.719 60.7 34.1 3.5 0.137 34.6
120 60 10.3 0.120 2850 1.833 66.5 41.8 4.3 0.168 38.0
PM1225HA2BAL-7 200~240 200 50 6.6 0.041 2210 1.501 53.3 23.7 2.4 0.095 30.9
200 60 6.0 0.038 2193 1.484 52.4 15.7 1.6 0.063 29.6
230 50 9.3 0.050 2400 1.586 56.0 31.1 3.2 0.125 32.5
PM1238HA1BAL-7-N 120 38 100~125 100 50 11.6 0.179 2516 2.591 91.5 41.1 4.2 0.165 39.2 580
100 60 10.9 0.163 2587 2.681 94.7 64.0 6.6 0.257 39.3
120 60 16.4 0.208 2900 3.059 108.0 75.7 7.8 0.304 45.0
PM1238HA2BAL-7-N 200~240 200 50 12.5 0.098 2541 2.639 93.2 47.3 4.9 0.190 40.2
200 60 11.7 0.088 2653 2.772 97.9 67.8 6.9 0.272 41.1
230 50 18.0 0.120 2600 2.775 98.0 54.3 5.6 0.218 42.5

モータ保護方式 インピーダンスプロテクト
使用温度 -10~+70℃
絶縁耐圧 AC1800V(1秒間)
絶縁抵抗 10MΩ以上(DC500Vメガーにて)
期待寿命 50,000時間(25°C)
材質 フレーム アルミニウム
羽根 ガラス入りPBT:UL94V-0
リード線 UL1007 AWG22 2本(黒)
適合規格 AC100~125V仕様(PM****HA1BAL-7) UL/cUL:E208866、CE
AC200~240V仕様(PM****HA2BAL-7) CE
ACファン:関連画像
 金属製フィンガーガード、樹脂製フィルターキットの詳細はこちら
温度スイッチの詳細はこちら
ACファン:関連画像
ラベルの型式印字
AC100~125V仕様
型式 ラベルの型式印字
PM8025HA1BAL-7 PM8025HA1B-7
PM9225HA1BAL-7 PM9225HA1B-7
PM1225HA1BAL-7 PM1225HA1B-7
PM1238HA1BAL-7-N PM1238HA1B-7
AC200~240V仕様
型式 ラベルの型式印字
PM8025HA2BAL-7 PM8025HA2B-7
PM9225HA2BAL-7 PM9225HA2B-7
PM1225HA2BAL-7 PM1225HA2B-7
PM1238HA2BAL-7-N PM1238HA2B-7
型番
PM1225HA1BAL-7
PM1225HA2BAL-7
PM1238HA1BAL-7-N
PM1238HA2BAL-7-N
PM8025HA1BAL-7
PM8025HA2BAL-7
PM9225HA1BAL-7
PM9225HA2BAL-7
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 厚み 入力電圧 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)
(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)
(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)
(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)
(Pa)

1,523円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

120x12025mmAC100V1.61.71932.834.625.434.1

1,523円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

120x12025mmAC200V1.5011.48430.929.623.715.7

1,575円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

120x12038mmAC100V2.5912.68139.239.341.164

1,575円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

120x12038mmAC200V2.6392.77240.241.147.367.8

1,365円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

80x8025mmAC100V0.3680.44217.718.813.517.9

2,477円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

80x8025mmAC200V0.3570.43317.618.512.216.2

1,418円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

92x9225mmAC100V0.6150.69418.819.911.513.7

1,418円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

92x9225mmAC200V0.6170.71418.520.411.513.7

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 ACファン センサ出力 特性 標準(汎用)
代表規格 CE / UL / CUL

ACファンのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (5件のレビュー) レビューを書く
  • メンテナンス作業2019/06/07
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    価格での購入でしたが問題無く使用できました。納期が早いので助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 制御盤内の換気2018/11/12
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    インバーターが5台サーボが2台ある盤の換気で使用
    1年ほど回しっぱなしで使用しているが異音も出ていない

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安価な製品ですが動作音も小さく特に問題ありません。
    インピーダンスプロテクト仕様なのでファンが拘束された場合でも安心して使用できるのが有難いです。
    この価格であれば故障前に定期的に交換が可能なので高価なファンを購入するより信頼性がUPします。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    急な故障で交換したい時に、ラインナップも多彩で
    当日発送してもらえるのは非常に助かります。
    交換して1ヵ月以上経ちますが、
    性能的も全く問題ありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 装置内換気ファン交換用2017/04/24
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    急に換気ファンが故障したため、交換品を求めていました。ACファンのラインナップが充実しており、なによりも即日出荷対応で大変ありがたかったです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)