低価格 即納 単層複巻電源用トランス(改良型ネジ式端子台)TP20Eシリーズ

低価格 即納 単層複巻電源用トランス(改良型ネジ式端子台)TP20Eシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
4,016円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

取付け簡単な低価格単相複巻電源トランスです。1次0-200-220 2次0-100-110 50~500VAまで。当日出荷です。

  • AC200V
  • 盤内配線
  • ネジ取付
  • 単相

使い易いスタンダードな低価格、即納電源トランスです!
端子台部改良により、使い易くなっております。
●500VAまで即納可能です。
●低価格の単相複巻トランスです。
●周波数50/60Hz共用です。
●耐電圧AC2000V 1分間
●TP20E-50-Rのみシールド端子(PE)は有りません。
○50個以上の大口購入の際は、ご相談ください。

2011年度カタログ品のマイナーヴァージョンUP品です。
電源用端子台を採用により、より取付易くなりました。
デザインも高級感があり、非常に良いものになっております。

※2011年度品(-R無型式)は、在庫なくなり次第発売終了となります。

※カタログ記載ミス
 定格電流(A)は、WEBを参照ください。

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はございません。何卒ご了承いただけますようにお願い申し上げます。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、MILコネクタ付ケーブル 圧接アングルタイプ (ヒロセ電機製コネクタ使用)はこちら
    2、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら
    3、SDHC4・SDHC10カードはこちら

型番

7 の型番候補があります候補を表示

規格表

低価格 即納 単層複巻電源用トランス(改良型ネジ式端子台)TP20Eシリーズ:関連画像
1次電圧(V)2次電圧(V)絶縁種別定格電流(A)容量(VA)重量(kg)型式
0-200-
220(230)
0-100-
110(115)
B0.5501.2TP20E-50-R
1.01002.4TP20E-100-R
1.51503.1TP20E-150-R
2.02004TP20E-200-R
4.04005.7TP20E-400-R
5.05008.9TP20E-500-R

納期

低価格 即納 単層複巻電源用トランス(改良型ネジ式端子台)TP20Eシリーズ:関連画像

概要仕様

低価格 即納 単層複巻電源用トランス(改良型ネジ式端子台)TP20Eシリーズ:関連画像
低価格 即納 単層複巻電源用トランス(改良型ネジ式端子台)TP20Eシリーズ:関連画像
 ※端子台のカバーを外せば、丸端子も使用できます。(カバーは簡単に外れます。)

<注記>
トランスの容量は、二次側で表示致します。
  
例:500VAの場合100V x 5A = 500VAとなります。
選定の目安としては、使用する容量は20%程度余裕を考慮願います。
また、モーターや照明器具は 約2倍の容量が推奨値になります。
 
※500Wのモーターであれば1KVA必要です。
型番
TP20E-50-R
TP20E-100-R
TP20E-150
TP20E-150-R
TP20E-200-R
TP20E-400-R
TP20E-500-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(kVA)
シールド有無 寸法 縦
(mm)
寸法 横
(mm)
寸法 奥行き
(mm)

4,016円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.05908675

5,596円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.110010085

4,988円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.15130100105

6,848円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.1510010095

8,278円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.2100100110

12,011円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4120122110

14,309円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

0.5120122130

Loading...

  1. 1
 

基本情報

相数/巻線 単相/複巻 一次電圧(V) 0-200-220 二次電圧(V) 0-100-110
絶縁種別 B種 入出力端子形状 ネジ端子台 ケース有無

低価格 即納 単層複巻電源用トランス(改良型ネジ式端子台)TP20Eシリーズのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • 柱上には200Vがきていたので家庭用に落とす必要があったので2018/12/17
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    端子には電圧表示が親切に張り付けてありまた簡単に接続出来作業効率アップになりました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    こう言ったものまでミスミさんのサイトで購入できるとは驚きである。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)