アルミ中型スイッチボックスW65×H55 非常停止スイッチセット

アルミ中型スイッチボックスW65×H55 非常停止スイッチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
2,092円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ボックスと非常停止スイッチのセット型式


ボックスと非常停止スイッチのセット型式
●照光・非照光、接点構成を選べます
●組立・配線はされておりません。
 組立配線加工品は 商品ページ参照
※写真の銘板は有料オプション品です

(i)ご注意

  • オプションゴム足の仕様変更がございました。
     変更前型番:B-PG42(タカチ電機工業製)
     変更後型番:B15-5G(タカチ電機工業製)
    ※以下3サイズが変更となりました
     A:16  → 15.4
     B:13  → 14.8
     H:5.5 → 5.1
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら
    3、NJCコネクタ ストレート・中継・パネル取付タイプはこちら

型番

72 の型番候補があります候補を表示

規格表

アルミ中型スイッチボックスW65×H55 非常停止スイッチセット:関連画像
セット型式セットスイッチ仕様
底面4点固定穴なし
AXM121使用
底面4点固定穴あり
AXMH121使用
非常停止(プッシュロックターンリセット)
照光接点スイッチ単品型式掲載頁
MEL01MHEL011bELS2401商品ページ
ページ
MEL02MHEL022bELS2402
MEL11MHEL111a1bELS2411
MEB01MHEB011bEBB2401商品ページ
ページ
MEB02MHEB022bEBB2402
MEB11MHEB111a1bEBB2411
 
有料オプション品記号
ゴム足(10個入)F
銘板(EMERGENCY STOP)取付φ22DA2
銘板(非常停止)取付φ22DB2
型番
MEB01
MEB01-DA2
MEB01-DB2
MEB01-F
MEB01-F-DA2
MEB01-F-DB2
MEB02
MEB02-DA2
MEB02-DB2
MEB02-F
MEB02-F-DA2
MEB02-F-DB2
MEB11
MEB11-DA2
MEB11-DB2
MEB11-F
MEB11-F-DA2
MEB11-F-DB2
MEL01
MEL01-DA2
MEL01-DB2
MEL01-F
MEL01-F-DA2
MEL01-F-DB2
MEL02
MEL02-DA2
MEL02-DB2
MEL02-F
MEL02-F-DA2
MEL02-F-DB2
MEL11
MEL11-DA2
MEL11-DB2
MEL11-F
MEL11-F-DA2
MEL11-F-DB2
MHEB01
MHEB01-DA2
MHEB01-DB2
MHEB01-F
MHEB01-F-DA2
MHEB01-F-DB2
MHEB02
MHEB02-DA2
MHEB02-DB2
MHEB02-F
MHEB02-F-DA2
MHEB02-F-DB2
MHEB11
MHEB11-DA2
MHEB11-DB2
MHEB11-F
MHEB11-F-DA2
MHEB11-F-DB2
MHEL01
MHEL01-DA2
MHEL01-DB2
MHEL01-F
MHEL01-F-DA2
MHEL01-F-DB2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,092円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,342円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,342円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,342円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,592円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,592円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,378円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,628円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,628円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,628円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,878円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,878円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,378円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,628円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,628円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,628円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,878円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,878円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,289円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,539円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,539円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,539円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,789円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,789円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,549円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,799円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,799円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,799円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4,049円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4,049円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,549円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,799円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,799円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,799円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4,049円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

4,049円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,197円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,447円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,447円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,447円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,697円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,697円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,483円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,733円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,733円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,733円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,983円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,983円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,483円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,733円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,733円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,733円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,983円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

2,983円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,289円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,539円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,539円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,539円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,789円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

3,789円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

FAスイッチボックス

新発売 アルミ製FAスイッチボックスの便利な特長

画期的!“カシャッ”と開く便利な回転開閉機構

“カシャッ”と開く便利な回転開閉機構

省工数設計

他社従来品と比較して、開閉作業時の工数を4分の1に削減。すばやく楽に開閉できるようになりました。 省工数設計

FAスイッチボックス セレクションガイド・共通仕様

  アルミ スチール 樹脂
断面積
サイズ
(mm)
標準 中型 小型 標準 中型 標準
標準 中型 小型 標準 中型 中型 標準
特長 ●カシャッと開く便利な回転開閉機構
●省工数設計
●軽量且つデザイン性の高いアルミ製
●ベーシックなスチール製
●3色から選択可能
●パッキン付タイプも有り
●IP65保護構造
箱単 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ
組立配線
加工品
商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ 商品ページ
 スイッチ取付穴
 

アルミ中型スイッチボックスW65×H55 非常停止スイッチセットのレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    床ピット内にある実験装置に異常があった時の停止スイッチとして使いました。
    以前は他メーカーの製品を使用しましたが、こちらの方が安価で機能も申し分ないです。
    外国の方も使用されるところなので、英語表示があって良かったです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)