延長ケーブル・USB1.1規格対応

延長ケーブル・USB1.1規格対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
4,475
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

5m(カスケードで最大25m)延長可能なUSBケーブル

  • CE対応
  • バスパワー
  • USB 1.1

5m(カスケードで最大25m)延長可能なUSBケーブル
●USBケーブル(Aタイプ)に接続するだけで簡単に5m延長
●最大5本のカスケード接続で25mの延長が可能
●USB1.1規格準拠

・一部のスキャナ、アナログカメラ、デジタルカメラなど、消費電力の大きいUSB機器に接続すると、正常に動作しない場合があります
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PNUEC-UE-150-R

納期

延長ケーブル・USB1.1規格対応:関連画像

概要仕様

仕様
電源入力方式バスパワー
消費電力DC5V/16mA(最大)
USB規格USB1.1規格準拠
USBコネクタタイプA、オス/メス
状態表示1(電源)、4(状態表示)
対応OSWindows98/Me/2000/XP

動作環境
動作
温度:5〜40℃、湿度:0〜80%(結露なきこと)
保存
温度:−20〜60℃、湿度:0〜80%(結露なきこと)
材質
プラスチック
重量
220g
ケーブル長
5m
付属品
マニュアル(英語)※パッケージ裏面
規格
FCC ClassB、CE
販売:ミスミ/製造元:ATEN

型番
PNUEC-UE-150-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

4,475円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1
 

基本情報

変換前通信方式 USB 変換後通信方式 USB 主従極数 1:1
代表規格 CE ケーブル長(m) 5 FCC ClassB
電源入力方式 バスパワー

延長ケーブル・USB1.1規格対応の型番PNUEC-UE-150-Rのページです。
型番PNUEC-UE-150-Rに関する仕様情報を記載しております。

PNUEC-UE-150-Rで型番確定

延長ケーブル・USB1.1規格対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)