RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応

RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
4,060
通常出荷日:
お見積り

LANケーブルでUSB信号を60m延長可能

(i)ご注意

  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PNACA-ATEN3-R

規格表

販売:ミスミ/製造元:ATEN

納期

概要仕様

入力AC100~240V
出力DC5V/2.6A
ケーブル長1.8m
取得規格UL、PSE
型番
PNACA-ATEN3-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

4,060円

1個あり

お見積り

10

Loading...

  1. 1

基本情報

変換前通信方式 その他 代表規格 PSE / UL 商品分類 ACアダプタ

RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応の型番PNACA-ATEN3-Rのページです。
型番PNACA-ATEN3-Rに関する仕様情報を記載しております。

PNACA-ATEN3-Rで型番確定

RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)