(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋内用(盤内/補強型)

屋内用(盤内/補強型)
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
-
通常出荷日:
5日目~

屋内で使用する光エクステンダ用HPCFケーブル


・屋内で使用する光エクステンダ用HPCFケーブル
・盤内使用タイプ(CBL-HPCFA)
・二重被覆補強タイプ(CBL-HPCFB、PNICO-L-CBL)


※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

(i)ご注意

型番

13 の型番候補があります候補を表示

規格表

CBL-HPCFAシリーズ 屋内(盤内)用
屋内用(盤内/補強型):関連画像



CBL-HPCFBシリーズ 屋内用補強型
屋内用(盤内/補強型):関連画像



シリーズ名-全長
CBL-HPCFB-35

■割引率
数量1~9本10~29本30~49本50~99本
割引率0%3%5%7%


・全長を1~49m(1m単位)、50~500m(10m単位)でご指定ください。

(1) 商品単価(¥)計算例
基本料金+(メートル単価(¥)×長さ)=商品単価(¥)
5,000+( 460 ×35m)=21,100

(2) 割引計算方法
(基本料金×割引率)+(メートル単価(¥)×長さ×割引率)


PNICO-L-CBLシリーズ屋内用補強型
屋内用(盤内/補強型):関連画像



屋内用(盤内/補強型):関連画像
 
型式全長
シリーズ名No.
PNICO-L-CBL30M30m
40M40m
50M50m
70M70m
100M100m
120M120m
150M150m
170M170m
200M200m

納期

CBL-HPCFAシリーズ 屋内(盤内)用
CBL-HPCFBシリーズ 屋内用補強型
出荷日
1~10台 5日目
11台~ 都度見積


PNICO-L-CBLシリーズ 屋内用補強型
出荷日
1~5台 8日目
6台~ 都度見積

概要仕様

■仕様
型式CBL-HPCFACBL-HPCFBPNICO-L-CBL
設置環境屋内専用(盤内)屋内専用(補強型)
ファイバ芯線HPCF 200/230
コネクタJIS F07対応
外皮材質PVCPVC/ポリエチレン
許容曲げ半径30mm50mm100mm(ケーブル端部50mm)
コネクタ/ファイバ間許容張力19N
光ファイバ許容張力245N1,470N735N
動作環境温度:-20~70℃、湿度:0~90%(結露なきこと)

屋内用(盤内/補強型):関連画像
型番
CBL-HPCFA-[1-49/1]
CBL-HPCFA-[50-500/10]
CBL-HPCFB-[1-49/1]
CBL-HPCFB-[50-500/10]

PNICO-L-CBL-30M

PNICO-L-CBL-40M

PNICO-L-CBL-50M

PNICO-L-CBL-70M

PNICO-L-CBL-100M

PNICO-L-CBL-120M

PNICO-L-CBL-150M

PNICO-L-CBL-170M

PNICO-L-CBL-200M

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ケーブル長
(m)
指定長
(m)

-

1個

5日目

10- 1 ~ 49

-

1個

5日目

10- 50 ~ 500

-

1個

5日目

10- 1 ~ 49

-

1個

5日目

10- 50 ~ 500

23,400円

1個あり

8日目

-30 -

28,800円

1個あり

8日目

-40 -

34,700円

1個あり

8日目

-50 -

46,500円

1個あり

8日目

-70 -

64,400円

1個あり

8日目

-100 -

76,000円

1個あり

8日目

-120 -

93,800円

1個あり

8日目

-150 -

106,000円

1個あり

8日目

-170 -

124,000円

1個あり

8日目

-200 -

Loading...

  1. 1

使用例

■ 関連情報
・適合商品
・PNICO-Lシリーズ
・PNICO-OPT-23S
・PNICO-OPT-485
・PNICO-EXT-485
・PNICO-EXT-488B

基本情報

変換前通信方式 光通信 変換後通信方式 光通信 主従極数 1:1
商品分類 HPCFケーブル

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋内用(盤内/補強型)

屋内用(盤内/補強型)

    産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

    産業用イーサネット-光ファイバ・メディア・コンバータ

      最大延長200m・プラスチック製

      最大延長200m・プラスチック製

        RS-422/485 リピータ

        RS-422/485 リピータ

          最大延長500m・プラスチック製

          最大延長500m・プラスチック製

            イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

            イーサネット 光ファイバー メディア・コンバータ IMC-101 シリーズ

              RS-232C RS-422/485コンバータ

              RS-232C RS-422/485コンバータ

                産業用10/100BaseT(X)⇔100BaseFXメディア・コンバータ

                産業用10/100BaseT(X)⇔100BaseFXメディア・コンバータ

                  POFメディアコンバータDIYキット LAN-POF200

                  POFメディアコンバータDIYキット LAN-POF200

                    産業用光メディアコンバータ

                    産業用光メディアコンバータ

                      Molex Picoflex リボンケーブル, 100mm PICOFLEXシリーズ

                      Molex Picoflex リボンケーブル, 100mm PICOFLEXシリーズ

                        産業用10/100BaseT(X)⇔100BaseFXメディアコンバータ

                        産業用10/100BaseT(X)⇔100BaseFXメディアコンバータ

                          PNICO-DTE/DCEシリーズ専用POFケーブル

                          PNICO-DTE/DCEシリーズ専用POFケーブル

                            メーカー ミスミ MOXA ミスミ MOXA ミスミ MOXA MOXA MOXA サンワサプライ サンワサプライ モレックス MOXA ミスミ
                            通常価格
                            (税別)
                            - 37,900円~ 19,800円 11,698円~ 12,400円 27,923円~ 6,600円~ 20,000円~ 27,547円 30,114円~ 523円 21,400円~ 2,980円~
                            通常出荷日 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   4日目   11日目~   5日目  
                            変換前通信方式 光通信 イーサネット シリアル RS-422/485 シリアル イーサネット RS-232 イーサネット - LAN - イーサネット 光通信
                            変換後通信方式 光通信 光通信 光通信 RS-422/485 光通信 光通信 シリアル 光通信 - 光通信 - 光通信 光通信
                            主従極数 1:1 - 1:1 - 1:1 - - - - 1:1 - - 1:1
                            商品分類 HPCFケーブル - エクステンダ - エクステンダ - - - - - - - POFケーブル

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。