PS/2混在可能(2/4ポート)

PS/2混在可能(2/4ポート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
43,001
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

据置き、ラック取付け両対応のUSBタイプ

  • CE対応
  • PS/2
  • USB 1.1

据置き、ラック取付け両対応の
USBタイプ

●据置き、19インチラック取付けどちらでも使用可能なUSBタイプのKVMスイッチです。
●別売のケーブルでPS/2タイプのPCを接続することもできます。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、高速撮影対応の USB3.0 対応カメラ130~2000万画素【貸出対象】はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PNCSW-CS-1758B-R

規格表

型式PC接続
ポート数
PNCSW-CS-1754B-R4
PNCSW-CS-1758B-R8

概要仕様

仕様
型式 PNCSW-CS-1754B-R PNCSW-CS-1758B-R
消費電流 DC5V/550mA DC5V/680mA
電源入力方式 ACアダプタ
コンソール接続コネクタ キーボード・マウス USB(Aタイプ)×2
ディスプレイ HD-15pinメス
スピーカ&マイク ステレオミニジャック(φ3.5)×2
PC本体接続コネクタ KVMデータ HD-15pinオス×4 HD-15pinオス×8
スピーカ ステレオミニジャック(φ3.5)×4 ステレオミニジャック(φ3.5)×4
マイク ステレオミニジャック(φ3.5)×4 ステレオミニジャック(φ3.5)×4
対応OS Windows98(SE)/Me/2000/XP/Vista、MacOS8.6以降、Sun Solaris、Linux
型式 PNCSW-CS-1754B-R PNCSW-CS-1758B-R
動作環境 動作 温度:0〜50℃、湿度:0~80%RH(結露なきこと)
保存 温度:−20〜60℃、湿度:0~80%RH(結露なきこと)
重量・外形寸法(mm) 2,640g、432(W)×154(D)×45(H) 2,720g、432(W)×154(D)×45(H)
付属品 19インチラック取付用ブラケット&ネジ 一式、
ファームウェアアップグレード用RS-232ケーブル(RJ-11オス/D-Sub9pinメス) 1本、ACアダプタ(入力:AC100~240V、出力:DC5V/2.6A、ケーブル長:1.8m)1個、マニュアル(英語) 1部
規格 FCC Class B、CE
販売:ミスミ/製造元:ATEN
KVMオプション
KVMスイッチ〜PC接続専用ケーブル
USB用
型式 全長
CBLCS-USB-R-1.2M 1.2m
CBLCS-USB-R-1.8M 1.8m
CBLCS-USB-R-3M 3m
CBLCS-USB-R-5M 5m
PS/2用
型式 全長
CBLCS-PS2U-R-1.8M 1.8m
CBLCS-PS2U-R-3M 3m
CBLCS-PS2U-R-5M 5m
型番
PNCSW-CS-1758B-R
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

43,001円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1
 

商品担当おすすめ

基本情報

種類 KVM 供給電源 ACアダプタ PC接続ポート数(ポート) 8
コンソール接続ポート数(ポート) 1 PC側キーボード・マウスのインタフェース PS2/USB PC側ディスプレイのインタフェース VGA(HD-15pin)
コンソール側キーボード・マウスのインタフェース PS2/USB コンソール側ディスプレイのインタフェース VGA(HD-15pin) 代表規格 CE
寸法 縦(mm) 45 寸法 横(mm) 432 寸法 奥行き(mm) 154
規格 FCC Class B

PS/2混在可能(2/4ポート)の型番PNCSW-CS-1758B-Rのページです。
型番PNCSW-CS-1758B-Rに関する仕様情報を記載しております。

PNCSW-CS-1758B-Rで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)