SCSI変換アダプタ

SCSI変換アダプタ
通常単価:
2,980
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

様々なSCSI機器を使用される場合に


●様々なSCSI機器を使用される場合に

・内部SCSI変換アダプタで68pinメス/50pinメスタイプは、相性問題や認識不良が発生するケースが多いため、当社では取り扱っておりません。
※D09-SD50F-ID50M-J、D13-SD68M-ID50Mは在庫限りにて販売終了となります。代替品はございません。
 何卒ご了承頂けます様お願い申し上げます。

(i)ご注意

  • 【販売終了のお知らせ】
    本商品は在庫限りにて販売終了予定の商品です。代替商品はございません。何卒ご了承いただけますようにお願い申し上げます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

D09-SD50F-ID50M-J

納期

SCSI変換アダプタ:関連画像

概要仕様

変換機能

型式 

機能 

 D09-SD50F-ID50M-J

 PCと外部SCSI機器との接続用。
Narrow SCSI用ケーブルと50pinコネクタ機器を接続します。

 D13-SD68M-ID50M Wide SCSI(68pin)をNarrow SCSI(50pin)の内部SCSIケーブルに接続。
(注)コネクタ間の寸法は約35mmです。
型番
D09-SD50F-ID50M-J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
備考

2,980円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

PCと外部SCSI機器との接続用。Narrow SCSI用ケーブルと50pinコネクタ機器を接続。

Loading...

  1. 1

基本情報

機能 Narrow SCSI→50pinコネクタ機器

SCSI変換アダプタの型番D09-SD50F-ID50M-Jのページです。
型番D09-SD50F-ID50M-Jに関する仕様情報を記載しております。

D09-SD50F-ID50M-Jで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)