17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

エレクトロニクス部品技術窓口

SATAフラットケーブル(Ultra SATA/1500対応)
  • PCICF-SATA450
  • PCICF-SATA450L
  • PCICF-SATA450R

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SATAフラットケーブル(Ultra SATA/1500対応)

販売終了

型番

PCICF-SATA450

2015年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はTK-SATA3-05です。仕様の違いをご確認ください。

ローコストシリアルATA専用ケーブル

ご注意

  • 販売価格の表記についてお詫び
    ただ今、下記の商品情報およびPDFカタログでの価格表記と相違が生じている場合がございます。正しくは「価格を確認」ボタンをクリックお願いいたします。

ローコストシリアルATA専用ケーブル

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

指定中の仕様・寸法情報

ケーブル長(m)
0.45
コネクタ形状
7pinコネクタ×2

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト