(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。
フレーム | ローラ | ガイド | |
材質 | アルミ材 | S45C | SS400 |
表面処理 | アルマイト処理 | ガス軟窒化 | 光沢Znめっき |
型式 | − | W | − | L |
HMCV50CA | − | 400 | − | 1031 |
型式 | W パレット幅(mm) | L 機長 (mm) | 搬送質量 (kg) | パレット最低質量 (ワーク質量)(kg) | |
HMCV50CA | 400 450 500 550 600 | 556 873 1031 1190 1348 1507 1665 1824 1982 2141 2299 | 2458 2616 2775 2933 3092 3250 3409 3567 3726 3884 | 30~100 | 30 (0~70) |
HMCV50CB | 60~180 | 60 (0~120) |
型式 | HMCV50CA | HMCV50CB |
搬送質量 (ワーク質量) | 30~100kg (0~70kg) | 60~180kg (0~120kg) |
搬送推力目安 | 30N | 50N |
コンベヤ一台当たり の最大搬送質量 | 840kg | |
ローラピッチ | 158.5mm | |
搬送速度 | 19m/min. (50Hz) 23m/min. (60Hz) | |
機長 | 556~3,884mm | |
適応パレットサイズ | 最小: 400×400mm 最大: 600×600mm | |
モータ容量 | AC200V、220V(三相) 0.2kW |
型式 | − | W | − | L | − | 追加工 | ||||||||||
脚 | − | 電動ストッパ 用ブラケット | − | モータ位置 勝手違い | − | 位置決め 確認センサ用 ブラケット | − | モータ過負荷 検知スイッチ | − | ガイドレール レス | ||||||
HMCV50CA | − | 400 | − | 2458 | − | LGA2 | ||||||||||
HMCV50CB | − | 550 | − | 1982 | − | − | STBK2 | |||||||||
HMCV50CB | − | 600 | − | 3884 | − | LGD4 | − | STLN4 |
型式 | − | W | − | L | − | 追加工 | ||||||||||
脚 | − | 電動ストッパ 用ブラケット | − | モータ位置 勝手違い | − | 位置決め 確認センサ用 ブラケット | − | モータ過負荷 検知スイッチ | − | ガイドレール レス | ||||||
HMCV50CA | − | 400 | − | 2458 | − | LGB3 | − | MK | − | TL | ||||||
HMCV50CB | − | 550 | − | 1982 | − | − | STBK2 | − | SR2 | |||||||
HMCV50CB | − | 600 | − | 3884 | − | − | TL | − | GN |
型番 |
---|
HMCV50CA-[400,450,500,550,600]-[556,873,1031,1190,1348,1507,1665,1824,1982,2141,2299,2458,2616,2775,2933,3092,3250,3409,3567,3726,3884] |
HMCV50CB-[400,450,500,550,600]-[556,873,1031,1190,1348,1507,1665,1824,1982,2141,2299,2458,2616,2775,2933,3092,3250,3409,3567,3726,3884] |
型番 | 通常単価 (税別) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | パレット幅 W (mm) | 機長 L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 1個 | 60日目 | 400 ~ 600 | 556 ~ 3884 | ||
- | 1個 | 60日目 | 400 ~ 600 | 556 ~ 3884 |
Loading...
型式 | パレット幅 W | ¥基準単価 | ||||||||||
機長 L | ||||||||||||
556 | 873 | 1031 | 1190 | 1348 | 1507 | 1665 | 1824 | 1982 | 2141 | 2299 | ||
HMCV50CA HMCV50CB | 400 | 386,200 | 405,400 | 420,900 | 454,400 | 468,700 | 486,700 | 514,200 | 528,500 | 544,100 | 771,200 | 786,800 |
450 | 387,400 | 406,600 | 422,100 | 455,600 | 469,900 | 487,900 | 515,400 | 530,900 | 545,300 | 773,600 | 788,000 | |
500 | 388,600 | 406,600 | 423,300 | 456,800 | 471,100 | 489,100 | 516,600 | 532,100 | 546,500 | 774,800 | 790,400 | |
550 | 389,800 | 407,800 | 424,500 | 458,000 | 472,300 | 490,300 | 519,000 | 533,300 | 548,900 | 777,200 | 791,600 | |
600 | 391,000 | 409,000 | 425,700 | 459,200 | 473,500 | 491,500 | 520,200 | 535,700 | 550,000 | 778,400 | 794,000 |
型式 | パレット幅 W | ¥基準単価 | |||||||||
機長 L | |||||||||||
2458 | 2616 | 2775 | 2933 | 3092 | 3250 | 3409 | 3567 | 3726 | 3884 | ||
HMCV50CA HMCV50CB | 400 | 801,100 | 828,600 | 846,600 | 860,900 | 890,800 | 905,200 | 920,700 | 948,200 | 963,700 | 978,100 |
450 | 803,500 | 831,000 | 849,000 | 863,300 | 893,200 | 907,500 | 923,100 | 950,600 | 966,100 | 980,500 | |
500 | 804,700 | 833,400 | 850,200 | 865,700 | 895,600 | 909,900 | 925,500 | 953,000 | 968,500 | 982,900 | |
550 | 807,100 | 834,600 | 852,500 | 868,100 | 896,800 | 912,300 | 926,700 | 955,400 | 970,900 | 985,300 | |
600 | 808,300 | 837,000 | 854,900 | 869,300 | 899,200 | 914,700 | 930,300 | 957,800 | 973,300 | 987,700 |
数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
小口 | 大口 | |
数 量 | 1~5 | 6~ |
値引率 | 基準単価 | お見積り |
出荷日 | 通常 |
最大搬送重量(kg) | 840 | テールローラ径D(テール乗移り部R)(mm) | 50 | ドライブローラ径(mm) | 50 |
---|
商品の仕様・技術のお問い合わせ
サイト改善にご協力ください
MISUMI-VONAへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針