• 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

内部コーン打込式 シーティーアンカー【1~100個入り】

内部コーン打込式 シーティーアンカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • スチール製
  • ステンレス製 SUS304系
通常単価:
38円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

スチール製とステンレス製で主要寸法をラインナップ。
【特長】
・コンクリート面に均一施工が可能なため、見た目にも優れている。
・仕様によりボルト選定をすることで、用途が拡大。
・施工後は母材に完全に埋まるので、取付物撤去後も邪魔にならない。
【用途】
・電設工事、配管工事、空調ダクト工事。
・ケーブルラック吊りや足場取付け。

型番

22 の型番候補があります候補を表示

スチール製とステンレス製で主要寸法をラインナップ

寸法図

寸法図

MCT タイプ(ミリねじ) スチール製 三価クロメート処理の仕様

単位:mm

型番ねじの呼びアンカー外径
D
全長
L
ねじ部長さ
穿孔径アンカー
埋込み長さ
穿孔深さ
MCT-M6-25M6825108.52525
MCT-M8-30M810301210.53030
MCT-M10-40M1012.54016134040
MCT-M10-70M1012.57025137070
MCT-M12-50M1216502016.55050
MCT-M16-60M1620602320.56060
  • 青いマークはJCAA認証品
  • 緑のマークはSHASE-S規格品
 

MSCT タイプ(ミリねじ) ステンレス製 SUS304系の仕様

単位:mm

型番ねじの呼びアンカー外径
D
全長
L
ねじ部長さ
穿孔径アンカー
埋込み長さ
穿孔深さ
MSCT-M6-25M6825108.52525
MSCT-M8-30M810301210.53030
MSCT-M10-40M1012.54016134040
MSCT-M12-50M1216502016.55050
MSCT-M16-60M1620602320.56060
  • 青いマークはJCAA認証品
  • 緑のマークはSHASE-S規格品
 
型番
MCT-M6-25
MCT-M6-25-PACK
MCT-M8-30
MCT-M8-30-PACK
MCT-M10-40
MCT-M10-40-PACK
MCT-M10-70
MCT-M10-70-PACK
MCT-M12-50
MCT-M12-50-PACK
MCT-M16-60
MCT-M16-60-PACK
MSCT-M6-25
MSCT-M6-25-PACK
MSCT-M8-30
MSCT-M8-30-PACK
MSCT-M10-40
MSCT-M10-40-PACK
MSCT-M12-50
MSCT-M12-50-PACK
MSCT-M16-60
MSCT-M16-60-PACK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSねじの呼び アンカー外径D
(mm)
全長L
(mm)
ねじ部長さℓ
(mm)
穿孔径
(mm)
材質 表面処理

40円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6M6825108.5スチール三価クロメート

3,423円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6M6825108.5スチール三価クロメート

38円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6M810301210.5スチール三価クロメート

2,282円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6M810301210.5スチール三価クロメート

62円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6M1012.5401613スチール三価クロメート

1,431円

50個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6M1012.5401613スチール三価クロメート

350円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6M1012.5702513スチール三価クロメート

11,610円

50個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6M1012.5702513スチール三価クロメート

105円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6M1216502016.5スチール三価クロメート

3,141円

50個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6M1216502016.5スチール三価クロメート

334円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6M1620602320.5スチール三価クロメート

4,491円

25個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6M1620602320.5スチール三価クロメート

209円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6M6825108.5SUS304なし

19,800円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6M6825108.5SUS304なし

255円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6M810301210.5SUS304なし

24,100円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6M810301210.5SUS304なし

323円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6M1012.5401613SUS304なし

15,300円

50個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6M1012.5401613SUS304なし

855円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6M1216502016.5SUS304なし

40,500円

50個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6M1216502016.5SUS304なし

1,995円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

6M1620602320.5SUS304なし

47,250円

25個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

6M1620602320.5SUS304なし

Loading...

  1. 1

基本情報

種類 打込み棒

内部コーン打込式 シーティーアンカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)