6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れバネナット【100個入り】

Type材質
本体ばね表面処理
PACK−HNTPS10C相当SUS304SWP−A三価クロメート
PACK−SHNTPSUS304相当
(焼結)
SUS304SUS304−WP8

規格表

型式M
PACK−HNTA6
6
型式ML1¥基準単価(1~10パック)
TypeNo.パック価格1コあたりの価格
PACK−HNTP6345663,82038.2
PACK-SHNTP6.54,36043.6
1パック100個入り

3Dプレビュー生成型番 

  • ※型番が未確定のためサンプル型番で表示しています。
    左部の「仕様・寸法の指定」から選定し、型番を確定頂くことで、指定寸法の3Dプレビューを表示することができます。
Loading...
型番
PACK-HNTP6-3
PACK-HNTP6-4
PACK-HNTP6-5
PACK-HNTP6-6
PACK-SHNTP6-3
PACK-SHNTP6-4
PACK-SHNTP6-5
PACK-SHNTP6-6
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSねじの呼び M
(mm)
本体材質 本体表面処理 材質証明書 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

3,820円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10M3[鉄] S10C相当三価クロメート対象本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP−A三価クロメート

3,820円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10M4[鉄] S10C相当三価クロメート対象本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP−A三価クロメート

3,820円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10M5[鉄] S10C相当三価クロメート対象本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP−A三価クロメート

3,820円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10M6[鉄] S10C相当三価クロメート対象本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP−A三価クロメート

4,360円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10M3[ステンレス] SUS316相当無し対象本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304−WP8-

4,360円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10M4[ステンレス] SUS316相当無し対象本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304−WP8-

4,360円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10M5[ステンレス] SUS316相当無し対象本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304−WP8-

4,360円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10M6[ステンレス] SUS316相当無し対象本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304−WP8-

Loading...

  1. 1

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

使用例

 

商品担当おすすめ

基本情報

ナット種類 後入れナット シリーズ ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) 機能 ボールばね付
ゆるみ止め 無し 種類 HFS 販売形態 パック販売

6シリーズ(溝幅8mm)30・60角アルミフレーム用後入れバネナットのレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (25件のレビュー) レビューを書く
  • アルミフレーム組立2019/10/02
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アルミフレーム組み付け後にフレーム追加が発生した際に極めて有用です。先入れナットは必要数を挿入しておく必要もあり面倒ですが本品では自在に着脱できますので手間が減ります。あとは単価が安くなればより助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • フレームの組み立て2019/09/04
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    いつもであるが、すべて後入ナットを使用している、先入れは大形のものを
    組み立てするときは、先入れだとナットを入れ忘れたとき分解しないとならず
    後入れはその点便利である、今回600ケ程度ナットを使用して組み立てを行ったが全く問題なし、先入れナットは何のためにあるのか知りたいところで
    ある。
    今後についてもすべて後入れナットのみで組み立てを行うものとする。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • アルミ架台の組立2019/08/05
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    先入れに比べて、非常に作業がしやすくなりました。
    100個入り購入すれば、さらにお得になります。とても便利です。
    非常に助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • フレームの組立2019/07/10
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    後からフレームを追加したり出来るので良かった。
    位置の移動もスムーズに出来使い勝手が良かったです

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • アルミフレームの組立用2019/03/22
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    後入れが出来るので組立作業者から好評です。

    急な構造変更などにも容易に対応ができ重宝します。
    ごくまれにバネが死んでいるものがあります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)