5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用後入れバネナット【100個入り】

Type材質
本体ばね表面処理
PACK−HNTPS10C相当SUS304SWP−A三価クロメート
PACK−SHNTPSUS304相当
(焼結)
SUS304SUS304−WP8

規格表

型式M
PACK−HNTA5
4
型式ML1¥基準単価(1~10パック)
TypeNo.パック価格1コあたりの価格
PACK−HNTP534563,82038.2
PACK-SHNTP6.54,36043.6
1パック100個入り

3Dプレビュー生成型番 

  • ※型番が未確定のためサンプル型番で表示しています。
    左部の「仕様・寸法の指定」から選定し、型番を確定頂くことで、指定寸法の3Dプレビューを表示することができます。
Loading...
型番
PACK-HNTP5-3
PACK-HNTP5-4
PACK-HNTP5-5
PACK-SHNTP5-3
PACK-SHNTP5-4
PACK-SHNTP5-5
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSねじの呼び M
(mm)
本体材質 本体表面処理 材質証明書 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理

3,820円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10M3[鉄] S10C相当三価クロメート対象本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP−A三価クロメート

3,820円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10M4[鉄] S10C相当三価クロメート対象本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP−A三価クロメート

3,820円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10M5[鉄] S10C相当三価クロメート対象本体:S10C相当|球:SUS304|ばね:SWP−A三価クロメート

4,360円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10M3[ステンレス] SUS316相当無し対象本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304−WP8-

4,360円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10M4[ステンレス] SUS316相当無し対象本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304−WP8-

4,360円

100個入り

1パック

在庫品1日目

当日出荷可能

10M5[ステンレス] SUS316相当無し対象本体:SUS304相当|球:SUS304|ばね:SUS304−WP8-

Loading...

  1. 1

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

使用例

 

商品担当おすすめ

基本情報

ナット種類 後入れナット シリーズ ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) 機能 ボールばね付
ゆるみ止め 無し 種類 HFS 販売形態 パック販売

5シリーズ(溝幅6mm)20・25・40角アルミフレーム用後入れバネナットのレビュー

評価 4.2 平均 4.2 (14件のレビュー) レビューを書く
  • アルミフレーム組立用に2019/09/17
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    以前はナットストッパセットを使用していましたが、一体型の方が管理しやすいため変更しました。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 垂直方向組立用として2019/07/05
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    滑り落ちないこの後入れバネナットを知ってから組立効率が格段に上がりました。
    まだ使用実績のない方には是非使用してもらいたい

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アルミフレームを自由な位置で簡単に固定できるので、とても役立っています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • アルミフレーム組立2019/06/07
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    アルミフレームを組み立てる時溝が垂直方向になっていても滑り落ちないのでフレームに後から部品追加をするのに便利。
    また位置が決まったならばセットネジにて位置固定出来るのでメンテナンスにも役立つ。
    溝内での滑りの良さからステンレス製がおすすめです!

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • フレーム組み立て2019/05/21
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    各種ナットを使用してきたが、後入れの万能性、バネナットの利便性を併せ持っているこの商品をよく買っている。、腐食のことも考えてステンレスが理想的だが、それほど割高でないため購入しやすい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)