丸線コイルスプリング 外形基準 ピアノ線タイプ WY・WR

丸線コイルスプリング 外形基準 ピアノ線タイプ WY・WR
通常単価:
57円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

同一径に対してばね定数が一定となるように規格を標準化したシリーズです。
WYタイプ・・・許容最大たわみ75%
WRタイプ・・・許容最大たわみ60%

丸線コイルスプリング 外形基準 ピアノ線タイプ WY・WR:関連画像
材質 ピアノ線

規格表

型式
WY1360
■ばね定数 N/mm{kgf/mm} WYタイプD12・14、WTタイプD12・14・20はありません。
 TypeWYWRWFWLWTWMWHWB
D 
2          0.5{0.05}             
3 0.1
{0.01}
  0.3{0.03}  0.5
{0.05}
  1.0
{0.1}
  1.5
{0.15}
  2.0
{0.2}
     3.9{0.4} 
4             2.9{0.3}  4.9{0.5} 
5         2.0
{0.2}
  2.9
{0.3}
  5.9
{0.6}
  9.8
{1.0}
 
6                
8                
10 0.2{0.02}               
12                
13             9.8
{1.0}
  19.6
{2.0}
 
14                
16                
18    0.5{0.05}  1.0
{0.1}
  2.9
{0.3}
  3.9
{0.4}
  4.9
{0.5}
  14.7
{1.5}
  29.4{3.0} 
20                  
22                29.4
{3.0}
 
27                 
Fmax.F=L×75%F=L×60%F=L×45%F=L×40%F=L×40%F=L×35%F=L×30%F=L×25%
■WY:Fmax.(許容タワミ量)=L×75%
d密着長
(参考値)
F
max.
荷重
N{kgf}
max.
型式¥基準単価
Type D−L10〜19本
0.161.03.750.38{0.04}WY 3−




561
0.22.07.50.75{0.08}10
0.233.611.21.12{0.11}15
0.233.6151.5 {0.15}20
0.255.518.71.87{0.19}2566
0.266.522.52.25{0.23}30
0.21.13.750.38{0.04}WY 4−






566
0.231.97.50.7 {0.08}10
0.231.911.21.1 {0.11}15
0.252.7151.5 {0.15}20
0.29518.71.8 {0.19}2571
0.29522.52.2 {0.23}30
0.327.726.22.6 {0.26}35
0.327.7302.9 {0.3}40
0.251.77.50.7 {0.08}WY 5−







1069
0.251.711.21.1 {0.11}15
0.33.2151.5 {0.15}20
0.33.218.71.8  {0.19}2574
0.356.322.52.2 {0.23}30
0.356.326.22.6 {0.26}35
0.389.2302.9 {0.3}40
0.389.233.73.3 {0.34}45
0.389.237.53.7 {0.38}50
0.32.17.50.75{0.08}WY 6−











1071
0.322.811.21.1 {0.11}15
0.322.8151.5 {0.15}20
0.354.118.71.8 {0.19}2576
0.385.622.52.2 {0.23}30
0.385.626.22.6 {0.26}35
0.47.2302.9{0.3}40
0.47.233.73.3{0.34}45
0.47.237.53.7{0.38}50
0.4512.241.24.0{0.41}5580
0.4512.2454.4{0.45}60
0.4512.248.74.8{0.49}65
0.4512.252.55.1{0.53}70

d密着長
(参考値)
F
max.
荷重
N{kgf}
max.
型式¥基準単価
Type D−L10〜19本
0.352.17.50.75{0.08}WY 8−











1080
0.38311.21.1 {0.11}15
0.43.5151.5 {0.15}20
0.43.518.71.8 {0.19}2585
0.455.722.52.2 {0.23}30
0.455.726.22.6 {0.26}35
0.455.7302.9 {0.3}40
0.455.733.73.3 {0.34}45
0.5937.53.7 {0.38}50
0.5941.24.0 {0.41}5590
0.59454.4 {0.45}60
0.5948.74.8 {0.49}65
0.5952.55.1 {0.53}70
0.5311.22.26{0.23}WY10−











1595
0.554.6152.9 {0.3}20
0.554.618.73.7 {0.37}25
0.66.622.54.4 {0.45}30
0.66.626.25.1 {0.52}35
0.659.1305.9 {0.6}40
0.659.133.76.6 {0.67}45
0.659.137.57.4 {0.75}50
0.712.641.28.1 {0.82}5599
0.712.6458.8 {0.9}60
0.712.648.79.6 {0.97}65
0.712.652.510.3 {1.05}70

d密着長
(参考値)
F
max.
荷重
N{kgf}
max.
型式¥基準単価
Type D−L10〜19本
0.63.9152.9{0.3}WY13−









2099
0.655.118.73.7{0.37}25
0.655.122.54.4{0.45}30
0.76.726.25.1{0.52}35
0.758.7305.9{0.6}40
0.758.733.76.6{0.67}45
0.811.637.57.4{0.75}50
0.811.641.28.1{0.82}55104
0.811.6458.8{0.9}60
0.8515.348.79.6{0.97}65
0.8515.352.510.3{1.05}70
0.653.6152.9{0.3}WY16−









20123
0.74.618.73.7{0.37}25
0.755.722.54.4{0.45}30
0.8726.25.1{0.52}35
0.859305.9{0.6}40
0.85933.76.6{0.67}45
0.911.337.57.4{0.75}50
0.911.341.28.1{0.82}55133
0.911.3458.8{0.9}60
0.911.348.79.6{0.97}65
0.911.352.510.3{1.05}70
●荷重の算出方法:荷重=ばね定数×タワミ量
   (国際単位) N=N/mm×Fmm
kgf=kgf/mm×Fmm
(kgf=N×0.101972)

WYタイプは全点両端面無研削です。
密着長は参考値です。
 ロットによって多少のバラツキがあります。
使用回数:100万回
製品概要 こちら
コイルスプリングの使用方法と注意点 こちら
■WR:Fmax.(許容タワミ量)=L×60%
d密着長
(参考値)
F
max.
荷重
N{kgf}
max.
型式¥基準単価
Type D−L10〜19本
0.231.830.9{0.09}WR 3−






557
0.252.361.8{0.18}10
0.34.892.6{0.27}15
0.34.8123.5{0.36}20
0.326.8154.4{0.45}2561
0.326.8185.3{0.54}30
0.3511.5216.2{0.63}35
0.3511.5247.1{0.72}40
0.261.630.9{0.09}WR 4−












561
0.292.261.8{0.18}10
0.323.292.6{0.27}15
0.386.5123.5{0.36}20
0.386.5154.4{0.45}2566
0.48.4185.3{0.54}30
0.48.4216.2{0.63}35
0.4515247.1{0.72}40
0.4515277.9{0.81}45
0.4515308.8{0.9    }50
0.4515339.7{0.99}55
0.523.53610.6{1.08}60
0.5253911.5{1.17}65
0.5254212.4{1.26}70
0.31.630.9{0.09}WR 5−












564
0.352.861.8{0.18}10
0.352.892.6{0.27}15
0.44.8123.5{0.36}20
0.458154.4{0.45}2569
0.458185.3{0.54}30
0.512.5216.2{0.63}35
0.512.5247.1{0.72}40
0.5517.6277.9{0.81}45
0.5518308.8{0.9}50
0.5520339.7{0.99}5571
0.55203610.6{1.08}60
0.5520.93911.5{1.2}65
0.5520.94212.4{1.3}70
0.321.630.9{0.09}WR 6−













566
0.43.261.8{0.18}10
0.43.292.6{0.27}15
0.57.5123.5{0.36}20
0.57.5154.4{0.45}2571
0.57.5185.3{0.54}30
0.5511.5216.2{0.63}35
0.5511.5247.1{0.72}40
0.617.4277.9{0.81}45
0.617.4308.8{0.9}50
0.617.4339.7{0.99}5576
0.617.43610.6{1.08}60
0.617.43911.5{1.17}65
0.617.44212.4{1.26}70
0.6527.34814.1{1.4 }80
0.452.761.8{0.18}WR 8−












1076
0.5492.6{0.27}15
0.54123.5{0.36}20
0.555.8154.4{0.45}2580
0.68.4185.3{0.54}30
0.68.4216.2{0.63}35
0.68.4247.1{0.72}40
0.716277.9{0.81}45
0.716308.8{0.9}50
0.716339.7{0.99}5585
0.7163610.6{1.08}60
0.7163911.5{1.17}65
0.7164212.4{1.26}70
0.7522.94814.1{1.4}80

d密着長
(参考値)
F
max.
荷重
N{kgf}
max.
型式¥基準単価
Type D−L10〜19本
0.553.661.8{0.18}WR10−












1085
0.64.892.6{0.27}15
0.656.5123.5{0.36}20
0.656.5154.4{0.45}25
0.78.8185.3{0.54}30
0.78.8216.2{0.63}35
0.78.8247.1{0.72}40
0.816277.9{0.81}45
0.816308.8{0.9}50
0.816339.7{0.99}5590
0.85213610.6{1.08}60
0.85213911.5{1.17}65
0.85214212.4{1.26}70
0.928.84814.1{1.4}80
0.63.661.8{0.18}WR12−












1088
0.654.692.6{0.27}15
0.654.6123.5{0.36}20
0.76154.4{0.45}25
0.76185.3{0.54}30
0.76216.2{0.63}35
0.810.4247.1{0.72}40
0.810.4277.9{0.81}45
0.917.1308.8{0.9}50
0.917.1339.7{0.99}5593
0.917.13610.6{1.08}60
0.917.13911.5{1.17}65
0.917.14212.4{1.26}70
1.0284814.1{1.4}80
0.63.261.8{0.18}WR13−













1090
0.74.992.6{0.27}15
0.74.9123.5{0.36}20
0.88.4154.4{0.45}25
0.88.4185.3{0.54}30
0.88.4216.2{0.63}35
0.913.5247.1{0.72}40
0.913.5277.9{0.81}45
0.913.5308.8{0.9}50
0.913.5339.7{0.99}5595
1.0223610.6{1.08}60
1.0223911.5{1.17}65
1.0224212.4{1.26}70
1.0224814.1{1.4}80
1.0225415.9{1.62}90
0.74.692.6{0.27}WR14−












15104
0.755.6123.5{0.36}20
0.87.2154.4{0.45}25
0.87.2185.3{0.54}30
0.87.2216.2{0.63}35
0.911.3247.1{0.72}40
0.911.3277.9{0.81}45
0.911.3308.8{0.9}50
1.018339.7{0.99}55114
1.0183610.6{1.08}60
1.0183911.5{1.17}65
1.0184212.4{1.26}70
1.128.64814.1{1.4}80
1.128.65415.9{1.62}90

d密着長
(参考値)
F
max.
荷重
N{kgf}
max.
型式¥基準単価
Type D−L10〜19本
0.754.592.6{0.27}WR16−












15114
0.85.6123.5{0.36}20
0.98154.4{0.45}25
0.98185.3{0.54}30
0.98216.2{0.63}35
1.013247.1{0.72}40
1.013277.9{0.81}45
1.013308.8{0.9}50
1.013339.7{0.99}55123
1.1203610.6{1.08}60
1.1203911.5{1.17}65
1.1204212.4{1.26}70
1.1204814.1{1.4}80
1.228.85415.9{1.62}90
1.07125.8{0.6}WR18−











20133
1.07157.4{0.75}25
1.19.9188.8{0.9}30
1.19.92110.3{1.05}35
1.214.42411.8{1.2}40
1.214.42713.2{1.35}45
1.214.43014.7{1.5}50
1.319.53316.2{1.65}55142
1.319.53617.7{1.8}60
1.319.53919.1{1.95}65
1.319.54220.6{2.1}70
1.427.34823.5{2.4}80
1.06125.8{0.6}WR20−











20137
1.18.3157.4{0.75}25
1.18.3188.8{0.9}30
1.210.82110.3{1.05}35
1.210.82411.8{1.2}40
1.210.82713.2{1.35}45
1.3153014.7{1.5}50
1.3153316.2{1.65}55147
1.3153617.7{1.8}60
1.3153919.1{1.95}65
1.4214220.6{2.1}70
1.4214823.5{2.4}80
1.16.9125.9{0.6}WR22−











20142
1.29157.4{0.75}25
1.29188.8{0.9}30
1.312.42110.3{1.05}35
1.312.42411.8{1.2}40
1.312.42713.2{1.35}45
1.416.13014.7{1.5}50
1.416.13316.2{1.65}55152
1.416.13617.7{1.8}60
1.522.53919.1{1.95}65
1.522.54220.6{2.1}70
1.522.54823.5{2.4}80
1.38.5188.8{0.9}WR27−









30161
1.410.52110.3{1.05}35
1.410.52411.8{1.2}40
1.410.52713.2{1.35}45
1.617.63014.7{1.5}50
1.617.63316.2{1.65}55171
1.617.63617.7{1.8}60
1.722.13919.1{1.95}65
1.722.14220.6{2.1}70
1.722.14823.5{2.4}80
●荷重の算出方法:荷重=ばね定数×タワミ量
   (国際単位) N=N/mm×Fmm
kgf=kgf/mm×Fmm
(kgf=N×0.101972)

WRタイプは全点両端面無研削です。
密着長は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
使用回数:100万回
製品概要 こちら
コイルスプリングの使用方法と注意点 こちら

3Dプレビュー生成型番 

  • ※型番が未確定のためサンプル型番で表示しています。
    左部の「仕様・寸法の指定」から選定し、型番を確定頂くことで、指定寸法の3Dプレビューを表示することができます。
Loading...
型番
WR3-5
WR3-10
WR3-15
WR3-20
WR3-25
WR3-30
WR3-35
WR3-40
WR4-5
WR4-10
WR4-15
WR4-20
WR4-25
WR4-30
WR4-35
WR4-40
WR4-45
WR4-50
WR4-55
WR4-60
WR4-65
WR4-70
WR5-5
WR5-10
WR5-15
WR5-20
WR5-25
WR5-30
WR5-35
WR5-40
WR5-45
WR5-50
WR5-55
WR5-60
WR5-65
WR5-70
WR6-5
WR6-10
WR6-15
WR6-20
WR6-25
WR6-30
WR6-35
WR6-40
WR6-45
WR6-50
WR6-55
WR6-60
WR6-65
WR6-70
WR6-80
WR8-10
WR8-15
WR8-20
WR8-25
WR8-30
WR8-35
WR8-40
WR8-45
WR8-50
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS許容荷重(範囲指定)
(N)
最大荷重
(N)
最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)
(mm)
自由長 L
(mm)
外径 D(またはD1)
(φ)
内径 D-2d(またはD)
(φ)
ばね定数
(N/mm)
線径
(φ)
密着長
(mm)
許容たわみ量
(mm)
材質証明書 材質証明書:材質

57円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10~1.500.92532.540.30.231.83対象SWP-A

57円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.501.841032.50.30.252.36対象SWP-A

57円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.502.661532.40.30.34.89対象SWP-A

57円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.503.582032.40.30.34.812対象SWP-A

61円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.504.4102532.360.30.326.815対象SWP-A

61円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.505.3123032.360.30.326.818対象SWP-A

61円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.506.2143532.30.30.3511.521対象SWP-A

61円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.507.1164032.30.30.3511.524対象SWP-A

61円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10~1.500.92543.480.30.261.63対象SWP-A

61円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.501.841043.420.30.292.26対象SWP-A

61円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.502.612.41543.360.30.323.22.6対象SWP-A

61円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.503.582043.240.30.386.512対象SWP-A

66円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.504.4102543.240.30.386.515対象SWP-A

66円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.505.3123043.20.30.48.418対象SWP-A

66円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.506.2143543.20.30.48.421対象SWP-A

66円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.507.1164043.10.30.451524対象SWP-A

66円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.507.9184543.10.30.451527対象SWP-A

66円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.008.8205043.10.30.451530対象SWP-A

66円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.009.7225543.10.30.451533対象SWP-A

66円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.0010.62460430.30.523.536対象SWP-A

66円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.0011.52665430.30.52539対象SWP-A

66円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.0012.42870430.30.52542対象SWP-A

64円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10~1.500.92554.40.30.31.63対象SWP-A

64円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.501.841054.30.30.352.86対象SWP-A

64円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.502.661554.30.30.352.89対象SWP-A

64円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.503.582054.20.30.44.812対象SWP-A

69円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.504.4102554.10.30.45815対象SWP-A

69円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.505.3123054.10.30.45818対象SWP-A

69円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.506.21435540.30.512.521対象SWP-A

69円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.507.11640540.30.512.524対象SWP-A

69円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.507.9184553.90.30.5517.627対象SWP-A

69円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.008.8205053.90.30.551830対象SWP-A

71円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.009.7225553.90.30.552033対象SWP-A

71円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.0010.6246053.90.30.552036対象SWP-A

71円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.0011.5266553.90.30.5520.939対象SWP-A

71円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.0012.4287053.90.30.5520.942対象SWP-A

66円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

10~1.500.92565.360.30.321.63対象SWP-A

66円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.501.841065.20.30.43.26対象SWP-A

66円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.502.661565.20.30.43.29対象SWP-A

66円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.503.5820650.30.57.512対象SWP-A

71円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.504.41025650.30.57.515対象SWP-A

71円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.505.31230650.30.57.518対象SWP-A

71円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.506.2143564.90.30.5511.521対象SWP-A

71円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.507.1164064.90.30.5511.524対象SWP-A

71円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.507.9184564.80.30.617.427対象SWP-A

71円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.008.8205064.80.30.617.430対象SWP-A

76円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.009.7225564.80.30.617.433対象SWP-A

76円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.0010.6246064.80.30.617.436対象SWP-A

76円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.0011.5266564.80.30.617.439対象SWP-A

76円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.0012.4287064.80.30.617.442対象SWP-A

76円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.0014.1328064.70.30.6527.348対象SWP-A

76円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.501.841087.10.30.452.76対象SWP-A

76円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.502.6615870.30.549対象SWP-A

76円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.503.5820870.30.5412対象SWP-A

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

101.51~4.504.4102586.90.30.555.815対象SWP-A

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.505.3123086.80.30.68.418対象SWP-A

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.506.2143586.80.30.68.421対象SWP-A

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.507.1164086.80.30.68.424対象SWP-A

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

104.51~8.507.9184586.60.30.71627対象SWP-A

80円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

108.51~16.008.8205086.60.30.71630対象SWP-A

Loading...

価格表

数量スライド価格1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜1920〜500501~
適用
価格
バラチャージ基準単価お見積り
基準単価+600円(明細行)価格表
表示数量超えはWOSにてご確認ください。
1~19本のご注文は、基準単価+バラチャージ(600円/明細行)を申し受けます。
 [計算例] WY3-5を10本ご注文の場合
      1本当たりのバラチャージ:600円÷10本=60円
      1本当たりの価格:基準単価61円+60円=121円

納期

丸線コイルスプリング 外形基準 ピアノ線タイプ WY・WR:関連画像


出荷日については、こちらをご覧ください。

 

基本情報

材質 SWP-A 端面状態 研削なし

丸線コイルスプリング 外形基準 ピアノ線タイプ WY・WRのレビュー

評価 4.0 平均 4.0 (24件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    製品の排出をするために使用しています。バネが弱くないと製品が変形してしまうのでとても重宝しております。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    今回も金型に組み付けるために購入しました。色々な荷重が選択できよいです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 製品のスプリングとして2018/06/01
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    製品に黒染め処理をしてから、使用しています。リピート品なので、毎回安心して使用させて頂いてます。とても小さく細いので重なりあっていますので、使用時は確認を。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • トルクリミッターの部品として2018/02/28
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    錆や傷がなく、表面処理もきれいで品質が良かった。
    ばね定数や長さのラインナップが広く便利だった。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ボールスプラインとの組合せ2018/02/15
    評価 5.05.01人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    加工品の吸盤に取り付けるボールスプラインとの組合せに使用。
    安価で消耗品として購入出来て助かります。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口
Tel:0120-343-601 / Fax:03-5805-7238
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)