【C-VALUE】ポリウレタンチューブ(黒)

【C-VALUE】ポリウレタンチューブ(黒)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • Economy
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,056円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

エア配管専用のチューブです。巻いた状態で販売のため、社内在庫や大量使用の際にご利用ください。

材質 ポリウレタン

規格表

型式長さ
EPTUB6
EPTUC12


200
100
型式1巻当たりの長さ(m)内径外径公差最小曲げ半径
(mm)
破壊圧力
(MPa)
常用圧力
(MPa)
質量
(kg/卷)
¥基準単価
タイプ外径1巻
EPTUB
色:黒
42002.5±0.1103.00.81.953,056
62004.0±0.1153.03.65,040
81005.5±0.1203.03.36,768
101006.5±0.15272.65.610,380
121008.0±0.15352.67.615,228
巻いた状態で納品します。

3Dプレビュー生成型番 

  • ※型番が未確定のためサンプル型番で表示しています。
    左部の「仕様・寸法の指定」から選定し、型番を確定頂くことで、指定寸法の3Dプレビューを表示することができます。
Loading...
型番
EPTUB4-200
EPTUB6-200
EPTUB8-100
EPTUB10-100
EPTUB12-100
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径【区分】 外径
(φ)
内径【区分】 内径
(φ)
最小曲げ半径
(mm)
使用温度範囲(空気時)
(℃)
長さ
(m)
材質証明書 材質証明書:材質

3,056円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

~44~32.510-5~60200対象ポリウレタン

5,040円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

~66~4415-5~60200対象ポリウレタン

6,768円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

~88~65.520-5~60100対象ポリウレタン

10,380円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

~1010~76.527-5~60100対象ポリウレタン

15,228円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

~1512~8835-5~60100対象ポリウレタン

Loading...

  1. 1

価格表

数量スライド価格 1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量12〜456~
値引率基準単価5%10%お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

仕様・概要

仕様•材質×流体の区分選定表(参考)
Type共通
材質ポリウレタン
使用流体空気真空
仕様温度範囲-5~60℃ (凍結無き事)
破壊圧力3.0MPa
最高使用圧力0.8MPa
使用真空圧力-100kPa
特長•ナイロンチューブに比べ、曲げ半径が小さいです。
•柔軟性に優れています。
•機械的強度、特に耐摩耗性に優れています。
使用上の注意
・チューブに過大なねじれ、曲げ、引っ張り等の力を加えないでください。
・ご使用の際に,最小曲げ半径を守ってください。
・配線の際に、十分なチューブ長さを確保してください。
 ワンタッチ継手と組合せてご使用の際に、チューブ切断面が直角になることをご確認ください。
 ワンタッチ継手と組合せてご使用の際に、チューブの外径に損傷、曲がりがないことをご確認ください。
・火気、静電気のある環境での使用はお避けください。火災の恐れがあります。
 

基本情報

種類 ストレート 材質 ウレタン チューブ色 B(黒)
カットサービス対応 なし 材質 ウレタン ポリウレタン 最高使用圧力(空気時)(MPa) 0.8

【C-VALUE】ポリウレタンチューブ(黒)のレビュー

評価 2.2 平均 2.2 (4件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    一度に200mも購入しなければならないがその分コストダウンができた。今のところ品質に問題を感じない。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • メーカー品代替、コストダウン事案2017/01/25
    評価 3.03.02人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    価格がメーカー品の半値程度であり試しに購入。
    使用感として。
    チューブ外径がメーカー品よりも太めで、ワンタッチ管継ぎ手に差し込みにくい。
    仕様に書いていたとおり柔軟性が異なる。
    結論、使えなくはないが、大事な部位への使用は懸念が残る。
    コストダウン効果は大きいのでメーカー品と併用としたい。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 1.01.04人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    価格がメーカー品の半値程度でり、ミスミさんにサンプル確認したが、短いものがあるのでそちらを購入湯して下さい>このときは8㎜購入してOK。
    今回4㎜200m巻(海外製でした)を購入したが何かおかしい別物?ミスミさんに問い合わせたところチューブ表面にシリコン油がコティングされており、当方での使用は製品に影響が出るため不可能。
    ミスミさんは、商品を確認して、この辺のところもきちんと明記して頂きたいと思います。今後の商品開拓に期待します。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 1.01.04人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    国産メーカーの半値ぐらいでいいが、変形や膨らみがあったりしてもう買わない。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)