小型ギヤードモータ インダクションモータ/レバーシブルモータ

小型ギヤードモータ インダクションモータ/レバーシブルモータ
  • 納期短縮
通常単価:
3,590円~
通常出荷日:
2日目~  当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります

・インダクションモータ:一方向での連続運転に適したモータ。・レバーシブルモータ:瞬時に正逆転ができるモータ。

(i)ご注意

  • 本ページはRoHs表記につきましてデータ修正中です。
    最新情報はこちらよりご確認ください。

小型ギヤードモータ インダクションモータ/レバーシブルモータ:関連画像

規格表

◦モータ
型式 出力(W) 電圧(V)
PACMS80
PACMR90

W25
W60

V100
V200

◦ギヤヘッド
型式 減速比
PACMGX80

50
■インダクションモータ/レバーシブルモータ
型式 出力
(W)
電圧
(V)
d D1 L1 L2*2 L3 T (D2) P a P.C.D 質量(kg)*2 ¥基準単価
モータ ギヤヘッド インダクション レバーシブル
Type A リード線 コネクタ PACMS PACMT PACMR
PACMS
*1PACMT
PACMR
60 6 100 8 25 32 26
(33)
75 6 7 65 10 4.5 70 0.67 0.24
(0.3)
3,640 3,880
200 3,780 4,020
70 10 100 10 30 30
(36)
70 5 74 15 5.5 82 0.84 0.38
(0.45)
4,000
15 100 80 1.1 4,240 4,230
200 4,290 4,370
80 15 100 30 75 6 86 94 1.2 0.6 4,310
25 100 85 1.5 1.8 4,410 4,720
200 4,620 4,620 4,930
90 40 100 12 36 37 105 5 7.5 95 18 6.5 104 2.4 2.8 0.8 5,570 5,770
200 5,790 5,790 5,980
60 100 15 34 38 60 120 7 2.7 3.0 1.4 6,470 6,820
200 6,750 6,750 7,100
90 100 135 3.2 3.3 1.4 7,560 7,910
200 7,840 7,840 8,190
*1三相モータは電圧220Vでも使えます。 *2( )内は、減速比30以上のギヤヘッドの場合の寸法・質量です。
■インダクションモータ仕様(単相) 連続定格 極数:4P
型式 出力
(W)
電圧
(V)
50Hz 60Hz コンデンサ
容量
μF
定格 始動
電流
(A)
始動トルク
N・m
定格 始動
電流
(A)
始動トルク
N・m
入力
(W)
電流
(A)
回転速度
r/min
トルク
N・m
入力
(W)
電流
(A)
回転速度
r/min
トルク
N・m
Type A
PACMS 60 6 100 20 0.21 1250 0.048 0.3 0.049 20 0.2 1575 0.038 0.3 0.049 2.5(200V)
200 20 0.11 1250 0.048 0.15 0.049 20 0.1 1600 0.037 0.15 0.049 0.7(400V)
70 10 100 26 0.27 1250 0.074 0.42 0.062 26 0.26 1575 0.059 0.4 0.062 3 (200V)
15 100 34 0.37 1250 0.11  0.61 0.077 33 0.33 1575 0.088 0.57 0.077 4 (200V)
200 33 0.18 1300 0.11  0.3 0.077 34 0.17 1600 0.088 0.29 0.077 1 (400V)
80 15 100 36 0.39 1225 0.12  0.62 0.1   35 0.35 1550 0.09  0.6 0.1   4 (200V)
25 100 51 0.55 1250 0.19  0.98 0.16  49 0.48 1550 0.15  0.94 0.16  6 (200V)
200 51 0.27 1250 0.19  0.5 0.16  49 0.24 1575 0.15  0.47 0.16  1.5(400V)
90 40 100 78 0.86 1225 0.30  1.5 0.24  72 0.72 1550 0.25  1.5 0.25  10 (200V)
200 79 0.43 1250 0.30  0.83 0.25  72 0.36 1575 0.24  0.76 0.25  2.5(400V)
60 100 118 1.3 1250 0.46  2.2 0.41  117 1.2 1550 0.36  2.2 0.42  15 (210V)
200 120 0.65 1250 0.46  1.1 0.42  119 0.59 1550 0.36  1.1 0.44  3.8(400V)
90 100 153 1.6 1325 0.65  3.3 0.47  160 1.6 1625 0.53  3.0 0.47  25(200V)
200 150 0.75 1325 0.62  1.7 0.47  160 0.8 1650 0.51  1.5 0.47  5.8(400V)
■モータ用コンデンサ(付属品)
PACMS・PACMT〈インダクションモータ用〉
単相モータのみ付属します。
A 出力(W) 電圧(V) L W D H t
60 6 100 39.5 16 26.5 30.5 4
200 39.5 16.2 27 27 4
70 10 100 39.5 16 26.5 30.5 4
15 100 39.5 16 26.5 30.5 4
200 39.5 16.2 27 27 4
80 15 100 39.5 16 26.5 30.5 4
25 100 39.5 17.5 28 30.5 4
200 39.5 22 32.5 32.5 4
90 40 100 39.5 26.7 37 32 4
200 49.7 24 34.5 34.5 4
60 100 39.5 26.7 37 41 4
200 50 26.7 37.5 38 4
90 100 50.2 31 41 42 5
200 50 30.5 41 41.5 4
■インダクションモータ仕様(三相) 連続定格 極数:4P 三相モータは電圧220Vでも使えます。
型式 出力
(W)
電圧
(V)
入力
電圧
(V)
50Hz 60Hz
定格 始動
電流
(A)
始動トルク
N・m
定格 始動
電流
(A)
始動トルク
N・m
入力
(W)
電流
(A)
回転速度
r/min
トルク
N・m
入力
(W)
電流
(A)
回転速度
r/min
トルク
N・m
Type A
PACMT 80 25 200 200 50 0.25 1350 0.18 0.62 0.54 47 0.22 1625 0.15 0.58 0.40
220 54 0.27 1375 0.18 0.67 0.66 49 0.23 1650 0.15 0.64 0.50
90 40 200 69 0.31 1350 0.28 0.9 0.72 68 0.29 1625 0.24 0.82 0.51
220 70 0.32 1375 0.27 1.0 0.88 66 0.28 1675 0.23 0.91 0.63
60 200 101 0.45 1350 0.42 1.3 1.0 96 0.41 1625 0.35 1.2 0.69
220 103 0.46 1375 0.41 1.5 1.2 98 0.4 1650 0.34 1.3 0.87
90 200 141 0.62 1350 0.63 2.0 1.6 137 0.56 1625 0.53 1.8 1.1
220 143 0.65 1400 0.62 2.2 2.0 137 0.56 1650 0.52 2.0 1.4
■レバーシブルモータ仕様(単相) 30分定格 極数:4P
型式 出力
(W)
電圧
(V)
50Hz 60Hz コンデンサ
容量
μF
ブレーキ
トルク*1
×10-2N・m
オーバー
ライド*2
回転
定格 始動
電流
(A)
始動トルク
N・m
定格 始動
電流
(A)
始動トルク
N・m
Type A 入力
(W)
電流
(A)
回転速度
r/min
トルク
N・m
入力
(W)
電流
(A)
回転速度
r/min
トルク
N・m
PACMR 60 6 100 22 0.23 1250 0.047 0.3 0.050 22 0.22 1575 0.037 0.31 0.052 3.5(200V) 0.588 5.0
200 22 0.11 1275 0.045 0.16 0.053 22 0.12 1600 0.036 0.16 0.053 0.9(400V)
70 15 100 36 0.37 1275 0.11  0.59 0.085 37 0.38 1575 0.088 0.57 0.085 6  (200V) 1.27 4.5
200 36 0.19 1275 0.11  0.3 0.078 37 0.19 1575 0.088 0.29 0.078 1.5(400V)
80 25 100 58 0.59 1275 0.19  1.0 0.17 57 0.59 1575 0.16  1.0 0.17  9.5(200V) 1.47 5.5
200 57 0.29 1275 0.19  0.52 0.19 57 0.29 1575 0.16  0.50 0.19  2.4(400V)
90 40 100 94 0.96 1200 0.32  1.6 0.27 93 0.93 1525 0.25  1.5 0.26  15  (210V) 3.92 6.0
200 92 0.48 1200 0.32  0.81 0.28 93 0.46 1525 0.25  0.77 0.29  3.8(400V)
60 100 144 1.5 1200 0.46  2.4 0.50 163 1.5 1500 0.39  2.3 0.53  25  (200V)
200 146 0.74 1225 0.46  1.2 0.53 153 0.77 1525 0.39  1.3 0.55  6.2(375V)
90 100 171 1.7 1225 0.70  2.8 0.63 181 1.9 1525 0.56  2.7 0.64  30  (200V)
200 184 0.93 1150 0.72  1.4 0.64 170 0.96 1475 0.57  1.4 0.66  7.5(370V)
*1ブレーキトルクは参考値です。
*2オーバーライドとは、電源を切った瞬間から
 停止するまでのモータの回転のことです。

■モータ用コンデンサ(付属品)
PACMR〈レバーシブルモータ用〉
A 出力(W) 電圧(V) L W D H t
60 6 100 39.5 16 26.5 30.5 4
200 39.5 16.2 27 27 4
70 15 100 39.5 17.5 28 30.5 4
200 39.5 22 32.5 32.5 4
80 25 100 39.5 22 32.5 30.5 4
200 49.7 24 34.5 34.5 4
90 40 100 39.5 26.7 37 41 4
200 50 26.7 37.5 38 4
60 100 50.2 31 41 42 5
200 50 30.5 41 41.5 4
90 100 50.2 31 41 42 5
200 50 34 45 45 6
■ギヤヘッド取付時の許容トルク 回転速度は同期回転速度を基準とした計算値です。一般に、回転速度は負荷の大きさに応じて表示値より2〜20%小さい値を示します。
               回転方向は 小型ギヤードモータ インダクションモータ/レバーシブルモータ:関連画像 がモータと同方向、他は逆方向です。
型式 出力
(W)
減速比 3 3.6 5 6 7.5 9 10 12.5 15 18 20 25 30 36 50 60 75 90 100 120 150 180
回転速度
(r/min)
50Hz 500 416.7 300 250 200 166.7 150 120 100 83.3 75 60 50 41.7 30 25 20 16.7 15 12.5 10 8.3
Type A 60Hz 600 500 360 300 240 200 180 144 120 100 90 72 60 50 36 30 24 20 18 15 12 10
PACMGX 60 6 許容トルク
(N・m)
50Hz 0.098 0.12 0.16 0.19 0.25 0.29 0.33 0.4 0.49 0.59 0.66 0.79 0.95 1.18 1.57 1.86 2.25 2.45
60Hz 0.081 0.098 0.13 0.16 0.21 0.25 0.26 0.33 0.4 0.49 0.53 0.66 0.79 0.95 1.27 1.57 1.86 2.25 2.45
70 15 50Hz 0.24 0.28 0.39 0.47 0.59 0.71 0.8 0.98 1.18 1.37 1.57 1.86 2.25 2.74 3.82 4.61 4.9
60Hz 0.2 0.24 0.32 0.39 0.49 0.59 0.66 0.81 0.98 1.18 1.27 1.57 1.86 2.25 3.23 3.82 4.8 4.9
80 25 50Hz 0.39 0.47 0.66 0.78 0.98 1.18 1.27 1.57 1.96 2.35 2.55 3.14 3.82 4.61 6.37 7.64 7.84
60Hz 0.32 0.39 0.55 0.66 0.81 0.98 1.08 1.27 1.57 1.96 2.06 2.65 3.14 3.82 5.29 6.37 7.84
90 40 50Hz 0.66 0.78 1.08 1.27 1.57 1.86 2.25 2.74 3.23 3.92 4.41 5.29 6.37 7.94 9.8
60Hz 0.55 0.66 0.9 1.08 1.27 1.57 1.76 2.25 2.74 3.23 3.53 4.41 5.29 6.37 8.82 9.8
PACMGZ 90 60 50Hz 0.98 1.18 1.57 1.96 2.35 2.94 3.14 3.92 4.7 5.59 6.27 7.55 9.11 11 15.2 17.8 19.6
60Hz 0.78 0.98 1.37 1.57 1.96 2.35 2.65 3.33 3.92 4.7 5.29 6.47 7.55 9.11 12.6 15.2 19.6
90 50Hz 1.37 1.67 2.25 2.74 3.43 4.12 4.51 5.68 6.76 8.04 9.02 10.9 13 15.7 19.6
60Hz 1.18 1.37 1.86 2.25 2.84 3.43 3.72 4.7 5.68 6.76 7.55 9.21 10.9 13 18.3 19.6
■ギヤヘッド(モータ出力40W以下用)
型式 減速比
選択
¥基準単価
Type A 減速比
3〜18 20〜36 50〜180
PACMGX
(モータ40W以下用)
60 3 3.6 5 6 7.5 9 10 3,590 3,890 4,200
70   12.5 15 18 20 25   3,890 4,240 4,480
80 30 36 50 60 75 90 3,990 4,290 4,550
90   100 120 150 180   4,580 4,900 5,320
■ギヤヘッド(モータ出力60W以上用)
型式 減速比
選択
¥基準単価
Type A 減速比
3〜9 10〜18 20〜60 75〜180
PACMGZ
(モータ60W以上用)
90 3 3.6 5 6 7.5 9 10 6,860 7,830 8,190 8,750
  12.5 15 18 20 25  
30 36 50 60 75 90
  100 120 150 180  

追加工

小型ギヤードモータ インダクションモータ/レバーシブルモータ:関連画像

小型ギヤードモータ インダクションモータ/レバーシブルモータ:関連画像

3Dプレビュー生成型番 

  • ※型番が未確定のためサンプル型番で表示しています。
    左部の「仕様・寸法の指定」から選定し、型番を確定頂くことで、指定寸法の3Dプレビューを表示することができます。
Loading...
型番
PACMGX60-3
PACMGX60-3.6
PACMGX60-5
PACMGX60-6
PACMGX60-7.5
PACMGX60-9
PACMGX60-10
PACMGX60-12.5
PACMGX60-15
PACMGX60-18
PACMGX60-20
PACMGX60-25
PACMGX60-30
PACMGX60-36
PACMGX60-50
PACMGX60-60
PACMGX60-75
PACMGX60-90
PACMGX60-100
PACMGX60-120
PACMGX60-150
PACMGX60-180
PACMGX70-3
PACMGX70-3.6
PACMGX70-5
PACMGX70-6
PACMGX70-7.5
PACMGX70-9
PACMGX70-10
PACMGX70-12.5
PACMGX70-15
PACMGX70-18
PACMGX70-20
PACMGX70-25
PACMGX70-30
PACMGX70-36
PACMGX70-50
PACMGX70-60
PACMGX70-75
PACMGX70-90
PACMGX70-100
PACMGX70-120
PACMGX70-150
PACMGX70-180
PACMGX80-3
PACMGX80-3.6
PACMGX80-5
PACMGX80-6
PACMGX80-7.5
PACMGX80-9
PACMGX80-10
PACMGX80-12.5
PACMGX80-15
PACMGX80-18
PACMGX80-20
PACMGX80-25
PACMGX80-30
PACMGX80-36
PACMGX80-50
PACMGX80-60
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 モータ種類 角フランジ寸法 A
(mm)
定格出力
(W)
電源 減速比 ギヤヘッドの種類 電圧
(V)
軸端形状 ギアヘッド 対応モータ出力

3,590円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-3平行軸-Dカット40W以下用

3,590円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-3.6平行軸-Dカット40W以下用

3,590円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-5平行軸-Dカット40W以下用

3,590円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-6平行軸-Dカット40W以下用

3,590円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-7.5平行軸-Dカット40W以下用

3,590円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-9平行軸-Dカット40W以下用

3,590円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-10平行軸-Dカット40W以下用

3,590円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-12.5平行軸-Dカット40W以下用

3,590円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-15平行軸-Dカット40W以下用

3,590円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-18平行軸-Dカット40W以下用

3,890円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-20平行軸-Dカット40W以下用

3,890円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-25平行軸-Dカット40W以下用

3,890円

1個

10日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-30平行軸-Dカット40W以下用

3,890円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-36平行軸-Dカット40W以下用

4,200円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-50平行軸-Dカット40W以下用

4,200円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-60平行軸-Dカット40W以下用

4,200円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-75平行軸-Dカット40W以下用

4,200円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-90平行軸-Dカット40W以下用

4,200円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-100平行軸-Dカット40W以下用

4,200円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-120平行軸-Dカット40W以下用

4,200円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-150平行軸-Dカット40W以下用

4,200円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-606-180平行軸-Dカット40W以下用

3,890円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-3平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,890円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-3.6平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,890円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-5平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,890円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-6平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,890円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-7.5平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,890円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-9平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,890円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-10平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,890円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-12.5平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,890円

1個

10日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-15平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,890円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-18平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,240円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-20平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,240円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-25平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,240円

1個

10日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-30平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,240円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-36平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,480円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-50平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,480円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-60平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,480円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-75平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,480円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-90平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,480円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-100平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,480円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-120平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,480円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-150平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,480円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-7015-180平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,990円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-3平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,990円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-3.6平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,990円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-5平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,990円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-6平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,990円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-7.5平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,990円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-9平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,990円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-10平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,990円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-12.5平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,990円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-15平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

3,990円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-18平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,290円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-20平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,290円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-25平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,290円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-30平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,290円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-36平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,550円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-50平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

4,550円

1個

2日目

当日出荷可能

ギヤヘッド単体-8025-60平行軸-キー溝付またはキー付40W以下用

Loading...

価格表

数量スライド価格 1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~45〜
値引率基準単価お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

小型ギヤードモータ インダクションモータ/レバーシブルモータ:関連画像


出荷日については、こちらをご覧ください。

仕様・概要

小型ギヤードモータ インダクションモータ/レバーシブルモータ:関連画像

基本情報

環境 標準 電磁ブレーキ・クラッチ なし 電圧規格 国内電圧用

小型ギヤードモータ インダクションモータ/レバーシブルモータのレビュー

評価 4.6 平均 4.6 (3件のレビュー) レビューを書く
  • 評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    安いわりにちゃんと使えるモーターです。
    ガイドに巾調整で使いました。
    直交軸もあればもっと使い道が広がりそうです。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 自作冷凍機の原動機2018/11/06
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    自作冷凍機の原動機に使用しました.無段階コントロールできるので簡単にテストをすることができました.

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • ギヤードモータ2019/08/21
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    他のメーカーより安いので購入しました。使用に問題特にありません。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)