• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

5相用ケーブル(オリエンタルモーター)

5相用ケーブル(オリエンタルモーター)
通常単価:
-
通常出荷日:
3日目

一軸アクチュエータLXモータ付シリーズに推奨するケーブルです。

(i)ご注意

  • 2019年4月1日より販売中止となります。代替品はございません。ご了承ください。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

STPO-RK1-A-[0.2-20/0.1]

技術情報満載のアクチュエータ総合情報サイトはこちらから5相用ケーブル(オリエンタルモーター):関連画像 
5相用ケーブル(オリエンタルモーター):関連画像

規格表


型式ケーブルタイプ指定長
STPO−RK1A5
型式ケーブルタイプ指定長(m)¥基準単価対応アクチュエータ/モータ種類/モータ・ドライバセット型番
基本単価単価/m
STPO−RK1A
(固定用)
0.2〜20
(0.1m単位)
1,360320
LXM30T4/T5RK545AA/RK56AAE
LXM45T5RK56AAE
・公差

指定長(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長の3%
型番
STPO-RK1-A-[0.2-20/0.1]
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS指定長
(m)

-

1個

3日目

60.2 ~ 20

Loading...

  1. 1

価格表

型式ケーブルタイプ指定長(m)¥基準単価対応アクチュエータ/モータ種類/モータ・ドライバセット型番
基本単価単価/m
STPO−RK1A
(固定用)
0.2〜20
(0.1m単位)
1,360320 
 LXM30T4/T5RK545AA/RK56AAE 
LXM45T5RK56AAE
 
価格計算方法
価格表に記載の「基本単価」と「単価/m」×「指定長/m」を足した金額が商品単価となります。
数量スライド価格[ ! ]1円未満切り捨て) こちら

数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜910~4950~99100~299300〜
値引率基準単価5%10%15%お見積り
出荷日通常お見積り

[ ! ]10本の場合も通常納期
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

5相用ケーブル(オリエンタルモーター):関連画像

出荷日については、こちらをご覧ください。
 

基本情報

本体/周辺部品 周辺部品 ケーブル種類 オリエンタルモーター 5相用 ケーブル長 0.2~20m

5相用ケーブル(オリエンタルモーター)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)