• 2019/3/24 10:00~3/25 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 宅配会社の取り引き条件見直しにともない出荷に関する変更(※)のご依頼受付は、15時までとさせていただきます。※着店止め、守衛止め、送り先変更、AM/PM指定、必着指定、有料配送サービスなどを指します。 ご不明な点は、ミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお問い合わせください。

    【お問い合わせについて】お急ぎの場合は、各種お問い合わせ窓口へお電話ください。お急ぎでなければ、ログイン後にWebお問い合わせフォームもご利用ください。

J3シリーズ エンコーダケーブル(三菱電機)

J3シリーズ エンコーダケーブル(三菱電機)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • J3シリーズ エンコーダケーブル(三菱電機)
  • J3シリーズ エンコーダケーブル(三菱電機)
  • J3シリーズ エンコーダケーブル(三菱電機)
通常単価:
-
通常出荷日:
2日目

一軸アクチュエータLXモータ付シリーズに推奨するケーブルです。

技術情報満載のアクチュエータ総合情報サイトはこちらからJ3シリーズ エンコーダケーブル(三菱電機):関連画像 
J3シリーズ エンコーダケーブル(三菱電機):関連画像

型番

4 の型番候補があります候補を表示

規格表


型式ケーブルタイプ指定長
SVEM−J3HF1B5
ケーブル種類型式ケーブルタイプ指定長(m)
0.1m単位
¥基準単価対応アクチュエータ/モータ種類/アンプ種類
基本単価単価/m
標準タイプSVEM−J3HF1B(可動用)0.2〜102,550540 
長距離タイプ
アンプ側中継用
SVEM−J3HF1L−D20D
(シールド付・可動用)
10〜203,8701,090 LXM20/26A1(B):HF−KP053(B) (50W)AM10:MR−J3−10A 
SVEM−J3HF1L−D5020〜503,8901,250LXM30A2(B):HF−KP13(B) (100W)
長距離タイプ
モータ側中継用
SVEM−J3HF1MB(可動用)0.33,480540LXM45A3(B):HF−KP43(B) (400W)AM40:MR−J3−40A
 
・公差

指定長(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+指定長の3%

納期

J3シリーズ エンコーダケーブル(三菱電機):関連画像

出荷日については、こちらをご覧ください。
型番
SVEM-J3HF1-B-[0.2-10/0.1]
SVEM-J3HF1L-D20-D-[1-20/0.1]
SVEM-J3HF1L-D50-D-[0.2-50/0.1]
SVEM-J3HF1M-B-[0.2-0.3/0.1]
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSケーブル種類 ケーブル長 指定長
(m)

-

1個

2日目

6標準0.2~10m0.2 ~ 10

-

1個

2日目

6長距離タイプ アンプ側中継用10~20m1 ~ 20

-

1個

2日目

6長距離タイプ アンプ側中継用20~50m0.2 ~ 50

-

1個

2日目

6長距離タイプ モータ側中継用0.3m0.2 ~ 0.3

Loading...

  1. 1
 

基本情報

本体/周辺部品 周辺部品

J3シリーズ エンコーダケーブル(三菱電機)のレビュー

評価 5.0 平均 5.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • 三菱サーボモーター接続用2016/10/17
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    三菱純正品に拘りがなければ使用に関しては全く問題ありません。安価すぎです。
    カタログページに三菱純正型式を併記してもらうと選定時助かります。
    シースの色が黒では無く濃紺の為、注意が必要です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)