(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

8-45シリーズ(溝幅10mm) 45・90角アルミフレーム用板金プレート T型・十字型

8-45シリーズ(溝幅10mm) 45・90角アルミフレーム用板金プレート T型・十字型
  • 数量スライド割引
通常単価:
197円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

アルミフレームの補強としてご利用頂けます。

8-45シリーズ(溝幅10mm) 45・90角アルミフレーム用板金プレート T型・十字型:関連画像
Type材質表面処理
HPTTSSPHC三価クロメート
HPTTD
HPTPS
SHPTTSSUS304

規格表

型式
HPTTS8
型式質量
g
T適用ボルト・ナット¥基準単価¥スライド単価
ボルト個数ナット個数1〜99コ100〜120
HPTTS81033.2M8−154M84197192
SHPTTS8344230220
HPTTD8−456333.288690660
HPTPS81353.266246236

追加工

8-45シリーズ(溝幅10mm) 45・90角アルミフレーム用板金プレート T型・十字型:関連画像

3Dプレビュー生成型番 

  • ※型番が未確定のためサンプル型番で表示しています。
    左部の「仕様・寸法の指定」から選定し、型番を確定頂くことで、指定寸法の3Dプレビューを表示することができます。
Loading...
型番
HPTPS8
HPTPS8-SET
HPTTD8-45
HPTTD8-45-SET
HPTTS8
HPTTS8-SET
SHPTTS8
SHPTTS8-SET
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?フレームシリーズ 材質 形状タイプ 詳細材質 表面処理 フレームNo. 付属品 フレーム接続穴数

246円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10[ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)] HFS8シリーズ用十字型タイプSPHC三価クロメート88

486円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-[ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)] HFS8シリーズ用十字型タイプSPHC三価クロメート8SET(ボルト・ナットセット)6

690円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10[ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)] HFS8-45シリーズ用T型タイプSPHC三価クロメート8-458

1,170円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-[ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)] HFS8-45シリーズ用T型タイプSPHC三価クロメート8-45SET(ボルト・ナットセット)8

197円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10[ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)] HFS8シリーズ用T型タイプSPHC三価クロメート84

437円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

-[ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)] HFS8シリーズ用T型タイプSPHC三価クロメート8SET(ボルト・ナットセット)4

230円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10[ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)] HFS8シリーズ用ステンレスT型タイプSUS30484

500円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10[ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)] HFS8シリーズ用ステンレスT型タイプSUS3048SET(ボルト・ナットセット)4

Loading...

  1. 1

納期

8-45シリーズ(溝幅10mm) 45・90角アルミフレーム用板金プレート T型・十字型:関連画像

出荷日については、こちらをご覧ください。
 

商品担当おすすめ

基本情報

形状 T型・十字型 フレームシリーズ HFS 適合ボルト M8ボルト

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

8-45シリーズ(溝幅10mm) 45・90角アルミフレーム用板金プレート T型・十字型のレビュー

評価 4.0 平均4.0 (1件のレビュー) レビューを書く
  • アルミフレームの補強2018/08/14
    評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    薄いのに十分に補強出来る上
    わざわざ加工品を設計しなくて良いので助かります。
    心配な箇所に多めに組付けしてもローコストなので安心です。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)