【低温黒色クロムメッキ】転造ボールねじ 軸径12リード4・10(BSRR12##)

【低温黒色クロムメッキ】転造ボールねじ 軸径12リード4・10(BSRR12##)
通常単価:
-
通常出荷日:
12日目~

ボールねじの低温黒色クロムメッキは、黒色薄膜(膜厚1μm~2μm)で10年以上の長期防錆効果があります。 又、ヘアピン打ち曲げに対してもヒビ割れが無く、繰り返し屈曲にも剥離しません。

PDF

3Dプレビュー生成型番 

  • ※型番が未確定のためサンプル型番で表示しています。
    左部の「仕様・寸法の指定」から選定し、型番を確定頂くことで、指定寸法の3Dプレビューを表示することができます。
Loading...
型番
BSRR1204-[150-800/1]
BSRR1204G-[150-800/1]
BSRR1204L-[150-800/1]
BSRR1210-[150-800/1]
BSRR1210G-[150-800/1]
BSRR1210L-[150-800/1]
BSRRK1204-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSRRK1204G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSRRK1204L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSRRK1210-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSRRK1210G-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
BSRRK1210L-[150-800/1]-F[15-24/1]-P[5-8/1]
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHSリード
(mm)
ナット構造 循環方式 循環数
(列×巻)
ねじ軸全長 L
(mm)
基本定格荷重 動定格
(N)
基本定格荷重 静定格
(N)
軸方向すきま グリース種類 軸端長さ F
(mm)
軸径 P
(φ)
軸端寸法(固定・指定)

-

1個

12日目

104シングルチューブ式1×2.5150 ~ 800260058000.05以下標準158固定

-

1個

14日目

104シングルチューブ式1×2.5150 ~ 800260058000.05以下Gタイプ158固定

-

1個

14日目

104シングルチューブ式1×2.5150 ~ 800260058000.05以下Lタイプ158固定

-

1個

12日目

1010シングルチューブ式1×1.5150 ~ 80028504950[0.10以下] 0.10以下標準158固定

-

1個

14日目

1010シングルチューブ式1×1.5150 ~ 80028504950[0.10以下] 0.10以下Gタイプ158固定

-

1個

14日目

1010シングルチューブ式1×1.5150 ~ 80028504950[0.10以下] 0.10以下Lタイプ158固定

-

1個

12日目

104シングルチューブ式1×2.5150 ~ 800260058000.05以下標準15 ~ 245 ~ 8指定

-

1個

14日目

104シングルチューブ式1×2.5150 ~ 800260058000.05以下Gタイプ15 ~ 245 ~ 8指定

-

1個

14日目

104シングルチューブ式1×2.5150 ~ 800260058000.05以下Lタイプ15 ~ 245 ~ 8指定

-

1個

12日目

1010シングルチューブ式1×1.5150 ~ 80028504950[0.10以下] 0.10以下標準15 ~ 245 ~ 8指定

-

1個

14日目

1010シングルチューブ式1×1.5150 ~ 80028504950[0.10以下] 0.10以下Gタイプ15 ~ 245 ~ 8指定

-

1個

14日目

1010シングルチューブ式1×1.5150 ~ 80028504950[0.10以下] 0.10以下Lタイプ15 ~ 245 ~ 8指定

Loading...

  1. 1

納期


出荷日については、こちらをご覧ください。

基本情報

種類 転造 精度等級 C10 ねじ軸外径(φ) 12
軸端種類 標準軸端加工品 フランジ形状 丸形2面取り ナット種類 スタンダードナット
ねじれ方向 使用条件 標準 予圧 予圧無
ねじ軸表面処理 低温黒色クロムメッキ ナットサイズ スタンダード

【低温黒色クロムメッキ】転造ボールねじ 軸径12リード4・10(BSRR12##)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)