低発塵蝶番

低発塵蝶番

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
800円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

特殊なブシュが組み込んであり、稼動時の発塵を抑えたアルミ製蝶番

低発塵蝶番:関連画像
材  質 A6063S−T5
ブッシュ:含湯油ポリアセタール
表面処理 無電解ニッケルメッキ

規格表

型式
HHPSJ6
HHPSJC8
HHPMGS5


B

型式許容荷重質量
g
LWKPJSNER¥基準単価¥スライド単価
1〜8コ9〜50
TypeNo.kgNキリサラザグリ
HHPMGS5109822473611257.5215.51155800720
633488.5308326.5135.55.5880790
848636213371042980880
*許容荷重は2個使用の数値です。最大開閉角度は約190°になります。

3Dプレビュー生成型番 

  • ※型番が未確定のためサンプル型番で表示しています。
    左部の「仕様・寸法の指定」から選定し、型番を確定頂くことで、指定寸法の3Dプレビューを表示することができます。
Loading...
型番
HHPMGS5
HHPMGS5-SST
HHPMGS6
HHPMGS6-SST
HHPMGS8
HHPMGS8-SST
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS長さ
(mm)
許容荷重
(N)
幅 (W)
(mm)
ボルト・ナットセット 材質証明書

800円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10479836単品(ボルト・ナットセット無し)対象外

1,035円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10479836SST(ステンレスボルト・ナット付)対象外

880円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10479848単品(ボルト・ナットセット無し)対象外

1,170円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10479848SST(ステンレスボルト・ナット付)対象外

980円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10639862単品(ボルト・ナットセット無し)対象外

1,300円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10639862SST(ステンレスボルト・ナット付)対象外

Loading...

  1. 1

納期

低発塵蝶番:関連画像

出荷日については、こちらをご覧ください。

仕様・概要

低発塵蝶番:関連画像
 

基本情報

本体種類 標準 平蝶番種類 角板形 使用環境 耐摩耗性
本体材質 A6063 本体表面処理 無電解ニッケルメッキ 付加機能 なし
取付方法 ねじ止め 取付ねじ穴種類 サラ穴

低発塵蝶番のレビュー

評価 4.5 平均 4.5 (2件のレビュー) レビューを書く
  • リレー生産設備付帯の安全、防塵カバー部に使用しています2019/06/14
    評価 5.05.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    製品(リレー)の電磁石接点部位に塵埃などで悪影響(不良品)を出さないよう各利用部品には配慮しており、こちらの商品利用もその一環です。以前は真鍮製の他社類似品を使用していましたが、摩耗による塵埃の発生も多く苦慮していました。この商品の利用を始めてからはその点が改善され助かっています。ミスミ利用にあたっては、同じ商品が継続して安定供給してもらえる入手性の良さを高く評価しています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

  • 評価 4.04.00人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。
    異物発生が大きな問題になる環境内においてアルミフレームによる架台、安全カバーで、擦れるのは蝶番部だけなので、ここでこの低発塵蝶番が大いに役立つし、これ以外には使うべきでない。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった ご意見ありがとうございました。

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

この商品に関連するミスミ ユニット事例

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口
Tel:0120-343-603 / Fax:03-5805-7292
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)